The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Modelo do Produto

Vertiv™ DynaFlex

Vertiv™ DynaFlex Battery Energy Storage System (BESS) is an agile, modular energy storage system tailored for commercial and industrial (C&I) applications, microgrids, and smaller-scale backup power needs. Scalable from 1.5MW – 6MW, it enhances grid flexibility, peak shaving, and backup power while reducing operating expenses (OpEx) and carbon emissions.

Buscar Contato De Vendas Obter Brochura
Principais benefícios
  • SCALABLE SKIDDED SOLUTION: Its pre-assembled design reduces installation time and costs.​
  • FAST, RELIABLE BACKUP: Its fast transfer time in milliseconds offers mission-critical uptime.​
  • GRID RESILIENCE: Islanding and utility support modes protect during outages.​
  • SMART CONTROL: With native EMS integration, it allows dynamic, intelligent power flow.
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Indústria Química/Petroquímica (exceto Petróleo e Gás)
  • Construção e Engenharia
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Manufatura
  • Militar, Defesa, Espaço Aéreo e Mísseis
  • Mineração/Metais
  • Petróleo e gás
  • Geração de Energia
  • Transmissão e Distribuição de Eletricidade/Gás
  • Transporte

Vantagens

  • PROVIDE NEAR-INSTANTANEOUS POWER TRANSFER: Protect mission-critical operations from disruptions to prevent downtime.
  • SCALE POWER CAPACITY WITHOUT OVERBUILDING UPFRONT: Maximize ROI and minimize stranded assets for site-specific needs or future growth.
  • ENABLE PEAK SHAVING, LOAD SHIFTING, & BACKUP POWER SUPPORT: Reduce energy costs, improve power quality, and increase resilience for on-site operations.
  • SEAMLESSLY INTEGRATE WITH YOUR ENERGY ECOSYSTEM: Optimize DERs, load profiles, and utility coordination by simplifying complex power strategies.
  • READY-TO-DEPLOY IN HARSH ENVIRONMENTS WITH MINIMAL SITE PREP: This accelerates deployment and reduces installation complexity.

Recursos

  • MILLISECONDS TRANSFER TIME: Vertiv™ EnergyCore Grid supports grid forming and following islanding operation with fast response time within milliseconds.
  • MODULAR ARCHITECTURE (1MW – 200+ MW): Its flexible design allows operational growth through scalable energy storage and deployment adaptability.
  • DEMAND CHARGE MANAGEMENT & OPTIMIZATION: The system reduces costs by storing energy during low-demand periods and using it during peak times.
  • ADVANCED EMS & CONTROLS: Integrated with Vertiv™ Energy Management System (EMS), this solution helps mission-critical businesses seeking to develop energy storage capabilities for grid power continuity.
  • SKIDDED DESIGN, OUTDOOR-RATED SOLUTION: This skid-integrated solution enhances efficiency, providing customers with a more cost-effective and time-efficient option. Engineered for outdoor applications, it is built with resilience and durability under diverse conditions.

Vertiv™ EnergyCore Grid is a modular, utility-grade Battery Energy Storage System (BESS) designed to deliver fast, flexible, and resilient power for critical facilities and grid-interactive applications. Built with lithium iron phosphate (LFP) batteries, high-efficiency PCS, and integrated controls, the Vertiv™ EnergyCore Grid supports microgrid operations, peak shaving, black start, and energy arbitrage across behind-the-meter (BTM) use cases.

Vertiv™ DynaFlex
Physical Characteristics
Peso (lbs / kgs)
Rack ~ 3.65 – 6.5 tons (+_) 3% ; Container ~ 36 – 45 tons (+_) 5%
Altura (pol/mm)
Rack 2348 mm; Container 2896 mm
Largura (pol/mm)
Rack 1390 mm ; Container 6058 mm
Profundidade (pol/mm)
Rack 1500 mm; Container 2438 mm
Technical Specifications
Power Rating
1.5 MW +
Industry Focus
Commercial & Industrial (C&I)
Scalability & Modularity
All-in-One Skidded solution for easy deployment
Rated AC power (50°C)
Project sizes 1 – 1.5 MW Building blocks scalable up to 1,000+ MW
Discharge duration
1 – 4 hours, typical for LI-Ion due to costs
Grid frequency
50 Hz and 60 Hz
Availability
>99%
Altitude
Up to 2000 m without derating
IP rating Lithium-ion ferrophosphate (LFP)
Rack - IP56; Container - IP55
Cooling
Liquid-cooled
Battery chemistry
Lithium-ion ferrophosphate (LFP)

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv (Bill Shank- Global Sales & Support)
+1-573-825-8933
975 Pittsburgh Dr Delaware Ohio 43015 USA
Áreas de produto de foco: Battery Energy Storage System (BESS)
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma