The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Texto-banner-EOL

Não tem a certeza se a sua UPS está a chegar ao fim da vida útil?
Preencha o formulário e avaliaremos o seu sistema.

Está na hora de avaliar o desempenho do seu sistema UPS

Os sistemas de UPS modernos foram concebidos para satisfazer as exigências de energia dinâmica dos centros de dados atuais, oferecendo maior eficiência, escalabilidade e fiabilidade. Descubra como os mais recentes avanços na tecnologia de UPS Vertiv™ podem otimizar a sua infraestrutura de energia, mantendo o seu centro de dados resiliente e preparado para desafios futuros. Agende uma Revisão do Ciclo de Vida da Vertiv™ UPS* para explorar os benefícios de atualizar para uma solução de próxima geração.

Identificar riscos

Aborde proativamente potenciais falhas e riscos de tempo de inatividade.

Otimizar a eficiência

Descubra oportunidades para reduzir o consumo de energia e os custos operacionais.

Planear estrategicamente

Receba um roteiro claro para atualizar para soluções de UPS modernas e escaláveis.

Manter a conformidade

Mantenha-se alinhado com as normas e regulamentos atuais da indústria.

*exclusivo apenas para clientes Vertiv

Agende hoje a sua Revisão do Ciclo de Vida da UPS Vertiv™ GRATUITA.

Nota: Aguarde um tempo de espera mínimo de 3 dias úteis a partir do momento da sua submissão até à data da reunião pretendida.

Como funciona o processo de revisão do Ciclo de Vida da UPS da Vertiv

Obtenha uma avaliação aprofundada e orientada por dados dos seus sistemas UPS, adaptada às suas necessidades específicas.

Ellipse 1.png 1

Agendar uma discussão sobre o ciclo de vida da UPS

Ellipse 1.png 2

Organize uma visita ao local do engenheiro com a opção de um relatório completo do equipamento

Ellipse 1.png 3

Explore as opções de substituição da UPS

Perguntas frequentes



O que inclui uma revisão do ciclo de vida da UPS?

A revisão inclui uma avaliação detalhada do desempenho, idade e estado operacional do seu sistema UPS, juntamente com recomendações personalizadas
para atualizações ou substituições.

Quanto tempo demora o processo de revisão?

O prazo varia com base no tamanho e complexidade da sua infraestrutura, mas a maioria das revisões é concluída dentro de alguns dias.

E se o meu sistema UPS não precisar de uma atualização?

Se o seu sistema ainda estiver a funcionar de forma ideal, forneceremos orientação sobre as melhores práticas de manutenção para prolongar a sua vida útil.

Quais são as vantagens de atualizar para uma UPS Vertiv?

Os sistemas UPS Vertiv modernos oferecem eficiência melhorada, escalabilidade e capacidades de monitorização avançadas, preparando o seu centro de dados para exigências futuras.

Não espere até ocorrer uma falha

Avalie proativamente os seus sistemas UPS e equipe o seu centro de dados para lidar com as exigências de energia atuais e os desafios do futuro.
Agende hoje a sua Revisão do Ciclo de Vida da UPS Vertiv™ GRATUITA.

Agendar uma chamada

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma