Monitoramento de Precisão em Tempo Real
Monitoramento de Precisão em Tempo Real
Ativação de monitoramento em tempo real de máquinas e processos, assim como da qualidade do produto através de análises avançadas. Esses dados podem, então, ser realimentados para otimizar a eficiência e minimizar defeitos.
As indústrias que adotam este caso de uso incluem
Manufatura
Telecom
Arquétipo do Caso de Uso
Intenso em Dados
Sensível à Latência Humana
Sensível à Latência Máquina a Máquina: Casos de uso em que os serviços são otimizados para consumo máquina a máquina. Como as máquinas podem processar dados muito mais rapidamente do que os humanos, a velocidade é a característica determinante deste arquétipo.
Crítico para a Vida
Modelo da Infraestrutura de Edge
Edge de
Dispositivo
localização
Dispositivos inteligentes (por exemplo, em veículos, iluminação de rua, IoT)
qtd. de racks
0
potência
Até 1 kW
Locação
Locatário único
Ambiente externo
Controlado (dentro do Dispositivo), Severo e Adverso
Infraestrutura passiva
Pode ou não ter alimentação de energia e filtragem, sem refrigeração etc.
Micro
Edge
localização
Sites empresariais (por exemplo, lojas de varejo, chão de fábrica, gabinete de TI)
qtd. de racks
0 a 4 racks
potência
Até 20 kW
Locação
Locatário único
Ambiente externo
Gabinete de TI, Comercial e Escritórios, Severo e Adverso
Infraestrutura passiva
Tem alimentação de energia com refrigeração e filtração limitadas etc.
Data Center
de Edge Distribuído
localização
Sites empresariais (por exemplo, depósitos, escritórios), sites de telecom, estacionamentos, cidades Tier 2/3
qtd. de racks
5 a 20 racks
potência
Até 200 kW
Locação
Locatário único/vários locatários
Ambiente externo
Severo e Adverso, Comercial e Escritórios, Condicionado e Controlado
Infraestrutura passiva
Tier 1+
Data Center
de Edge Regional
localização
Cidades Tier 2/3
qtd. de racks
Mais de 20 racks
potência
Até 4.000 kW
Locação
Vários locatários
Ambiente externo
Condicionado e Controlado
Infraestrutura passiva
Tier 3+
Características da Carga de Trabalho


Características da Infraestrutura

Você pode explorar as soluções de energia e de refrigeração da Vertiv.