Processamento de Linguagem Natural
Processamento de Linguagem Natural
O processamento de linguagem natural (por exemplo, fala e texto) por software. Isso possibilita a interação com aplicações de TI do dia a dia por voz ou a análise de grandes conjuntos de texto não estruturado ou dados de fala (por exemplo, para sintetizar observações sobre pacientes na área da saúde).
As indústrias que adotam este caso de uso incluem
Varejo
Setor de Saúde
Cidades Inteligentes
Arquétipo do Caso de Uso
Intenso em Dados
Sensível à Latência Humana: Casos de uso em que os serviços são otimizados para consumo humano. A velocidade é a característica definidora deste arquétipo.
Sensível à Latência Máquina a Máquina
Crítico para a Vida
Modelo da Infraestrutura de Edge
Edge de
Dispositivo
localização
Dispositivos inteligentes (por exemplo, em veículos, iluminação de rua, IoT)
qtd. de racks
0
potência
Até 1 kW
Locação
Locatário único
Ambiente externo
Controlado (dentro do Dispositivo), Severo e Adverso
Infraestrutura passiva
Pode ou não ter alimentação de energia e filtragem, sem refrigeração ec.
Micro
Edge
localização
Sites empresariais (por exemplo, lojas de varejo, chão de fábrica, gabinete de TI)
qtd. de racks
0 a 4 racks
potência
Até 20 kW
Locação
Locatário único
Ambiente externo
Gabinete de TI, Comercial e Escritórios, Severo e Adverso
Infraestrutura passiva
Tem alimentação de energia com refrigeração e filtração limitadas etc.
Data Center
de Edge Distribuído
localização
Sites empresariais (por exemplo, depósitos, escritórios), sites de telecom, estacionamentos, cidades Tier 2/3
qtd. de racks
5 a 20 racks
potência
Até 200 kW
Locação
Locatário único/vários locatários
Ambiente externo
Severo e Adverso, Comercial e Escritórios, Condicionado e Controlado
Infraestrutura passiva
Tier 1+
Data Center
de Edge Regional
localização
Cidades Tier 2/3
qtd. de racks
Mais de 20 racks
potência
Até 4.000 kW
Locação
Vários locatários
Ambiente externo
Condicionado e Controlado
Infraestrutura passiva
Tier 3+
Características da Carga de Trabalho


Características da Infraestrutura

Você pode explorar as soluções de energia e de refrigeração da Vertiv.