Monitoramento de Pacientes Hospitalizados
Monitoramento de Pacientes Hospitalizados
Dispositivos de monitoramento conectados (por exemplo, monitores de glicose, ferramentas de saúde e outros sensores) possibilitam notificações para os profissionais sobre tendências incomuns, no tempo certo (através de analytics/IA). Isso permite a criação de dashboards de pacientes que oferecem visibilidade total, e os dados relevantes podem ser armazenados com segurança em um sistema de nuvem.
As indústrias que adotam este caso de uso incluem
Setor de Saúde
Arquétipo do Caso de Uso
Intenso em Dados
Sensível à Latência Humana
Sensível à Latência Máquina a Máquina
Crítico para a Vida: Casos de uso que causam impacto direto à saúde e à segurança humanas. Velocidade e confiabilidade são, portanto, primordiais.
Modelo da Infraestrutura de Edge
Edge de
Dispositivo
localização
Dispositivos inteligentes (por exemplo, em veículos, iluminação de rua, IoT)
qtd. de racks
0
potência
Até 1 kW
Locação
Locatário único
Ambiente externo
Controlado (dentro do Dispositivo), Severo e Adverso
Infraestrutura passiva
Pode ou não ter alimentação de energia e filtragem, sem refrigeração etc.
Micro
Edge
localização
Sites empresariais (por exemplo, lojas de varejo, chão de fábrica, gabinete de TI)
qtd. de racks
0 a 4 racks
potência
Até 20 kW
Locação
Locatário único
Ambiente externo
Gabinete de TI, Comercial e Escritórios, Severo e Adverso
Infraestrutura passiva
Tem alimentação de energia com refrigeração e filtração limitadas etc.
Data Center
de Edge Distribuído
localização
Sites empresariais (por exemplo, depósitos, escritórios), sites de telecom, estacionamentos, cidades Tier 2/3
qtd. de racks
5 a 20 racks
potência
Até 200 kW
Locação
Locatário único/vários locatários
Ambiente externo
Severo e Adverso, Comercial e Escritórios, Condicionado e Controlado
Infraestrutura passiva
Tier 1+
Data Center
Data center
de Edge Regional
Cidades Tier 2/3
qtd. de racks
Mais de 20 racks
potência
Até 4.000 kW
Locação
Vários locatários
Ambiente externo
Condicionado e Controlado
Infraestrutura passiva
Tier 3+
Características da Carga de Trabalho


Características da Infraestrutura

Você pode explorar as soluções de energia e de refrigeração da Vertiv.