Robôs Autônomos
Robôs Autônomos
Robôs
Autônomos
Robôs autônomos são máquinas inteligentes capazes de executar tarefas de valor agregado no mundo real com um alto grau de independência. Os exemplos incluem a substituição de empregos nas áreas de Serviços e Fabricação.
As indústrias que adotam este caso de uso incluem
Manufatura
Varejo
Setor de Saúde
Cidades Inteligentes
Arquétipo do Caso de Uso
Intenso em Dados
Sensível à Latência Humana
Sensível à Latência Máquina a Máquina
Crítico para a Vida: Casos de uso que causam impacto direto à saúde e à segurança humanas. Velocidade e confiabilidade são, portanto, primordiais.
Modelo da Infraestrutura de Edge
Edge de
Dispositivo
localização
Dispositivos inteligentes (por exemplo, em veículos, iluminação de rua, IoT)
qtd. de racks
0
potência
Até 1 kW
Locação
Locatário único
Ambiente externo
Controlado (dentro do Dispositivo), Severo e Adverso
Infraestrutura passiva
Pode ou não ter alimentação de energia e filtragem, sem refrigeração etc.
Micro
Edge
localização
Sites empresariais (por exemplo, lojas de varejo, chão de fábrica, gabinetes de TI)
qtd. de racks
0 a 4 racks
potência
Até 20 kW
Locação
Locatário único
Ambiente externo
Gabinete de TI, Comercial e Escritórios, Severo e Adverso
Infraestrutura passiva
Tem alimentação de energia com refrigeração e filtração limitadas etc.
Data Center
de Edge Distribuído
localização
Sites empresariais (por exemplo, depósitos, escritórios), sites de telecom, estacionamentos, cidades Tier 2/3
qtd. de racks
5 a 20 racks
potência
Até 200 kW
Locação
Locatário único/vários locatários
Ambiente externo
Severo e Adverso, Comercial e Escritórios, Condicionado e Controlado
Infraestrutura passiva
Tier 1+
Data Center
de Edge Regional
localização
Cidades Tier 2/3
qtd. de racks
Mais de 20 racks
potência
Até 4.000 kW
Locação
Vários locatários
Ambiente externo
Condicionado e Controlado
Infraestrutura passiva
Tier 3+
Características da Carga de Trabalho


Características da Infraestrutura

Você pode explorar as soluções de energia e de refrigeração da Vertiv.