Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.


Vertiv Lança Nova Linha de Chaves de Transferência para Racks para Habilitar Alimentação Redundante em Locais de TI Distribuído e de Edge Computing na América Latina

A Chave de Transferência para Racks Vertiv™ Geist™ transfere automaticamente para alimentação alternativa em menos do que 4 a 8 milissegundos

México, DF [Agosto 18, 2022] – A Vertiv (NYSE: VRT), uma fornecedora global de soluções para infraestrutura digital crítica e continuidade, lançou hoje a Chave de Transferência para Racks (RTS) Vertiv™ Geist™, uma nova linha de chaves de transferência que proporciona alimentação de energia redundante para dispositivos com um único cabo.  Disponível na América Latina, América do Norte e na Ásia, a Chave de Transferência para Racks Geist possibilita a transferência confiável para uma forte alternativa de alimentação de energia quando a fonte primária falhar ou estiver indisponível. O dispositivo que economiza espaço é ideal para uso nas redes distribuídas de TI e locais de edge computing.

Chave de Transferência para Racks (RTS) Vertiv™ Geist™

A RTS Vertiv Geist detecta instantaneamente a perda da energia elétrica e automaticamente transfere a carga para uma fonte alternativa em menos do que 4 a 8 milissegundos, permitindo que os servidores e outros dispositivos críticos aos quais dá suporte continuem a operar durante uma falta de energia planejada ou não planejada. Ela está atualmente disponível em modelos básicos com inteligência aprimorada e que podem passar por upgrades, com modelos chaveados e monitorados no nível das tomadas sendo lançados mais para o final de 2022. Modelos básicos que podem passar por upgrades incluem a inteligência necessária hoje, com a opção de fazer o upgrade da tecnologia conforme as necessidades evoluam. Modelos com inteligência aprimorada proporcionam uma visualização abrangente do uso de energia pelos equipamentos críticos de TI, disponível no rack ou através de acesso remoto.

A RTS Geist está disponível em designs de 1U e 2U com montagem em rack, possibilitando aos usuários montar as unidades de distribuição de energia para racks (rPDUs) dentro do espaço U de qualquer rack ou gabinete padrão. Modelos selecionados estão disponíveis com a Tomada Combinada C13/C19, simplificando os processos de seleção e de compra e proporcionando flexibilidade para as aplicações dos clientes.

 “A necessidade de computação está crescendo rapidamente na América Latina e no mundo”, disse Rodrigo López, gerente de ofertas de sistemas integrados para racks da Vertiv LATAM. “A capacidade de proporcionar fontes de alimentação de energia duplas para equipamentos de data center de uma única fonte acrescenta um nível extra de disponibilidade e proteção”.

Além de proporcionar alimentação de energia redundante, a RTS Vertiv™ Geist™ também monitora proativamente o ambiente de TI, incluindo temperatura, umidade e fluxo de ar. Os usuários têm também a opção de aprimorar os recursos de monitoramento do dispositivo, com o monitoramento remoto do uso de energia pelo TI. A RTS Vertiv Geist pode dar suporte a 24 tomadas para configurações de rack de maior densidade.

A RTS Vertiv Geist é ideal para os setores bancário, de saúde, de serviços financeiros, educação, energia, governamental e de transportes que operem micro data centers, redes de TI distribuídas ou data centers de edge.

Para mais informações sobre a Vertiv e seus produtos, acesse Vertiv.com.

Sobre a Vertiv

A Vertiv (NYSE: VRT) reúne hardware, software, analytics e serviços contínuos para garantir que as aplicações vitais dos clientes funcionem continuamente, tenham um desempenho ótimo e que cresçam de acordo com as necessidades do seu negócio. A Vertiv resolve os mais importantes desafios enfrentados pelos atuais data centers, redes de comunicação e instalações comerciais e industriais, com um portfólio de soluções e serviços de energia, refrigeração e infraestrutura de TI que se estende do cloud ao edge da rede. Com sede em Columbus, Ohio, EUA, a Vertiv emprega cerca de 24 mil pessoas e faz negócios em mais de 130 países. Para mais informações, e para as últimas notícias e conteúdo da Vertiv, visite Vertiv.com.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995, da Seção 27 da Lei de Valores Mobiliários e da Seção 21E da Lei do Mercado de Valores Mobiliários. Essas declarações são apenas uma previsão. Eventos ou resultados reais podem diferir materialmente daqueles contidos na declaração prospectiva aqui apresentada. Os leitores são remetidos ao documento da Vertiv arquivado junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, incluindo seu mais recente Relatório Anual no Formulário 10-K e quaisquer Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q para uma discussão desses e outros fatores de risco importantes relativos à Vertiv e suas operações. A Vertiv não se obriga a, e renuncia expressamente a qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas, seja para refletir novas informações, eventos futuros ou outros desenvolvimentos.

CONTATO

Ivis Fernandez
E ivis@ivicomm.com
P +1 305 3355883

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma