The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Vertiv lança UPS de nível industrial projetado para ambientes comerciais e industriais

maio 05, 2026

O sistema de energia ininterrupta (UPS) Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial oferece proteção de energia confiável para operações críticas em ambientes industriais exigentes

CIDADE, PAÍS [18 de março de 2026] – A Vertiv (NYSE: VRT), líder global em infraestrutura digital crítica, anunciou hoje o sistema de energia ininterrupta (UPS) Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial, desenvolvido para oferecer proteção energética confiável aos mercados comerciais e industriais (C&I). A solução atende setores como manufatura, transporte, petróleo e gás, farmacêutico, alimentos e bebidas, embalagens e siderurgia. 

“Ambientes industriais podem enfrentar instabilidade elétrica, altas temperaturas e contaminantes no ar que os UPS tradicionais não foram projetados para suportar”, afirmou Greg Funk, vice-presidente de conversores modulares de energia da Vertiv. “O Vertiv PowerUPS 6000 Industrial foi projetado especificamente para aplicações da Indústria 4.0, garantindo desempenho confiável em ambientes desafiadores com frequentes flutuações de energia e condições severas em fábricas, refinarias e linhas de produção.” 

O Vertiv PowerUPS 6000 Industrial possui classificação de proteção IP42, garantindo resistência a poeira, umidade e temperaturas ambientes de até 50 °C (122 °F). O UPS protege sistemas de controle industrial essenciais, como PLCs e sistemas SCADA, equipamentos de rede industrial e automação de linhas de produção, assegurando continuidade operacional em aplicações onde a confiabilidade energética é fundamental. 

O sistema possui gabinete compacto, facilitando a instalação em espaços reduzidos. Além disso, permite instalação e operação com acesso frontal, simplificando implantação, manutenção e serviço. Desenvolvido para eficiência energética e alta confiabilidade, o Vertiv PowerUPS 6000 Industrial alcança até 97% de eficiência em modo de dupla conversão e 99% no modo ECO, e é compatível com baterias VRLA, Níquel-Cádmio (Ni-Cd) e Íon-Lítio (Li-ion) para atender diferentes necessidades de autonomia. 

O UPS gerencia flutuações elétricas industriais com ampla faixa de tensão de entrada (-40% a +25%) e fornece energia condicionada com baixa distorção harmônica, reduzindo o estresse na infraestrutura a montante. Capacidades de operação em paralelo permitem expansão de capacidade e redundância, enquanto as PCBAs com revestimento anticorrosão aumentam a resistência a poeira, umidade e corrosão. O sistema é certificado conforme as normas europeias EN 50121 e EN 50171, sendo projetado para aplicações industriais críticas. 

Para mais informações sobre o Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial ou sobre as soluções completas de gestão de energia e refrigeração da Vertiv, além do portfólio crescente para cargas de IA e alta densidade, visite Vertiv.com.

Sobre a Vertiv

A Vertiv (NYSE: VRT) integra hardware, software, análise e serviços contínuos para garantir que as aplicações essenciais de seus clientes operem sem interrupções, com desempenho ideal e alinhadas às necessidades de crescimento. A empresa resolve desafios críticos de data centers, redes de comunicação e instalações comerciais e industriais com um portfólio de soluções de energia, refrigeração e infraestrutura de TI que abrange desde a nuvem até a borda da rede. Com sede em Westerville, Ohio, EUA, a Vertiv atua em mais de 130 países. Para mais informações e notícias recentes, visite Vertiv.com. 

Declarações prospectivas

Este comunicado contém declarações prospectivas conforme o Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Tais declarações são previsões e podem diferir materialmente dos resultados reais. Consulte os relatórios da Vertiv enviados à SEC, incluindo o Formulário 10-K e os Formulários 10-Q mais recentes. A Vertiv não assume qualquer obrigação de atualizar essas declarações. 

CONTACT

Pedro Pizarro
T +57 3202818429
E Pedro.Pizarro@Vertiv.com

Conteúdo Relacionado

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma