The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Impulsione as agências federais com infraestrutura rápida, escalável e otimizada para IA

Desbloqueie a inovação de IA na TI federal e modernize para uma infraestrutura preparada para IA com data centers modulares pré-fabricados (PMDCs).

Baixe o white paper agende uma reunião

A modernização chega a um impasse: Agências federais enfrentam infraestrutura de TI desatualizada, ciclos de aquisição e de implantação prolongados e demandas crescentes por recursos de IA para serviços públicos. Os data centers modulares pré-fabricados (PMDCs) oferecem uma solução escalável e rápida para atingir os objetivos operacionais sem reformar sistemas legados.

A Vertiv e a Dell Technologies se unem para oferecer insights em um white paper intitulado "Modernizando a TI Federal com Data Centers Modulares Preparados para IA: Ganhe velocidade, segurança e customização" sobre como ambas as empresas oferecem soluções abrangentes de PMDC sob medida para as necessidades operacionais, técnicas e de compliance dos órgãos federais.

Resumo: A vantagem do PMDC

As missões federais exigem um caminho mais rápido para a IA, infraestrutura resiliente em condições remotas e soluções customizadas para cenários complexos. Veja como os PMDCs ajudam a superar os desafios atuais com precisão e velocidade.

Comparação entre os data centers modulares pré-fabricados (PMDCs) e os data centers tradicionais de alvenaria
Método PMDCs Data centers tradicionais
Tempo para implementação 10 a 18 meses Até 6 anos
Eficiência dos custos Menos desperdício e despesas operacionais (OpEx) gerenciáveis Alto investimento em despesas de capital (CapEx) iniciais
Escalabilidade Arquitetura stackable e replicável Limitada ao projeto específico do site
Ciclo de atualização da tecnologia A cada 36-72 meses Ciclos de atualização longos e raros
Compliance Pré-certificado em todos os sites Requer validação passo a passo
Normas de segurança Atende aos requisitos FISMA, FedRAMP e ICD 705 Customizado para cada site
Tabela 1. Resumo da comparação entre data centers modulares pré-fabricados (PMDCs) e data centers tradicionais de alvenaria

A Vertiv e a Dell Technologies implementam e reduzem o time to market (TTM) de modernas soluções de IA para habilitar as agências federais e acelerar o progresso, impulsionar a inovação e escalar perfeitamente para atender aos objetivos dinâmicos da missão.

Como os PMDCs viram o jogo

  • Capacidade de computação de alta densidade: Suporte a cargas de trabalho de AI exigentes com até 100 kW por módulo, utilizando clusters de GPU modernos e resfriamento líquido ou por imersão.
  • Opções de implementação ágeis: Adaptável para implementações no centro (core), na borda, híbridas ou adjacentes à nuvem, atendendo às necessidades operacionais de curto e longo prazo.
  • Eficiência energética: Menos carbono incorporado, soluções de resfriamento otimizadas e menor consumo de recursos se alinham com as exigências federais para o meio ambiente.
  • Mobilidade robusta: Projetado para resposta a desastres, ambientes severos e locais remotos, incluindo designs leves para facilitar o transporte por via aérea ou marítima.
  • Segurança integrada: Oferece designs com resiliência cibernética de confiança zero com camadas de proteção física e de rede hierarquizadas.

Por que este white paper é uma leitura obrigatória

  • Atinja uma rápida prontidão da IA enquanto reduz os cronogramas de implementação em meses ou anos.
  • Otimize os custos com soluções modulares que se alinham aos ciclos de financiamento federal e às preferências de OpEx.
  • Obtenha recursos de infraestrutura preparados para o futuro com atualizações de tecnologia bem alinhadas com GPUs modernas.
  • Enfrente cenários de implementação do mundo real, do suporte no campo de batalha às operações de recuperação de desastres.
  • Atenda às rigorosas necessidades de compliance sem complexidade ou atrasos adicionais.

Descubra como data centers modulares escaláveis e preparados para IA podem impulsionar a transformação da TI federal oferecendo un caminho mais rápido para o sucesso da missão.

Baixe o white paper

+
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma