The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Qoncert Quickly Adds New Data Center with Vertiv SmartRow Solution

maio 02, 2019

Background

Staff size and space needs for Qoncert had exceeded its existing building capacity. The decision was made to purchase a large warehouse and convert it to fit the company's specific requirements. Therefore, Qoncert needed to quickly and cost-effectively deploy a data center solution at the newly acquired property.

Results

  • Easily configured the SmartRow infrastructure to meet power and cooling requirements
  • Leveraged a room-neutral design to minimize potentially costly room upgrades
  • Gained integrated fire suppression, making its infrastructure safe and economical
  • Implemented a highly-available backup system for cloud-based VoIP offerings

Case Summary
Location:​

Tampa, Florida

Critical Need:

Qoncert sought an IT infrastructure that could be rapidly deployed in a new facility that was under construction and then be moved to a new location in the same facility once the data center space was finished — all while avoiding downtime and performance loss.

Vertiv Solution:

Vertiv SmartRow infrastructure deployed in a single row for space-saving and cost-effective configuration

DOWNLOAD THE CASE STUDY

Conteúdo Relacionado

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma