O uso cada vez maior de serviços de IA e de computação de alta performance (HPC) está dificultando consideravelmente as metas dos operadores de data center em consistentemente obter ganhos de eficiência de custos, prazos e espaço. À medida que essas tecnologias avançam e se expandem, equipamentos e instalações exigem mais energia, levando ao limite os data centers de hyperscale e de colocation.
Projeções indicam que, na próxima década, as cargas de trabalho e a infraestrutura de IA consumirão aproximadamente 50% da energia alocada a todas as aplicações do data center. Este aumento dramático ressalta a necessidade de soluções eficientes de gerenciamento de energia para lidar com as maiores demandas, especialmente durante
- Horários de pico
- Emergências na instalação
- Variação nas cargas de TI e de equipamentos
Gerenciar essas cargas de potência de forma eficiente é crucial para manter a resiliência operacional e proteger ativos valiosos, especialmente à medida que os operadores fazem a transição dos modelos de IA do modo de treinamento para o modo de inferência.
Inovações em soluções de energia
A integração de acoplamento próximo oferece melhorias notáveis na eficiência da distribuição de energia. Ao minimizar a distância entre os painéis de distribuição e os gabinetes de bypass, as perdas de energia são reduzidas, ao mesmo tempo que a utilização do espaço e a velocidade de implementação são aprimoradas. Essa abordagem não apenas economiza espaço, mas também reduz os tempos de comissionamento e instalação.

Figura 1. Ao fazer o acoplamento próximo do Painel de Distribuição Vertiv™ PowerBoard e o UPS Vertiv™ Trinergy™, os operadores de data center podem tratar das prioridades de energia primordiais em suas respectivas instalações, reduzindo espaço, prazos e custos.
Uma solução promissora para esses desafios está nos sistemas de energia integrados. Sejam montados no site ou pré-fabricados, esses sistemas oferecem economias substanciais nos custos de instalação, no grayspace e no espaço ocupado, bem como no tempo de implementação. Com uma necessidade mínima de trabalho no site e um processo de instalação otimizado, as organizações podem obter economias significativas com mão de obra e materiais.
Um exemplo de destaque de tal inovação é o Vertiv™ PowerNexus com o UPS Vertiv™ Trinergy™ A flexibilidade do Vertiv™ PowerNexus nas configurações entregues atende a várias necessidades de instalação, tornando-o uma escolha versátil para data centers, seja ele montado no site ou pré-fabricado.
O design do data center modular pré-fabricado do Vertiv™ PowerNexus merece ser especialmente destacado por acelerar a prontidão operacional. Testado e validado fora do site em relação a seu sistema inteligente e integrado de monitoramento e controle , ele reduz significativamente o tempo de set-up no site em até 50%, permitindo um caminho mais rápido para a operação. Sua integração plug-and-play para monitoramento e automação simplifica a instalação e minimiza a necessidade de ajustes complexos de engenharia no site. Além disso, a montagem em ambiente controlado permite alta qualidade, confiabilidade e consistência desde a chegada.
A eficiência de custos é outro importante benefício. Com requisitos mínimos de trabalho no site e um processo de instalação otimizado, as organizações podem obter economias significativas com mão de obra e materiais. O Vertiv™ PowerNexus é também compatível com uma implementação externa fácil e equipado com ar-condicionado, controle de acesso e sistemas de supressão de incêndio, tornando-o uma solução resiliente para diversos ambientes.
A utilização otimizada do espaço é uma vantagem adicional, com configurações montadas em skid economizando um valioso espaço útil - uma característica essencial para instalações com opções limitadas para expansão. Em suma, o Vertiv™ PowerNexus pré-fabricado proporciona uma solução de infraestrutura de energia rápida e eficiente, permitindo que os usuários finais atendam às suas necessidades de energia com o mínimo de indisponibilidades (downtime) e com a alocação ideal dos recursos.


Sistemas avançados e integrações de data centers
O papel das tecnologias inovadoras e das técnicas de design para otimizar o espaço nas instalações, diminuir o tempo de implementação e obter economias significativas no custo total de propriedade (TCO) não pode ser subestimado. O sistema inteligente e integrado de monitoramento e controle simplifica a operação da unidade de distribuição de energia. Além disso, o estabelecimento de parâmetros de referência aprimora e habilita o sistema para diagnósticos de saúde, relatórios detalhados e o manejo de eventos e eventos anormais, entre outros recursos automatizados que minimizam os riscos na implementação em instalações e na manutenção, otimizam processos e aceleram cronogramas.


Figura 2. A integração do sistema possibilita a customização que permite o monitoramento unificado a partir de uma plataforma única, com opções de expansão de acordo com as necessidades operacionais dos data centers.
Outro recurso fundamental é a capacidade plug-and-play do equipamento. Ele permite uma implementação rápida e minimiza a necessidade de integração complexa do sistema em todo o site. Essa conexão uniforme com a infraestrutura existente permite um caminho mais rápido para a prontidão operacional, reduzindo as indisponibilidades (downtime) e melhorando a eficiência geral.
O sistema de monitoramento do Vertiv™ PowerNexus é independente do fornecedor: Mesmo que os data centers usem um sistema de gerenciamento de data center (DCMS) que não seja da Vertiv, o Vertiv PowerNexus pode ser integrado ao sistema de terceiros do site, embora sem a conveniência da integração plug-and-play. Como o Vertiv PowerNexus é feito com protocolos industriais abertos, ele é compatível com uma grande variedade de sistemas no nível do site. Os clientes do Vertiv PowerNexus podem aproveitar esses protocolos para uma integração abrangente e a compatibilidade com componentes de infraestruturas diversas.
Mais importante ainda, esses sistemas avançados também oferecem vantagens competitivas em termos de responsabilidade ambiental e adaptabilidade. Ao otimizar a utilização do espaço e reduzir as perdas de energia, os data centers podem reduzir suas emissões de carbono e se adaptar mais facilmente às demandas em constante mudança.
Mantendo essa vantagem competitiva com alimentação de energia eficiente
Os data centers podem se posicionar como líderes em ter operações e disponibilidade (uptime) consistentes. À medida que a demanda futura por energia da infraestrutura da IA aumentar, os sistemas precisarão estar preparados para expansão para sistemas de tensão mais alta, ao mesmo tempo que levam em conta o consumo mais eficiente da energia, bem como as restrições de espaço e a pressão dos custos. Inovações como o Vertiv™ PowerNexus estão abrindo caminho para um futuro em que os data centers possam atender a essas demandas, mantendo a eficiência operacional e a resiliência. Ao adotar essas soluções avançadas de energia, os data centers podem obter economias significativas nos custos, reduzir seu impacto ambiental e habilitar a responsabilidade ambiental no longo prazo.