Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Três formas de fortalecer as estratégias de negócios responsáveis através de tecnologias de energia e refrigeração para data centers

Alex Sasaki •

Estima-se que os data centers e as redes de transmissão representem cerca de 1% das emissões de gases de efeito estufa relacionadas à energia, e prevê-se que esse número dobre até 2026, enquanto a IA gerará um aumento de 160% na demanda de energia dos data centers até 2030. Neste contexto, os operadores de data centers devem repensar sua abordagem sobre o uso de energia e o impacto ambiental. A eficiência energética não é mais apenas uma consideração ambiental, mas um imperativo estratégico e econômico.

A eficiência energética dos data centers a serviço da responsabilidade empresarial

A adoção de práticas de eficiência energética e energias alternativas não só ajuda a reduzir a pegada de carbono, mas também pode melhorar a eficiência operacional e reforçar a competitividade em um mercado cada vez mais focado em critérios ambientais e socialmente responsáveis. Estas são algumas das estratégias-chave para integrar a tecnologia de eficiência energética em seu data center para apoiar os objetivos de responsabilidade empresarial.

  • Invista em sistemas de refrigeração energeticamente eficientes: A refrigeração pode representar até 40% da conta total de energia de um data center. A refrigeração líquida aproveita as propriedades superiores de transferência de calor da água ou outros fluidos para resfriar de forma eficiente e econômica racks de alta densidade. As vantagens da refrigeração líquida são consideráveis, não só porque é até 80% mais eficiente que as soluções tradicionais, mas também porque pode reduzir a pegada de carbono em comparação com as tecnologias tradicionais de refrigeração a ar.
    Por exemplo, a Elea Data Centers está apoiando seu crescimento na América Latina com sua primeira implantação de centenas de unidades de distribuição de refrigeração (CDU) Vertiv™ para apoiar a refrigeração líquida dos data centers de IA construídos especificamente no Brasil. A tecnologia Vertiv™ CDU é projetada para ser mais eficiente energeticamente, consumindo menos energia que os métodos tradicionais de refrigeração a ar e oferecendo uma impressionante Eficiência de Uso de Energia (PUE) de refrigeração de 1,15 a 1,2.
  • O uso do carbono e as compensações: Os operadores podem utilizar os ativos naturais da região para compensar emissões e ajudar a cumprir os objetivos empresariais de redução de carbono, através de programas de créditos de carbono e esforços de mitigação. Esta estratégia não só é mais respeitosa com o meio ambiente, mas também reforça a competitividade em um mercado cada vez mais regulado por critérios ambientais.
    A América Latina e o Caribe têm a maior cobertura florestal do mundo, o que facilita o caminho para o net zero para os operadores de data centers que querem reduzir sua pegada de carbono. Por exemplo, a Microsoft anunciou a assinatura de um acordo para adquirir 3,5 milhões de créditos de carbono ao longo de 25 anos. Os créditos financiarão projetos de reflorestamento e restauração das florestas amazônicas e atlânticas. Esta iniciativa foi projetada para mitigar as crescentes emissões vinculadas à expansão da IA e as operações dos data centers da Microsoft, compensando as emissões de carbono mediante a regeneração florestal em grande escala.
  • Busca de energias alternativas: Um aliado dos data centers para ajudar a melhorar a competitividade do setor. A América Latina conta atualmente com 25% de energias alternativas em sua matriz energética primária, e 59% de sua geração elétrica provém de fontes alternativas. Além disso, a região pretende aumentar esta porcentagem para 70% em 2030. Para os operadores de data centers, isto cria uma vantagem estratégica: expandir-se na América Latina permite aproveitar uma rede de energias alternativas, reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e cumprir mais facilmente as estratégias corporativas de sustentabilidade e os objetivos de emissões, sem comprometer o desempenho ou a rentabilidade do data center.

Em um dos últimos casos de sucesso, a Scala Data Centers do Brasil assinou um acordo para adquirir energia renovável dos dois parques eólicos situados na Bahia, com uma capacidade total instalada de 393 MW. Esta parceria permitirá à Scala triplicar a quantidade de energia disponível para atender seus clientes durante mais de uma década.

A necessidade de armazenamento e processamento de dados converteu os data centers em um elemento chave da digitalização e da economia na América Latina. Para gerenciar este crescimento sem precedentes, é importante considerar o design, o desenvolvimento, o uso e a eliminação de produtos no setor. O amplo portfólio de soluções da Vertiv proporciona aos operadores de data centers soluções críticas de energia, gestão térmica e energias. Algumas destas soluções incluem:

  • O sistema de armazenamento de energia Vertiv™ DynaFlex Battery é um elemento chave para proporcionar uma solução de energia híbrida "sempre ligada" que integra fontes de energia alternativas.
  • As funções de energia dos sistemas de alimentação ininterrupta (UPS) modernos, como o Vertiv™ Liebert® EXL S1 com suporte dinâmico de rede, permitem aos operadores de data centers reduzir ou eliminar os custosos picos de demanda aproveitando soluções como a energia solar e o armazenamento de energia.
  • O conversor solar Vertiv™ eSure™ conecta painéis solares a cargas de alimentação de -48 VCC utilizadas em redes de telecomunicações, proporcionando uma solução compacta que permite às aplicações de telecomunicações utilizar de forma confiável a energia solar em locais conectados ou não à rede.

À medida que a Vertiv impulsiona soluções inovadoras para uma infraestrutura energética mais eficiente e consciente do meio ambiente na América Latina, a empresa também reforça seu compromisso com a responsabilidade ambiental e social dentro de suas próprias operações. Desde a otimização do consumo de energia até a gestão responsável dos resíduos. Obtenha mais informações sobre nossos esforços empresariais responsáveis aqui.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma