The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Reciclagem de Baterias de Íon-Lítio de UPS: Separando os Fatos da Ficção

Sistemas de alimentação de energia ininterrupta (UPSs) com baterias de íon-lítio (Li-íon) tornaram-se cada vez mais populares nos data centers - e por um bom motivo. Quando comparadas às baterias de chumbo-ácido reguladas por válvulas (VRLA), as baterias de íon-lítio duram de 2 a 3 vezes mais, o que economiza com os custos de reposição e as disrupções operacionais. Baterias de íon-lítio também têm uma maior densidade de energia, resultando em uma redução de 50 a 75% no espaço utilizado, que pode ser revertido para adicionar servidores e outros equipamentos de TI ou para reduzir os custos de construção da instalação.

O ceticismo ao redor da reciclagem de baterias de íon-lítio

Entretanto, as baterias de íon-lítio enfrentam uma desvantagem peculiar em relação às suas contrapartidas de VRLA: a percepção equivocada sobre sua capacidade de reciclagem. Apesar da crescente demanda global por mais baterias de íon-lítio, diversas organizações estão céticas em relação aos custos, a sustentabilidade e a viabilidade de sua reciclagem. A crença comum é que a maioria das baterias de íon-lítio acabam em um aterro sanitário ou são recicladas de uma forma em que tudo é derretido, ficando completamente irrecuperável, exceto os metais recolhidos.

Por que a reciclagem das baterias de íon-lítio é possível

Embora o processo descrito acima possa ter sido o que acontecia há alguns anos, diversas novas empresas estão usando processos de reciclagem que recuperam mais dos elementos da bateria que são valiosos, ao mesmo tempo em que minimizam ou eliminam os subprodutos residuais. Estas empresas proporcionam uma opção viável para reciclar baterias de íon-lítio de uma forma sustentável, e o valor dos elementos encontrados nas baterias e recuperados tem o potencial para compensar os custos totais do processo de reciclagem. Conforme os processos da tecnologia forem amadurecendo, será apenas uma questão de tempo antes que a reciclagem de baterias de íon-lítio se torne lucrativa, sustentável e conveniente para todas as partes envolvidas.

Em nosso infográfico: "Equívocos versus Fatos: Reciclagem de Baterias de Íon-Lítio" abordamos essa e outras ideias erradas, incluindo:

  • O processo de reciclagem das baterias de íon-lítio é ineficiente.
  • Reciclar baterias de íon-lítio não vale o custo.
  • A reciclagem de baterias de íon-lítio está muito longe de ser viável.

 

Clique aqui para baixar o infográfico.

 

Para saber mais sobre a reciclagem de baterias de íon-lítio e os principais players que estão ajudando a melhorar o processo de reciclagem, baixe nosso white paper.

Conteúdo Relacionado

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma