Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Colômbia Lidera a Inovação em Sistemas de Refrigeração para Hyperscalers

Marcela Peralta •

À medida que a digitalização das economias latino-americanas continua a crescer, alguns data centers hyperscale na região estão buscando tecnologias de gerenciamento térmico que atendam a grandes implementações de servidores e outros sistemas de TI que precisem de maior potência e maior dissipação de calor.

Esse foi o desafio enfrentado por um cliente de infraestrutura para hyperscale localizado na Colômbia, que procurou a Vertiv na busca por uma alternativa à tradicional refrigeração de data centers - uma alternativa que os permitisse atender aos requisitos de alta densidade de seus racks servidores, ao mesmo tempo em que homogeneizasse o fluxo de ar em todo seu novo data center com piso elevado em Bogotá.

Em resposta a esse desafio, a equipe da Vertiv ofereceu uma solução customizada que lidava com as necessidades específicas do cliente – a Vertiv Thermal Wall. Esse inovador sistema de refrigeração rompe com a abordagem tradicional e conta com uma parede de ventiladores usando água gelada para aumentar a densidade e a eficiência na refrigeração do data center.

Como funciona esse sistema inovador?

A Vertiv™ Thermal Wall é um conjunto de serpentinas com controles inteligentes que operam as serpentinas e são capazes de movimentar o ar em capacidades de 250 kW, 350 kW e 500 kW. Essas serpentinas são localizadas ao longo do perímetro do espaço de produção (white space), facilitando a troca de calor entre o ar quente da carga de TI e a água gelada de um sistema Chiller. O ar frio é impelido pelos trocadores de calor para os racks de TI por um módulo de ventilador EC e um sistema de controle inteligente que ajusta tanto a vazão da água quanto o fluxo de ar com base nos dados fornecidos por sensores localizados nos racks servidores, onde as condições de temperatura para os equipamentos de TI podem ser mantidas de acordo com as recomendações na norma ASHRAE 9.9.

A Thermal Wall da Vertiv pode ser integrada com o sistema de água gelada do data center para melhorar as condições de operação de toda a rede.

Em comparação com uma solução tradicional, a Vertiv Thermal Wall oferece maior capacidade de refrigeração em uma unidade mais compacta, consome menos energia, maximiza a eficiência energética e otimiza o espaço dentro do espaço de produção.

Reconhecimento da Inovação

Na última edição da premiação DCD Latam Awards 2023, realizado em Cancun em setembro, a Vertiv recebeu um prêmio na categoria “Mission Critical Tech Innovation" (em português, Inovação Tecnológica para Missão Crítica) pela solução Thermal Wall. Esse reconhecimento destaca a excelência no desenvolvimento de soluções de ponta para refrigeração e a qualifica como uma das melhores tecnologias inovadoras no mercado de data centers.

Saiba mais aqui sobre as características e os recursos da Vertiv Thermal Wall.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma