Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

A IA fica rosa: A infraestrutura crítica conduzindo a luta contra o câncer da mama

Gustavo Pérez •

A inteligência artificial está tendo um impacto em diversas indústrias, contribuindo para a eficiência, a evolução e a acessibilidade. O setor médico e de serviços de saúde é um exemplo perfeito, uma vez que a IA tem desempenhado um papel importante no diagnóstico precoce de diversas doenças, no desenvolvimento de novos medicamentos e tratamentos personalizados e tornou-se uma aliada na luta contra o câncer. Uma menção especial deve ser feita este mês: a IA comprovou ser essencial para a detecção precoce do câncer de mama, usando suas avançadas funcionalidades para identificar sinais que podem passar despercebidos em exames normais.

As mamografias têm sido o método padrão para a identificação do câncer de mama em seus primeiros estágios. Entretanto, alguns tumores pequenos, ou de rápido crescimento, podem ser difíceis de detectar, atrasando o tratamento e, portanto, reduzindo as chances de um resultado bem-sucedido. O câncer de mama segue sendo uma das principais causas da morte de mulheres em todo o mundo. Na América Latina, o Observatório Global de Câncer registrou um total de 220.124 casos de câncer de mama em 2022, com 59.876 mortes relacionadas, representando uma taxa de letalidade de 8%.

A IA na detecção precoce do câncer de mama

Para lidar com essa realidade, há a necessidade de integrar novas tecnologia que possam auxiliar no diagnóstico e transformar os cuidados de saúde. Por exemplo, a ferramenta de IA chamada Mia, desenvolvida pelo Kheiron Medical no Reino Unido, identificou com sucesso sinas de câncer de mama não observados por radiologistas em 11 mulheres. A chave é o uso de algoritmos de aprendizado profundo, ou deep learning, para analisar as mamografias e detectar anormalidades mínimas, melhorando o prognóstico através de diagnósticos mais cedo e mais precisos.

Entretanto, para ferramentas de IA como a Mia funcionarem com eficácia e sem interrupções, um novo tipo de infraestrutura digital crítica, com um design convergente, é necessária para dar suporte ao processamento da computação de alta performance em tempo real. E é aqui onde o edge computing entra em jogo, uma tecnologia que leva o processamento para mais perto dos dispositivos médicos, reduzindo a velocidade da interpretação das imagens e melhorando o tempo de resposta dos diagnósticos. Isso é crítico para entregar resultados mais rápidos e mais precisos, bem como um tratamento personalizado para os pacientes.

A infraestrutura digital crítica respaldando os serviços de saúde

Embora o edge computing seja essencial para dar suporte a aplicações de IA no setor de saúde, também é fundamental ter uma infraestrutura digital crítica robusta que inclua soluções para a cadeia de energia e uma cadeia de resfriamento eficiente e confiável. Os processadores que viabilizam a IA demandam uma enorme quantidade de energia, com os racks devendo chegar a densidades de 500 kW por rack,  ou maiores, nas novas gerações da IA. Isso significa que os centros de saúde precisam usar estratégias que possibilitem aos recursos estarem sempre disponíveis para fornecer serviços precisos e ágeis, de forma que os pacientes recebam sem demora os cuidados de que precisam.

Na América Latina a capacidade da IA de detectar sinais precoces dessa doença é uma importante oportunidade para melhorar os sistemas dos serviços de saúde, acelerar os diagnósticos e reduzir a fila de espera nos hospitais. Para implementar soluções habilitadas para a IA com sucesso na região é necessário otimizar a capacidade de potência, alavancar soluções que possibilitem a disponibilidade e a continuidade das aplicações de IA, e capacitar a força de trabalho para aproveitar todos os benefícios da IA.

As atuais aplicações de IA exigem soluções especializadas e a Vertiv é líder em estratégias e soluções para mantê-las em funcionamento. A Vertiv oferece soluções que se estendem da rede elétrica ao chip, incluindo gerenciamento de energia, sistemas de alimentação de energia ininterrupta (UPS), quadros de distribuição, barramentos blindados, switchgears, baterias, gerenciamento térmico – onde nossas soluções de resfriamento líquido são essenciais para remover o calor gerado pelas GPUs e processadores, e um portfólio de serviços para dar suporte à infraestrutura, do planejamento a seleção, até a implementação, manutenção e serviços. Uma parceria com a Vertiv ajuda a viabilizar a IA e a computação de alta performance (HPC). Saiba mais sobre como as soluções da Vertiv podem ajudá-lo a estar pronto para o Futuro da Área da Saúde.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma