Zwiększ wydajność zasilacza UPS dzięki dynamicznemu trybowi online
Nie rezygnuj z dostępności na rzecz wyższej wydajności centrum danych.
Aby sprostać rosnącym kosztom dostaw energii, w ostatnich latach w technologii zasilaczy awaryjnych (UPS) coraz większą uwagę przyciągają różne tryby pracy oszczędzające energię. Niemniej jednak większość z tych trybów nadal pełni raczej rolę chwytu marketingowego niż konkretnego sposobu na poprawę wydajności
Ale czy naprawdę trzeba rezygnować z dostępności na rzecz wyższej wydajności w
Firma Vertiv wprowadziła ostatnio na rynek nowe sposoby poprawy wydajności, które przyczyniają się do
Wiedza
Dynamiczny tryb online: Wysoka sprawność bez obniżania efektywności
Nasz nowy tryb Dynamic Online zapewnia wysoką efektywność energetyczną w połączeniu z ochroną zasilania opartą na technologii niemal podwójnej konwersji, dzięki czemu nie musisz rezygnować z jednej z tych cech na rzecz drugiej.
Tryb Dynamic Online pozwala osiągnąć sprawność pracy na poziomie nawet 99% bez utraty dostępności: łączy on w sobie najwyższą dostępność trybu pracy z podwójną konwersją z doskonałymi oszczędnościami kosztów energii charakterystycznymi dla trybu wysokiej sprawności, co przekłada się na obniżenie całkowitego kosztu posiadania. Na przykład, jeśli porównasz zużycie energii przez zasilacz UPS o mocy 1 MW bez transformatora z tym samym zasilaczem pracującym w trybie Dynamic Online, oszczędności na rachunku za energię mogą przekroczyć 15 000 USD rocznie.
Tryby pracy o wysokiej wydajności
Obecnie najpowszechniej używaną topologią zasilaczy UPS jest topologia podwójnej konwersji. Większość producentów stosuje jednak tryby ECO, aby dodatkowo zwiększyć poziomy sprawności jednostek UPS.
Zasilacz UPS pracujący w trybie Dynamic Online może bezpiecznie przełączać się z trybu wysokiej sprawności (osiągającego z łatwością sprawność na poziomie 99%) do trybu falownika w czasie 0 milisekund, zapewniając w ten sposób pełną ochronę zasilania odbiorników w każdej sytuacji związanej z zanikiem zasilania wejściowego. Zapewnia to taką samą wydajność wyjściową i jakość zasilania, jak w standardowych zasilaczach UPS z podwójną konwersją, ale przy stratach zmniejszonych o 60%.
Nasza nowa generacja rozwiązań UPS otwiera nowe możliwości tworzenia prawdziwie wydajnych infrastruktur dzięki trybowi Dynamic Online.
Liebert® EXL S1 to monolityczny, beztransformatorowy zasilacz awaryjny (UPS), który charakteryzuje się zoptymalizowaną, wiodącą w branży powierzchnią zabudowy i mocą na stopę kwadratową, doskonałą wydajnością eksploatacyjną, solidną ochroną elektryczną oraz inteligentnym trybem pracy równoległej, który optymalizuje wydajność przy częściowym obciążeniu, zapewniając znaczne oszczędności. Dostępny w konfiguracji z pojedynczym modułem i rozproszonym obejściem. Kompatybilny z akumulatorami litowo-jonowymi.
Wydajność jest najważniejsza
W obliczu rosnącego zapotrzebowania na energię i rosnących kosztów maksymalne wykorzystanie możliwości zasilacza awaryjnego (UPS), takiego jak Vertiv™ Trinergy, ma kluczowe znaczenie dla utrzymania efektywności energetycznej przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków. Vertiv™ Trinergy™ zapewnia wyjątkową sprawność w trybie podwójnej konwersji sięgającą nawet 97,1%, która w trybie dynamicznym online wzrasta nawet do 99%, co w konsekwencji pozwala ograniczyć koszty eksploatacji i straty energii (kW) do minimum.
Polecane studia przypadku
Revolutionizing Sweden's Data Landscape: Inside Conapto's Cutting...
8.3.24The main challenge posed by Conapto was how to maximise the potential of the entire capacity of the uninterruptible power supply (UPS) system. Vertiv, Coromatic and FeverEnergy took on this challenge by updating the existing installation ...
Dowiedz się więcejPorozmawiaj z ekspertem
Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Dziękujemy! Twoje zgłoszenie zostało wysłane.