Vertiv i Open Compute Project (OCP)
Nowe podejście do zasilania, chłodzenia i skalowania obciążeń związanych z AI – otwarte, wydajne i gotowe na przyszłość.

Jako aktywny członek projektu Open Compute Project (OCP), Vertiv współpracuje z liderami branży, aby rozwijać otwarte standardy i innowacyjne projekty, które zwiększają wydajność, skalowalność i zrównoważony rozwój nowoczesnych centrów danych.
Dzięki uczestnictwu w OCP Vertiv wnosi wiedzę specjalistyczną w zakresie systemów zasilania, chłodzenia i zarządzania IT, pomagając w kształtowaniu nowej generacji infrastruktury zoptymalizowanej pod kątem wysokowydajnych środowisk obliczeniowych i chmurowych.

Dlaczego warto wybrać Vertiv dla swojego projektu OCP?
Stworzone z myślą o zasadach OCP
Zaprojektowane zgodnie z zasadami Open Compute Project (OCP) szafy rack, półki zasilające prądem stałym i jednostki chłodzące charakteryzują się wydajnością, skalowalnością i interoperacyjnością na każdym poziomie. Szafy rackowe o wymiarach 600 x 1068 mm i wysokości 2236 mm zapewniają maksymalną kompatybilność i wydajność dla centrów danych nowej generacji. Każda szafa została zaprojektowana specjalnie z myślą o obsłudze zaawansowanych architektur zasilania, takich jak 48VDC i 12VDC, zapewniając elastyczność wymaganą przez nowoczesne projekty centrów danych. Efektywne chłodzenie ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania wydajności i efektywności energetycznej we wdrożeniach o dużej gęstości — a my zajmujemy się tym za pomocą zintegrowanych rozwiązań chłodzenia zgodnych z OCP, zoptymalizowanych pod kątem zarządzania ciepłem i skalowalności.
Zintegrowany ekosystem infrastruktury
Vertiv zapewnia kompletny, zintegrowany ekosystem wokół wdrożenia OCP. Obejmuje to dystrybucję zasilania, monitorowanie, chłodzenie i zarządzanie – wszystko zaprojektowane tak, aby płynnie ze sobą współpracować. Nasze systemy zasilania obejmują szynoprzewody, półki zasilające i prostowniki zgodne z OCP. Inteligentne narzędzia do monitorowania i zarządzania, takie jak konsole szeregowe, zapewniają pełną widoczność i kontrolę infrastruktury fizycznej i IT. Dzięki wstępnej integracji i testom fabrycznym dostarczamy rozwiązania gotowe do wdrożenia i łatwe do skalowania, zarówno na obrzeżach sieci, jak i w dużych centrach przetwarzania danych.
Wydajność, chłodzenie i gotowość na przyszłość
W miarę jak centra danych zmierzają w kierunku wyższych gęstości, chłodzenie staje się jeszcze bardziej krytyczną częścią rozwiązania. Vertiv oferuje wiele opcji chłodzenia zaprojektowanych z myślą o wydajnej pracy z wdrożeniami OCP, w tym rozwiązania chłodzone powietrzem w szafach i rzędach, jednostki dystrybucji chłodziwa (CDU), wymienniki ciepła w tylnych drzwiach oraz kolektory cieczy w szafach rack. Współpraca Vertiv z partnerami branżowymi przy projektach, takich jak Project Deschutes CDU firmy Google, pokazuje nasze doświadczenie w dziedzinie systemów chłodzenia cieczą, oferując otwarte standardy dla projektantów centrów danych i umożliwiając szersze zastosowanie chłodzenia cieczą przy jednoczesnym zrównoważeniu wydajności, niezawodności i efektywności energetycznej.
Sprawdzone globalne doświadczenie i wsparcie
Vertiv wspiera największe centra danych i operacje w chmurze na świecie, oferując stałą jakość i usługi w ponad 130 krajach. Nasza globalna obecność w produkcji i usługach zapewnia niezawodną dostawę, dostępność części zamiennych i wsparcie techniczne 24/7. Zespoły zarządzające projektami Vertiv zajmują się każdym etapem — od projektowania i budowy po wdrażanie i konserwację — dzięki czemu wdrożenie OCP przebiega sprawnie, ustandaryzowane i wspierane jest niezależnie od tego, gdzie prowadzisz działalność.
Gdzie innowacja OCP spotyka się z rozwiązaniami inżynieryjnymi Vertiv
Zaprojektowane z myślą o infrastrukturze AI zgodnej z OCP
Otwarta, skalowalna i wydajna.
Rozwiązania szafowe OCP ORv3 Vertiv zapewniają znormalizowane, wysokowydajne architektury zasilania i chłodzenia, które przyspieszają wdrażanie i upraszczają integrację w otwartych środowiskach obliczeniowych.
Idealne do: obciążeń w chmurze, przedsiębiorstwie i kolokacji opartych na standardach OCP.
Vertiv i NVIDIA: Architektura referencyjna gotowa na sztuczną inteligencję
Stworzona specjalnie z myślą o obliczeniach przyspieszonych.
Nasza platforma szaf typu rack MGX obsługuje układ NVIDIA NVL72 i serwery RTX ze zintegrowanym chłodzeniem cieczą, dystrybucją zasilania DC i konstrukcją o dużej gęstości, umożliwiając wydajność, niezawodność i szybkie wdrożenie w klastrach SI i HPC.
Idealny do: NVIDIA GBx00 SuperPOD, szkolenia AI i obciążenia związane z wnioskowaniem.
Kompletne zasilanie, chłodzenie i usługi dla AI
Modernizacja starszej infrastruktury za pomocą systemów przystosowanych do sztucznej inteligencji.
Projekty modernizacyjne Vertiv™ 360AI obejmują szeroką gamę gotowych do modernizacji rozwiązań w zakresie infrastruktury IT – w tym szafy serwerowe, zasilanie, chłodzenie i usługi – zaprojektowanych tak, aby pomóc centrom danych w płynnej integracji obliczeń AI o wysokiej gęstości. Twoja odpowiedź na łatwe przejście na infrastrukturę gotową na AI.
Idealny do: Finanse/ubezpieczenia, opieka zdrowotna, przemysł i produkcja, administracja rządowa, szkolnictwo wyższe, kolokacyjne centra przetwarzania danych
Maksymalizacja białej przestrzeni dzięki komponentom OCP
Szafy rack OCP
Szafy typu rack MGX i ORV3 to skalowalne platformy o dużej gęstości, zaprojektowane z myślą o nowoczesnych obciążeniach AI i otwartych środowiskach obliczeniowych.
System zasilania do montażu w szafie Vertiv™ PowerDirect 33kW 50V DC
Skalowalny system zasilania DC o dużej gęstości przeznaczony do nowoczesnych centrów danych i otwartych środowisk obliczeniowych ORV3.
Vertiv™ CoolChip CDU 121
Jest to montowana w szafie jednostka dystrybucji chłodziwa, zaprojektowana z myślą o zastosowaniach typu „direct-to-chip” w pojedynczej szafie.
Vertiv CoolChip CDU – Opis projektu 5
Jednostka CDU Vertiv™ CoolChip dla otwartych standardów została zbudowana zgodnie ze specyfikacją OCP Project Deschutes 5. generacji firmy Google. Zapewnia wydajność chłodzenia do 2MW i umożliwia przetwarzanie danych o wysokiej gęstości dzięki elastycznym opcjom wdrożenia.
Referencje
Vertiv odgrywa ważną rolę w projekcie Open Compute Project, przyczyniając się do rozwoju produktów, działając w wielu komitetach OCP, współtworząc kilka artykułów i prezentując różne tematy podczas wydarzeń Open Compute.
Skontaktuj się z ekspertem Vertiv
Wypełnij ten formularz, a przedstawiciel Vertiv skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.