The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Nazwa modelu produktu

ACS 8008SDC Serial Console

ACS 8000 8-Port ACS single DC

Znajdź kontakt z działem sprzedaży Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Login to Save for Later
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Edukacja
  • Administracja publiczna
  • Opieka zdrowotna
  • Produkcja
  • Wojsko, obronność, przestrzeń powietrzna i systemy rakietowe
  • Energia nuklearna
  • Ropa naftowa i gaz
  • Produkcja energii elektrycznej
  • Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej/gazu
  • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
  • Telekomunikacja
  • Transport
Gwarancja: 2-letnia pełna gwarancja fabryczna - dostępna opcjonalna rozszerzona gwarancja

Korzyści

NOWOŚĆ! - Łączność komórkowa umożliwia pomocniczą obsługę przełączania awaryjnego
Port czujników środowiskowych zapewnia wgląd w warunki panujące w obiekcie
Dostęp oraz diagnostyka i rozwiązywanie problemów w zdalnych lokalizacjach dzięki funkcji automatycznego przełączania awaryjnego na łączność przez sieć komórkową, Ethernet lub modem analogowy
Bezpieczne wdzwanianie się i oddzwanianie przy pomocy opcjonalnego wbudowanego modemu analogowego
Zgodność z politykami dostępu i bezpieczeństwa centrum danych dzięki konfigurowalnym, wielopoziomowym dostępom
Eliminuje adaptery zmieniające ustawienie pinów pomiędzy portami Cyclades™ a Cisco
Zintegrowane wsparcie modułów światłowodowych SFP 1 GB SFP, 8 portów USB do obsługi nowego sprzętu IT i urządzeń zewnętrznych

Właściwości

Szybka i automatyczna konfiguracja bezobsługowa (ZTP)
Dostęp szeregowy pasmowy i pozapasmowy do zdalnego zarządzania urządzeniami IT na całym świecie
Automatyczne wykorzystanie drugiego interfejsu sieciowego w przypadku problemów z pierwszym interfejsem
Prekonfigurowane profile bezpieczeństwa: secure, moderate i open
Konfigurowalne profile bezpieczeństwa

ACS 8008SDC Serial Console
Product Overview
Typ
Serial
Porty wejścia
8 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital
Graphic Mode
Modem wewnętrzny
None
Obsługa procesorów serwisowych
No
Odległość połączenia
N/A
Obsługa sieci komórkowych
Yes, via external router
Interfaces/Ports
Interfejs(y) sieciowy(e)
2 GB Fiber SFP, 2 GB 10/100/1000BT Ethernet
Porty USB
8 USB 2.0
Obsługa koncentratora USB
Yes
Power Description
Zasilacz(e)
Single DC
Moc wejściowa (maksymalna)
35W
Miscellaneous
Inne obsługiwane akcesoria
1 full size SD card slot
Physical Characteristics
Waga (lb/kg)
7.5 lbs
Waga (lb/kg)
3.4 kgs
Wysokość (cm/mm)
1.75 in
Wysokość (cm/mm)
44.5 mm
Szerokość (cm/mm)
17.25 in
Szerokość (cm/mm)
438 mm
Głębokość (cale/mm)
9.5 in
Głębokość (cale/mm)
241 mm

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla USA Zmień
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Kluczowe obszary produktów: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Konsole szeregowe i bramy, Digital Infrastructure Solutions

Często zadawane pytania

Rodzina urządzeń ACS 8000 obejmuje wersje wyposażone w 8, 16, 32 i 48 portów szeregowych oraz 8 wielofunkcyjnych portów USB 2.0.
Konsole szeregowe ACS obsługują protokoły RS-232, RS-485, RS-422 przez RJ-45 i USB 2.0 na złączach typu A.
Dostęp wewnątrzpasmowy i pozapasmowy (z przełączaniem awaryjnym) jest obsługiwany przez (2) interfejsy Gigabit Ethernet, (2) porty Gigabit Fiber SFP, opcjonalny modem analogowy v.92 i/lub zewnętrzny modem komórkowy 4G/LTE. Urządzenie jest wyposażone w interfejs GUI oparty na przeglądarce internetowej oraz lokalny port konsoli dla poleceń CLI i Linux Shell.
Tak, ACS 8000 automatycznie wykrywa i obsługuje systemy UPS Liebert GXT4, a także listwy PDU do montażu w szafie Vertiv/Liebert, ServerTech, ServerTech Pro, APC, Raritan i Eaton.
Użytkownicy są uwierzytelniani przy użyciu protokołu TACACS+, RADIUS, LDAP/AD lub uwierzytelniania lokalnego. Urządzenie zawiera również wbudowaną zaporę z listami kontroli dostępu (ACL).
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja