The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Avocent LCD Local Rack Access Console

The Vertiv™ Avocent® Local Rack Access (LRA) Console provides the simplicity, efficiency and ease of use to make it the ideal data center access point. When connected to a KVM switch, the LRA line enables easy access to multiple servers making software upgrades, troubleshooting, system monitoring, convenient, less time-consuming and protecting uptime. Compatible with all Vertiv Avocent data center KVM switches, it includes a widescreen LCD console tray, full desktop-style keyboard with touchpad.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Najważniejsze zalety
SIMPLIFIED MANAGEMENT: Simplifies software upgrades, troubleshooting, and system monitoring by providing easy, localized access to multiple servers when connected to a KVM switch. 1U DESIGN: Includes room for KVM installation in same tray, as well as USB and VGA interfaces that are broadly compatible with servers and other appliances. DISPLAY: Widescreen 19” LCD TFT active-matrix, color panel with a 16:9 aspect ratio that supports resolutions up to 1366 x 768. EASE OF USE: Pop out keyboard with touchpad improves serviceability of the unit.
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Edukacja
  • Administracja publiczna
  • Opieka zdrowotna
  • Usługi specjalistyczne
  • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
  • Transport

Przegląd specyfikacji modelu
Vertiv Avocent Local Rack Access | 1U | LCD | Rack Mount Console
       
Vertiv Avocent Local Rack Access | 1U | LCD | Rack Mount Console
1.75 in   19 in   19 in   19.4lbs  
Vertiv Avocent Local Rack Access | 1U | LCD | Rack Mount Console
       

Korzyści

Widescreen 19” LCD TFT active-matrix, color panel with a 16.9 aspect ratio Form Factor: Easy access in the 1U space User Interface: On-Screen menu has an intuitive design and can be accessed in multiple languages Data Center Local Access: Complete entry point to local servers when needed Ease Of Use: Pop out full desktop keyboard with number pad and touchpad which improves serviceability of the unit and 2 USB 2.0 pass through ports Ease of Installation: Tool-less slide rails make console installation quick and easy

Właściwości

Global certifications and availability 19” widescreen LCD TFT active-matrix, color monitor Dual USB 2.0 pass-thru for faster data transmission Fully installed console occupies only 1U rack space Intuitive and user friendly on-screen display user interface Full keyboard with number pad and touch pad pointer Keyboard available in 4 languages – International English, UK English, French, and German TAA compliant version available Power efficient during operation and standby Available 8 or 16 Port digital KVM switch bundle

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla USA Zmień
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
Custom Thermal Customer Service Center
+1 800 543 2778, #6
USA
Kluczowe obszary produktów: Custom Thermal
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Kluczowe obszary produktów:
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja