The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Vertiv™ SmartRun, modularny prefabrykowany system infrastruktury IT

Vertiv™ SmartRun to prefabrykowany system podwieszanej infrastruktury IT, zaprojektowany z myślą o kompleksowej wydajności i prostocie obsługi. Rozwiązanie to łączy w sobie systemy dystrybucji energii o dużej gęstości, chłodzenie cieczą, infrastrukturę sieciową oraz zabezpieczenia w ramach jednej, gotowej do wdrożenia platformy. Szybki montaż w centrach produkcyjnych Vertiv rozmieszczonych na całym świecie zmniejsza złożoność i skraca czas wdrożenia na miejscu nawet o 85% w porównaniu z tradycyjnymi metodami montażu na miejscu. Jest to rozwiązanie modułowe, skalowalne i dostosowywalne do różnych wymagań projektowych klientów, co pozwala na łatwe wdrażanie projektów na dużą skalę.

Pobierz broszurę
Najważniejsze zalety
  • JEDEN ZINTEGROWANY SYSTEM, JEDEN ZAKUP: System Vertiv SmartRun dostarczany jest do Twojego obiektu jako jednolite rozwiązanie, w pełni zaprojektowane i wstępnie zintegrowane, dzięki czemu nie ma już potrzeby osobnego zamawiania szyn zasilających, rur i osłon korytarzy.
  • OPTYMALIZACJA LOGISTYKI I ZAMÓWIEŃ: Zamówienia od jednego dostawcy oraz ograniczona liczba przesyłek ułatwiają przyjmowanie dostaw w ramach projektu oraz zarządzanie dostawcami.
  • SZYBSZE WDROŻENIE: Wdrożenie na miejscu nawet 85 razy szybsze w porównaniu z tradycyjną infrastrukturą budowaną od podstaw.
  • NIŻSZE NAKŁADY INWESTYCYJNE (CAPEX): Dzięki temu całkowity koszt wdrożenia infrastruktury opartej na korytarzach zostaje obniżony nawet o 40%.
  • ZMNIEJSZENIE NAKŁADU PRACY NA MIEJSCU: Gotowe elementy zmniejszają liczbę godzin pracy i ograniczają zależność od wykwalifikowanych fachowców.
  • Idealne rozwiązanie dla:
    • Budownictwo i inżynieria
    • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting

    Vertiv™ SmartRun to gotowe rozwiązania w zakresie wyposażenia infrastruktury podwieszanej dla centrów danych, które są produkowane przez Vertiv i charakteryzują się szybkością i prostotą realizacji, skracając czas wdrażania nawet o 85% (w porównaniu z budową od podstaw). Dzięki prefabrykowanym podzespołom produkowanym w zakładach Vertiv na całym świecie projekty można wdrażać na dużą skalę w prosty sposób. Prace realizowane w ramach jednego etapu obejmują montaż infrastruktury podwieszanej w jednym cyklu oraz skrócenie czasu wykonania prac wykończeniowych przy niższych kosztach robocizny na miejscu w przypadku instalacji szynoprzewodów, rurociągów, okablowania sieciowego oraz obudów w przestrzeni IT, w przeciwieństwie do tradycyjnych metod montażu. Instalacja i konserwacja urządzeń są obsługiwane przez Vertiv Services na całym świecie, co pozwala zapewnić kompleksową współpracę w zakresie rozwiązań dla klientów.

    Korzyści

  • PRZENOŚNE PODZESPOŁY: System, który jest wstępnie zmontowany i nadający się do wysyłki, zapewnia szybki, energooszczędny montaż i może zmieścić się w standardowych podwójnych drzwiach.
  • DOPASOWANE DO TWOJEJ PRZESTRZENI: System składa się z segmentów (bloków) o długości 8stóp24/m, dzięki czemu można go dostosować do wysokości szaf rack, szerokości przejść i wymagań dotyczących przepływu powietrza, a także do ograniczeń związanych z dostępnością i warunkami danego obiektu.
  • KONFIGUROWALNE UKŁADY: Obsługuje konfiguracje jednorzędowe, dwurzędowe lub modułowe i ma modułową konstrukcję bloku, która skaluje się z wymaganiami dotyczącymi białej przestrzeni.
  • MOŻLIWOŚĆ WDROŻENIA NA DUŻĄ SKALĘ: Rozwiązanie można z łatwością powielać w wielu lokalizacjach przy minimalnym nakładzie pracy.
  • GLOBALNY ZASIĘG, LOKALNE WYKONANIE: Dzięki zakładom produkcyjnym i serwisowym firmy Vertiv rozsianym po całym świecie Twoje projekty mogą być realizowane szybko, spójnie i bezproblemowo w dowolnym miejscu.
  • Właściwości

  • PREFABRYKACJA W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH Z VERTIV: Skrócenie harmonogramu projektu dzięki zoptymalizowanym terminom realizacji i montażowi rozwiązań Vertiv™.
  • IZOLACJA GORĄCYCH KORYTARZY: Rozwiązanie to pozwala zmaksymalizować wydajność i pojemność centrum danych, umożliwiając wykonanie konstrukcji przed montażem szaf sprzętowych.
  • DYSTRYBUCJA ZASILANIA ZA POŚREDNICTWEM SZYNOPRZEWODÓW IMPB: Posiada niezawodny system szynoprzewodów, który oferuje różnorodne konfiguracje pojemności i połączeń, aby dopasować się do wymagań sprzętowych szaf IT.
  • UPROSZCZONA INSTALACJA: Dzięki prefabrykowanym elementom, konstrukcji typu „plug-and-play” oraz uproszczonemu procesowi montażu w jednym etapie, rozwiązanie Vertiv™ SmartRun pozwala na realizację instalacji w centrach danych o mocy przekraczającej 1MW dziennie przy udziale zaledwie jednej ekipy.
  • PARTNER O GLOBALNYM ZASIĘGU: Services zapewnia wsparcie w zakresie instalacji i konserwacji na całym świecie, oferując kompleksową współpracę przy wdrażaniu rozwiązań dla klientów.
  • *Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

    Znajdź kontakt w Twoim regionie

    Kontakt z działem wsparcia produktowego
    Pokazane kontakty dla USA Zmień
    Vertiv™ Services
    +1 800 543 2378
    610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
    Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy

    Często zadawane pytania

    The Vertiv™ SmartRun system is designed for construction and engineering projects requiring rapid data center infrastructure deployment. It is well-suited for colocation and hosting facilities, critical facility sites, and large-scale data center builds searching for a any easy liquid cooling enablement path. The system works effectively for projects deploying IT equipment greater than 1MW per day.
    Vertiv™ SmartRun's prefabricated approach assembles power distribution, liquid cooling piping, network cabling, and hot aisle containment at Vertiv manufacturing facilities before site delivery. This differs from stick-build methods where components are installed individually on-site. The prefabrication typically reduces deployment time up to 85% faster and cuts total infrastructure deployment cost by up to 40%.
    Vertiv™ SmartRun is configured from 8-foot (2.4m) length segments called cells. The system is adjustable to various rack heights, ceiling heights and pod lengths.The system scales with data center white space demands through addition of modular blocks. Additionally SmartRun can hold up to 4 indpendent Vertiv PowerBar Track Busbars per row or be replaced with Power cable management trays if a Power Cable installation is the preferred design method on-site.
    The Vertiv™ SmartRun installation process consolidates multiple traditional installation steps into a single overhead infrastructure lift. Rather than separately installing busway, piping, network cabling, and containment systems, crews install pre-integrated assemblies. The plug-and-play design with factory-completed connections reduces field wiring and termination work.
    Vertiv™ SmartRun typically cuts total cost of aisle-based infrastructure deployment by up to 40% through several factors. Single-source procurement eliminates costs associated with managing multiple vendors for busway, piping, and containment. Reduced on-site labor hours lower installation costs. The expedited deployment timeline up to 85% faster can reduce facility lease costs during construction. Prefabricated assemblies reduce skilled trade dependencies and coordination overhead.
    Logowanie dla Partnerów

    Język i lokalizacja