The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial, 6–200 kVA, 400 V, jedno- i trójfazowy UPS

System UPS Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial na nowo definiuje wszechstronność zastosowań przemysłowych i komercyjnych, takich jak produkcja, transport, logistyka, przemysł cementowy oraz naftowy i gazowy, dzięki kompaktowej, jedno- lub trójfazowej konstrukcji (6–200 kVA). Zaprojektowany z myślą o odporności, zapewnia wysoką wydajność w trudnych warunkach fizycznych i elektrycznych, chroniąc infrastrukturę o znaczeniu krytycznym. Ten zasilacz UPS z podwójną konwersją zapewnia ciągłe, stabilne zasilanie i minimalizuje przestoje dzięki takim funkcjom, jak ochrona IP42, zaawansowana technologia prostownika IGBT oraz obsługa akumulatorów VRLA, Ni-Cd i litowo-jonowych.

Pobierz broszurę
Najważniejsze zalety
  • ZASTOSOWANIA C&I: Jest to zasilacz UPS klasy przemysłowej, oparty na dziesięcioleciach globalnej niezawodności i jakości w krytycznych zastosowaniach zasilania komercyjnego i przemysłowego.
  • OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ: Dzięki stopniowi ochrony IP42 zapewnia wysoką wydajność nawet w trudnych warunkach środowiskowych.
  • NIEZAWODNE DZIAŁANIE: Został zaprojektowany z myślą o nieprzerwanej ciągłości działania dzięki zaawansowanej technologii IGBT.
  • KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA: Jego kompaktowa konstrukcja sprawia, że idealnie nadaje się do ciasnych lub ograniczonych przestrzennie miejsc.
  • WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ: Łatwo skaluj moc, aby sprostać rosnącym wymaganiom, zachowując jednocześnie elastyczność dzięki różnorodnym kompatybilnym rozwiązaniom w zakresie magazynowania energii w akumulatorach.
  • WYSOKA WYDAJNOŚĆ: Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial zapewnia niezwykłą wydajność, która zmniejsza zużycie energii i pozwala uzyskać większe oszczędności kosztów operacyjnych.
Idealne rozwiązanie dla:
  • Przemysł chemiczny/petrochemiczny (bez paliwowego i gazowego)
  • Budownictwo i inżynieria
  • Opieka zdrowotna
  • Produkcja
  • Wojsko, obronność, przestrzeń powietrzna i systemy rakietowe
  • Górnictwo/metalurgia
  • Ropa naftowa i gaz
  • Produkcja energii elektrycznej
  • Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej/gazu
  • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
  • Transport

System UPS Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial został zaprojektowany tak, aby zapewnić najwyższą wydajność, oferując wysoce niezawodne, nieprzerwane zasilanie dla krytycznych obciążeń C&I w różnych scenariuszach. Skutecznie rozwiązuje on problemy związane z zapotrzebowaniem na energię elektryczną w średnich zastosowaniach przemysłowych, w tym w przemysłowym IoT, wspierając tym samym zastosowania Industry 4.0. System UPS Vertiv PowerUPS 6000 Industrial zapewnia wyjątkową wydajność podwójnej konwersji do 97% w konstrukcji bez transformatora i do 93% z transformatorem, co dodatkowo zwiększa wydajność do 99% w trybie ECO. Vertiv PowerUPS 6000 Industrial jest wyposażony w ekran dotykowy HMI z zaawansowaną diagnostyką, analizą zdarzeń i analizą przebiegów, oferując solidne narzędzie do utrzymania infrastruktury krytycznej.

Korzyści

  • ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE: Jest w stanie działać niezawodnie, wytrzymując długotrwałe narażenie na wysokie temperatury, wilgotność, kurz, wibracje i korozję.
  • CZYSTE ZASILANIE: UPS Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial minimalizuje zniekształcenia harmoniczne, chroniąc krytyczne obciążenia komercyjne i przemysłowe oraz wrażliwy sprzęt.
  • IZOLACJA GALWANICZNA: Opcjonalny, wbudowany transformator wyjściowy w urządzeniach UPS o mocy 60–200 kVA poprawia izolację elektryczną. Jest to standard w urządzeniach UPS o mocy 6–40 kVA.
  • KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA Z DOSTĘPEM OD PRZODU: Urządzenie ma kompaktową konstrukcję i jest łatwe w konserwacji (<0,5h MTTR), co pozwala na łatwą instalację i konserwację w ograniczonych przestrzeniach.
  • SKALOWALNOŚĆ I REDUNDANCJA: Inteligentne połączenie równoległe umożliwia rozszerzenie mocy lub redundancję na poziomie systemu.
  • WYSOKA WYDAJNOŚĆ, NISKI KOSZT POSIADANIA: Wysoka wydajność zmniejsza zużycie energii i potrzeby konserwacyjne, obniża długoterminowe koszty i zwiększa całkowite oszczędności.
  • KOMPATYBILNOŚĆ AKUMULATORÓW: Jest kompatybilny z akumulatorami zewnętrznymi VRLA, niklowo-kadmowymi lub litowo-jonowymi dowolnego producenta, co pozwala na wydłużenie czasu pracy.
  • INTELIGENTNY BYPASS KONSERWACYJNY: Konstrukcja pozwala na nieprzerwane zasilanie podczas konserwacji.

Właściwości

  • SZEROKI ZAKRES MOCY: Dostępny w wersjach o mocy 6–200 kVA przy napięciu 400 V.
  • ELASTYCZNE KONFIGURACJE FAZ: Modele o mocy 6–120 kVA obsługują wejście trójfazowe/wyjście jednofazowe (3*1), natomiast modele o mocy 10–200 kVA obsługują wejście trójfazowe/wyjście trójfazowe (3*3).
  • KLASA IP42: Dzięki przemysłowej klasie ochrony IP42 zasilacz awaryjny Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial UPS jest przystosowany do pracy w trudnych warunkach.
  • SZEROKI ZAKRES TEMPERATUR PRACY: Dzięki niezależnemu systemowi kanałów powietrznych urządzenie działa niezawodnie w temperaturach od 0°C do 50°C.
  • OPCJONALNE TRANSFORMATORY: Transformatory wejściowe i wyjściowe są dostępne jako opcjonalne komponenty dodatkowe.
  • OPCJE WEJŚCIA KABLOWEGO: Urządzenie jest dostępne w standardowej wersji z dolnym wejściem kablowym oraz opcjonalną szafką z górnym wejściem kablowym.
  • RÓWNOLEGŁA REDUNDANCJA – SKALOWALNA KONSTRUKCJA: Obsługuje pracę równoległą do 1 jednostki z transformatorem i do 4 jednostek bez transformatora.
  • CZYSTE ZASILANIE: Zapewnia czyste zasilanie z THDi <5% i współczynnikiem mocy 0,99, co zapewnia wydajną pracę.
  • KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA: Oszczędzająca miejsce konstrukcja z wszechstronnymi opcjami montażu zapewniającymi elastyczną instalację.
  • ZAAWANSOWANY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA: Duży, intuicyjny, 9-calowy, kolorowy ekran dotykowy HMI z monitorowaniem przebiegu fal w czasie rzeczywistym i powiadomieniami o konserwacji predykcyjnej.
  • WYSOKA WYDAJNOŚĆ: Zapewnia >97% wydajności podwójnej konwersji (bez transformatora), do 93% z transformatorem i do 99% w trybie ECO.
  • KOMPATYBILNOŚĆ Z AKUMULATORAMI: Kompatybilny z zewnętrznymi szafami akumulatorowymi VRLA, niklowo-kadmowymi lub litowo-jonowymi dla wydłużenia czasu pracy.
  • CERTYFIKOWANY DO WYMAGAJĄCYCH ŚRODOWISK: Zgodny z normami EMC i CPSS dla kolei; certyfikowany zgodnie z normami EN50121 i EN50171.

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla USA Zmień
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja