Vertiv™ EnergyCore, szafka baterii litowo-jonowych
Akumulatory litowo-jonowe Vertiv™ EnergyCore są zoptymalizowane pod kątem wymagań dotyczących czasu pracy, co pozwala obniżyć całkowity koszt posiadania. Kompaktowe wymiary przy wysokiej mocy wyjściowej, a także bezpieczeństwo i niezawodność stanowią kluczowe cechy tego innowacyjnego rozwiązania.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Administracja publiczna
Vertiv™ EnergyCore, szafka baterii litowo-jonowych
Akumulatory litowo-jonowe Vertiv™ EnergyCore są zoptymalizowane pod kątem wymagań dotyczących czasu pracy, co pozwala obniżyć całkowity koszt posiadania. Kompaktowe wymiary przy wysokiej mocy wyjściowej, a także bezpieczeństwo i niezawodność stanowią kluczowe cechy tego innowacyjnego rozwiązania.
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Administracja publiczna
Specyfikacja techniczna
The Vertiv™ EnergyCore Lithium-Ion Battery Cabinet provides high power density in a compact design. It can deliver up to 222.2 kW (Li7) or 263 kW (Li5) in 600 mm wide cabinet. It is designed to operate at higher temperatures of up to 30°C and optimized for either 5- or 7-minute runtime. Built with lithium-ion batteries, it offers longer performance and more cycles than VRLA batteries. With a fully loaded cabinet shipped to your location and no onsite wiring needed, it saves on deployment time and cost.
|
Vertiv™ EnergyCore Li5 Lithium-Ion Battery Cabinet
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 146 kW-263 kW | 17.3 kWh-31.1 kWh | 78.7 in | 23.6 in | 29.5 in | 882-1301 lbs |
| Zobacz więcej informacji o produktach | |||||
|
Vertiv™ EnergyCore Li7 Lithium-Ion Battery Cabinet
|
|||||
| 130.7 kW - 222.2 kW | 20.4 kWh - 34.6 kWh | 78.7 in | 23.6 in | 29.5 in | 977-1283 lbs |
| Zobacz więcej informacji o produktach |
Korzyści
Właściwości
- Vertiv™ EnergyCore Lithium Battery Cabinet (Samsung U6A4) – Installation Manual
- Vertiv™ EnergyCore Lithium Ion Battery Cabinet Installation and Operation Manual SL-71251
- Vertiv™ EnergyCore Lithium 7 - Installation and Operation Manual
- Vertiv™ EnergyCore Lithium Battery Cabinet (Samsung U6A4) – Operation and Maintenance Manual
- Special Seismic Certification - EnergyCore Lithium Ion Battery Cabinet
- Vertiv EnergyCore Lithium 7 Service Manual SL-71370
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.