GXT5LI-2000LVRT2UXL
The Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion UPS 2000VA/1800W/120V protects critical IT applications against outages and various power disturbances. This online double conversion UPS offers highest level of power conditioning and battery backup in server rooms, network closets, and other edge or distributed IT locations.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Education
- Healthcare
- Retail and Wholesale
- Government
- Banking, Financial and Insurance
- Manufacturing
GXT5LI-2000LVRT2UXL
The Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion UPS 2000VA/1800W/120V protects critical IT applications against outages and various power disturbances. This online double conversion UPS offers highest level of power conditioning and battery backup in server rooms, network closets, and other edge or distributed IT locations.
- Education
- Healthcare
- Retail and Wholesale
- Government
- Banking, Financial and Insurance
- Manufacturing
Korzyści
Właściwości
Specyfikacja techniczna
Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion online UPS protects critical IT applications against outages and power disturbances. It offers highest level of power conditioning and battery backup in server rooms, network closets, and other edge or distributed IT locations. Lithium-Ion batteries require fewer battery replacements and last up to 3x as long as VRLA batteries reducing maintenance, labor, and replacement costs (lower TCO). Hot-swappable, user-replaceable batteries increase the useable life of the UPS.
- Product Overview
- Moc znamionowa
- 2000VA / 1800W
- Napięcie wejściowe
- Nominal (Full Load): 102-150 VAC; Max: 60-150 VAC
- Napięcie wyjściowe
- 120V; 100/110/115/120V/125VAC (User-Configurable)
- Sprawność
- Up to 92% in online mode; 98% in Active ECO Mode
- Okablowanie
- Input: L5-20P; Output: (6) 5-15/20R & (1) L5-20R
- Waga (lb/kg)
- 39.7 lbs
- Waga (lb/kg)
- 18 kg
- Wysokość (cm/mm)
- 3.4 in
- Wysokość (cm/mm)
- 85 mm
- Szerokość (cm/mm)
- 16.9 in
- Szerokość (cm/mm)
- 430 mm
- Głębokość (cale/mm)
- 18.7 in
- Głębokość (cale/mm)
- 476 mm
- Operational Conditions
- Temperatura pracy
- 32°F to 104°F (0°C to 40°C) (10% Derating at 50°C)
- Spisy
- UL 1778, UL 1973, UL 1642, Energy Star 2.0, RoHS, WEEE, REACH
- Interfaces/Ports
- Opcje interfejsu
- USB, RS232, Dry-Contact Terminal Block, Intellislot (for Management Cards)
- Protokoły
- USB, Serial for Out-of-Band Management, SNMP/Web Management (w/ optional RDU101 Network Card)
- Panel sterowania
- Color graphic LCD with gravity sensing orientation
- Miscellaneous
- Spisy
- UL 1778, UL 1973, UL 1642, Energy Star 2.0, RoHS, WEEE, REACH
- Vertiv Liebert GXT5 1000VA - 3000VA Lithium-Ion Data Sheet
- Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion UPS 1000 - 3000 VA 120V - Brochure - English
- Vertiv Liebert Lithium-Ion UPS Catalog SL-71049
- Vertiv-Liebert-GXT5-Li-Ion-FAQ-DS-EN-NA-SL-70986
- Vertiv™ E-Rate Eligible - Brochure - English
- Vertiv™ Data Center Infrastructure Solutions - Channel Products Catalog - English
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.