VP6UA0A0
The Vertiv PowerIT Monitored Outlet Level rPDU VP6UA0A0 is an upgradeable, 80A, 240/415V WYE, 0U, vertical rPDU with input and outlet level monitoring, 36 Combination C13/C19 outlets, and a hardwired input plug providing 57.6kW power capacity. It has a hot-swappable Interchangeable Monitoring Device (IMD-5M), as well as dual gigabit ethernet ports to simplify multiple-PDU management.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
- Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
- Budownictwo i inżynieria
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Edukacja
- Administracja publiczna
- Produkcja
- Wojsko, obronność, przestrzeń powietrzna i systemy rakietowe
- Produkcja energii elektrycznej
- Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej/gazu
- Usługi specjalistyczne
- Sprzedaż detaliczna i hurtowa
- Telekomunikacja
VP6UA0A0
The Vertiv PowerIT Monitored Outlet Level rPDU VP6UA0A0 is an upgradeable, 80A, 240/415V WYE, 0U, vertical rPDU with input and outlet level monitoring, 36 Combination C13/C19 outlets, and a hardwired input plug providing 57.6kW power capacity. It has a hot-swappable Interchangeable Monitoring Device (IMD-5M), as well as dual gigabit ethernet ports to simplify multiple-PDU management.
- Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
- Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
- Budownictwo i inżynieria
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Edukacja
- Administracja publiczna
- Produkcja
- Wojsko, obronność, przestrzeń powietrzna i systemy rakietowe
- Produkcja energii elektrycznej
- Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej/gazu
- Usługi specjalistyczne
- Sprzedaż detaliczna i hurtowa
- Telekomunikacja
Korzyści
Właściwości
Specyfikacja techniczna
Monitorowalna listwa PDU umożliwia pomiar poboru mocy w czasie rzeczywistym oraz powiadomienia & e-mail i SNMP w zakresie napięcia, mocy czynnej, mocy pozornej, współczynnika mocy, prądu w amperach oraz kilowatogodzin w szafie rack za pomocą bezpiecznego interfejsu sieciowego. Listwa PDU zapewnia wgląd w istotne dane, dzięki którym użytkownik może zrównoważyć obciążenia, analizować trendy zużycia energii oraz zapewnić maksymalny czas nieprzerwanej pracy.
- Product Overview
- Wydajność
- 80A
- Zakres napięcia wejściowego
- Hardwired Input
- Zakres napięcia wyjściowego
- 240/415V WYE
- Opcje wyjścia
- (36) Combination Outlet C13/C19
- Lokalizacja
- Vertical
- Physical Characteristics
- Waga (lb/kg)
- 22
- Szerokość (cm/mm)
- 3.8
- Głębokość (cale/mm)
- 3
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.