The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Nazwa modelu produktu

VP4U62A0

The Vertiv PowerIT Monitored VP4U62A0 is an upgradeable, 60/63A, 240V, 2U, horizontal rPDU with input monitoring, 24 Combination C13/C19 outlets, and a 1P+N+E (IP44) plug providing 14.4kW power capacity. It has a hot-swappable Interchangeable Monitoring Device (IMD-5M) for serial communication and environmental monitoring and dual gigabit ethernet ports to simplify multiple-PDU management.

Znajdź kontakt z działem sprzedaży Pobierz broszurę
Najważniejsze zalety
ENHANCED PERFORMANCE AND MANAGEMENT: The Vertiv PowerIT monitored rPDU offers a reliable, space-saving, and cost-effective power distribution that meets a broad range of requirements for all IT applications. OUTLET FLEXIBILITY: The Combination C13/C19 receptacle can be used to connect both C14 and C20 plugs interchangeably. SECURED OUTLETS: The Combination C13/C19 receptacle has high-retention, color-coded outlets that are P-Lock cable compatible. REMOTE CONNECTIVITY: Access the rPDU remotely via the network interface or serial connection to monitor power consumption HOT-SWAPPABLE: Easily update your rPDU's monitoring capabilities to adapt to latest technologies and changing business needs
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
  • Budownictwo i inżynieria
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Edukacja
  • Administracja publiczna
  • Produkcja
  • Wojsko, obronność, przestrzeń powietrzna i systemy rakietowe
  • Produkcja energii elektrycznej
  • Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej/gazu
  • Usługi specjalistyczne
  • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
  • Telekomunikacja
Gwarancja: Listwy rPDU Vertiv PowerIT są dostarczane ze standardową 3-letnią gwarancją, którą można automatycznie i bezpłatnie przedłużyć, jeśli produkt zostanie zarejestrowany w ciągu 120 dni od zakupu.

Korzyści

Enhanced Intelligence: With advanced monitoring and management, users have a comprehensive view of critical IT equipment power usage either at the rack or via remote access. Users can also power cycle unresponsive IT equipment remotely with select switched RTS models. You can set thresholds to receive alarms when power conditions fall outside the desired range for added protection. Outlet Control: Address unresponsive equipment or increase runtime of critical equipment upon power failure with outlet-level control. 100% Tested: Individually tested, functional, and reliable Vertiv PowerIT rPDU units meet local compliance requirements: UL, RoHS, China RoHS, and TAA Five-Year Warranty: All Vertiv PowerIT rPDU units come with a default three-year warranty which can be extended to five years if the units are registered within 120 days of purchase

Właściwości

Upgradable Technology: The Vertiv PowerIT rPDUs equipped with the upgradeable Interchangeable Monitoring Device (IMD) allow you to upgrade your monitoring technology as the needs of your business evolves. The IMDs are hot-swappable so scheduled downtime is not required for an upgrade. Outlet Flexibility: Select models in the Vertiv PowerIT rPDU product line are equipped with the Combination Outlets C13/C19. These hybrid outlets function as both a C13 and C19 receptacle. The outlets accommodate both C14 and C20 plug types interchangeably, providing you the flexibility to support common critical IT equipment using just a single rack PDU. Simplified Management: Daisy-chain up to 50 devices on a single IP address with Vertiv Intelligence Director. Reduce deployment time with self-configuration of downstream devices. Easy-to-Use Front Panel: The rPDU has an easy-to-use front panel that provides visual identification of the active power source for easy monitoring. It also allows users to do a manual transfer of the power source. The transfer can be done either by touch of a button or remotely, so users have options on how to manage power loads during maintenance or emergency power loss.

Monitorowalna listwa PDU umożliwia pomiar poboru mocy w czasie rzeczywistym oraz powiadomienia & e-mail i SNMP w zakresie napięcia, mocy czynnej, mocy pozornej, współczynnika mocy, prądu w amperach oraz kilowatogodzin w szafie rack za pomocą bezpiecznego interfejsu sieciowego. Listwa PDU zapewnia wgląd w istotne dane, dzięki którym użytkownik może zrównoważyć obciążenia, analizować trendy zużycia energii oraz zapewnić maksymalny czas nieprzerwanej pracy.

VP4U62A0
Product Overview
Wydajność
63A
Zakres napięcia wejściowego
2P + E (IP44)
Zakres napięcia wyjściowego
240V
Opcje wyjścia
(24) Combination Outlet C13/C19
Lokalizacja
Horizontal
Physical Characteristics
Waga (lb/kg)
19
Wysokość (cm/mm)
3.48
Szerokość (cm/mm)
17.12
Głębokość (cale/mm)
12
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time
Broszury i karty charakterystyki

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla USA Zmień
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Kluczowe obszary produktów: Dystrybucja zasilania, Monitorowanie
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Kluczowe obszary produktów: Systemy zasilania DC, Dystrybucja zasilania, Obudowy zewnętrzne
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja