Vertiv™ EnergyCore Grid
Vertiv™ EnergyCore Grid is a modular, utility-grade Battery Energy Storage System (BESS) designed to deliver fast, flexible, and resilient power for critical facilities and grid-interactive applications. Built with lithium iron phosphate (LFP) batteries, high-efficiency PCS, and integrated controls, the Vertiv™ EnergyCore Grid supports microgrid operations, peak shaving, black start, and energy arbitrage across behind-the-meter (BTM) use cases.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
- Przemysł chemiczny/petrochemiczny (bez paliwowego i gazowego)
- Budownictwo i inżynieria
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Administracja publiczna
- Opieka zdrowotna
- Produkcja
- Wojsko, obronność, przestrzeń powietrzna i systemy rakietowe
- Górnictwo/metalurgia
- Ropa naftowa i gaz
- Produkcja energii elektrycznej
- Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej/gazu
- Transport
Vertiv™ EnergyCore Grid
Vertiv™ EnergyCore Grid is a modular, utility-grade Battery Energy Storage System (BESS) designed to deliver fast, flexible, and resilient power for critical facilities and grid-interactive applications. Built with lithium iron phosphate (LFP) batteries, high-efficiency PCS, and integrated controls, the Vertiv™ EnergyCore Grid supports microgrid operations, peak shaving, black start, and energy arbitrage across behind-the-meter (BTM) use cases.
- Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
- Przemysł chemiczny/petrochemiczny (bez paliwowego i gazowego)
- Budownictwo i inżynieria
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Administracja publiczna
- Opieka zdrowotna
- Produkcja
- Wojsko, obronność, przestrzeń powietrzna i systemy rakietowe
- Górnictwo/metalurgia
- Ropa naftowa i gaz
- Produkcja energii elektrycznej
- Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej/gazu
- Transport
Korzyści
- PROVIDE NEAR-INSTANTANEOUS POWER TRANSFER: Protect mission-critical operations from disruptions to prevent downtime.
- SCALE POWER CAPACITY WITHOUT OVERBUILDING UPFRONT: Maximize ROI and minimize stranded assets for site-specific needs or future growth.
- ENABLE PEAK SHAVING, LOAD SHIFTING, & BACKUP POWER SUPPORT: Reduce energy costs, improve power quality, and increase resilience for on-site operations.
- SEAMLESSLY INTEGRATE WITH YOUR ENERGY ECOSYSTEM: Optimize DERs, load profiles, and utility coordination by simplifying complex power strategies.
- READY-TO-DEPLOY IN HARSH ENVIRONMENTS WITH MINIMAL SITE PREP: This accelerates deployment and reduces installation complexity.
Właściwości
- MILLISECONDS TRANSFER TIME: Vertiv™ EnergyCore Grid supports grid forming and following islanding operation with fast response time within milliseconds.
- MODULAR ARCHITECTURE (1MW – 200+ MW): Its flexible design allows operational growth through scalable energy storage and deployment adaptability.
- DEMAND CHARGE MANAGEMENT & OPTIMIZATION: The system reduces costs by storing energy during low-demand periods and using it during peak times.
- ADVANCED EMS & CONTROLS: Integrated with Vertiv™ Energy Management System (EMS), this solution helps mission-critical businesses seeking to develop energy storage capabilities for grid power continuity.
- SKIDDED DESIGN, OUTDOOR-RATED SOLUTION: This skid-integrated solution enhances efficiency, providing customers with a more cost-effective and time-efficient option. Engineered for outdoor applications, it is built with resilience and durability under diverse conditions.
Specyfikacja techniczna
Vertiv™ EnergyCore Grid is a modular, utility-grade Battery Energy Storage System (BESS) designed to deliver fast, flexible, and resilient power for critical facilities and grid-interactive applications. Built with lithium iron phosphate (LFP) batteries, high-efficiency PCS, and integrated controls, the Vertiv™ EnergyCore Grid supports microgrid operations, peak shaving, black start, and energy arbitrage across behind-the-meter (BTM) use cases.
- Physical Characteristics
- Waga (lb/kg)
- 6620 - 7500 lbs
- Waga (lb/kg)
- 3003 - 3402 kg
- Wysokość (cm/mm)
- 107.7 in
- Wysokość (cm/mm)
- 2735 mm
- Szerokość (cm/mm)
- 139.5 in
- Szerokość (cm/mm)
- 3543 mm
- Głębokość (cale/mm)
- 92.1 in
- Głębokość (cale/mm)
- 2339 mm
- Technical Specifications
- Moc znamionowa zasilania prądem przemiennym (50°C)
- Project sizes starting at 4MW
- Czas rozładowania
- 1 – 4 hours, typical for LFP due to costs
- Częstotliwość sieci
- 50 Hz and 60 Hz
- Dostępność
- >99%
- Wysokość pracy
- Up to 2000 m without derating
- Klasa IP: litowo-żelazowo-fosforanowy (LFP)
- IP55
- Chłodzenie
- Liquid-cooled
- Skład chemiczny akumulatora
- Lithium-ion ferrophosphate (LFP)
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.