Jednostka dystrybucji chłodziwa Liebert® XDU1350
Jednostka dystrybucji chłodziwa Vertiv™ Liebert® XDU1350 została zaprojektowana do obsługi chłodzenia cieczą w środowiskach o wysokiej gęstości. Nadaje się do bezpośredniego chłodzenia chipów oraz chłodzenia szaf z poziomu tylnych drzwi. Oferuje łatwe i ekonomiczne wdrożenie w każdym centrum danych. Wykorzystuje metodę wymiany ciepła typu ciecz-ciecz, aby skutecznie wspierać wyższe gęstości szaf przy zachowaniu optymalnych warunków pracy systemu.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Edukacja
- Administracja publiczna
- Opieka zdrowotna
- Sprzedaż detaliczna i hurtowa
Jednostka dystrybucji chłodziwa Liebert® XDU1350
Jednostka dystrybucji chłodziwa Vertiv™ Liebert® XDU1350 została zaprojektowana do obsługi chłodzenia cieczą w środowiskach o wysokiej gęstości. Nadaje się do bezpośredniego chłodzenia chipów oraz chłodzenia szaf z poziomu tylnych drzwi. Oferuje łatwe i ekonomiczne wdrożenie w każdym centrum danych. Wykorzystuje metodę wymiany ciepła typu ciecz-ciecz, aby skutecznie wspierać wyższe gęstości szaf przy zachowaniu optymalnych warunków pracy systemu.
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Edukacja
- Administracja publiczna
- Opieka zdrowotna
- Sprzedaż detaliczna i hurtowa
Korzyści
- WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ: Większa wydajność oraz opcje redundancji dla środowisk o dużej gęstości.
- CHRONI SIECI PŁYNÓW WTÓRNYCH: Dzięki ścisłej zgodności z wymaganiami dotyczącymi kompatybilności materiałów mających kontakt z płynem.
- ŁATWE WDRAŻANIE: Intuicyjna konstrukcja ułatwiająca instalację.
- ELASTYCZNA KONSTRUKCJA: Dostosowuje się do każdego projektu obiektu i wielu konfiguracji chłodzenia.
- BOGATE WYPOSAŻENIE: Zintegrowany kontroler zaprojektowany od podstaw z myślą o łatwym wdrożeniu, obsługujący funkcję wykrywania wycieków.
- WSPARCIE TECHNICZNE: Zapewnia wszechstronne możliwości wdrożenia w różnych architekturach i konstrukcjach systemów.
Właściwości
- KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA: Umożliwia montaż w rzędzie.
- ZINTEGROWANY FILTR 50 MIKRONOWY: Zapewnia czystość wody zasilającej, chroniąc integralność i wydajność serwera.
- PRECYZYJNA REGULACJA TEMPERATURY: Eliminuje szok termiczny dla procesorów (CPU) i kart graficznych (GPU).
- INTELIGENTNE MONITOROWANIE PRZEPŁYWU Z FUNKCJAMI ALARMU: Pomaga utrzymać wydajność i sprawność systemu.
- ŁATWO DOSTĘPNE MIEJSCA DO NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA: Usprawnienie i uproszczenie konserwacji.
- INNOWACYJNA KONSTRUKCJA ZE STALI NIERDZEWNEJ I ŁĄCZNIKI HIGIENICZNE: Pomagają zapewnić integralność pomocniczej sieci płynów.
Specyfikacja techniczna
Płynne przejście na wysokowydajną technologię chłodzenia cieczą dzięki Vertiv™ CoolChip CDU (nowa generacja rodziny Vertiv™ Liebert® XDU). Od środowisk hiper-skalowych i kolokacyjnych po aplikacje brzegowe - Vertiv CoolChip CDU zapewnia elastyczne możliwości wdrożenia w zakresie wymienników ciepła montowanych na tylnych drzwiach lub bezpośredniego chłodzenia cieczą. Umożliwia montaż w szafie, na końcu rzędu lub wzdłuż ściany. Łatwo rozprowadzaj czynnik chłodniczy, aby efektywnie zarządzać instalacjami o dużej gęstości mocy dzięki wymianie ciepła typu ciecz-ciecz o wydajności do 100 kW, 450 kW, 600 kW lub 1,350 kW oraz wymianie ciepła typu ciecz-powietrze o wydajności do 70kW. Dzięki precyzyjnej regulacji temperatury urządzenie pozwala wyeliminować szok termiczny. Zapewnij niezawodność działania dzięki redundantnym pompom i podwójnemu zasilaniu, a także dodatkowy spokój ducha dzięki zdalnemu monitorowaniu i komunikacji.
- Vertiv™ CoolChip CDU - Brochure - GL - English
- Vertiv™ CoolChip CDU 600kW-2300kW - Data Sheet - English
- Vertiv™ CoolChip CDU Leak Detection - Data Sheet - English - rev.0326
- Vertiv™ Liebert® APM2 UPS for Mechanical Loads - Application Brief
- Vertiv™ Liquid Cooling Services - Brochure - English
- Vertiv™ Liquid Cooling Services - Data Sheet - English
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.