The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Liebert HPC-L i HPC-M, agregaty freecoolingowe

Agregat freecoolingowy Liebert HPC jest rozwiązaniem chłodzącym na bazie wody lodowej, zapewniającym wysoką wydajność i niezawodność. Idealny do zastosowań w centrach danych o zapotrzebowaniu na chłodzenie od 350 kW do ponad 20 MW.

Pobierz broszurę
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
  • Budownictwo i inżynieria
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Administracja publiczna
  • Opieka zdrowotna
  • Produkcja
  • Ropa naftowa i gaz
  • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
  • Telekomunikacja
  • Transport

Agregat freecoolingowy Liebert HPC jest rozwiązaniem chłodzącym na bazie wody lodowej, zapewniającym wysoką wydajność i niezawodność. Dzięki funkcji freecooling oraz sprężarce doskonale sprawdzają się w centrach danych wymagających agregatów o mocy od 350 kW do ponad 20 MW. Trzy różne wersje emisji dźwięku oferują możliwość wyboru pomiędzy standardowymi lub niezrównanie niskimi poziomami hałasu. Wbudowana sekcja freecoolingu wraz z systemem „Supersaver” gwarantuje pełną integrację z klimatyzatorami wewnętrznymi i pozwala na znaczne oszczędności energii, zwiększając żywotność i niezawodność systemu. Agregat może pracować z maksymalną wydajnością dzięki wykorzystaniu funkcji freecooling oraz wbudowanego sterownika iCOM, który zapewnia sprawne zarządzanie podziałem obciążenia w systemie, co dodatkowo zwiększa efektywność działania agregatu.

Przegląd specyfikacji modelu
FQ4046
449   Freecooling Chiller   66.0   101.18 in   236.73 in   88.98 in   15458.81 lbs  
FQ4052
506   Freecooling Chiller   66.0   101.18 in   236.73 in   88.98 in   15502.91 lbs  
FQ4058
567   Freecooling Chiller   67.0   101.18 in   275.95 in   88.98 in   17037.32 lbs  

Korzyści

Dostępność chłodzenia na poziomie 100 %
Zaawansowana logika sterowania iCOM i komponenty gwarantujące maksymalną dostępność
Funkcja szybkiego startu zapewnia natychmiastowe przywrócenie działania agregatu
Lepsze zarządzanie dostępnością i nadmiarowością dzięki elastycznej logice pracy zespołowej iCOM
 
Niezwykle niskie koszty eksploatacji
Znaczna wydajność freecoolingu skutkuje redukcją ilości godzin pracy sprężarek
Maksymalna wydajność dzięki najnowocześniejszym technologiom, takim jak wentylatory EC i elektroniczny zawór rozprężny
Dalsze minimalizowanie całkowitego zużycia energii przez system chłodzenia, które jest możliwe dzięki logice pracy zespołowej iCOM
 
Bardzo niski poziom hałasu
Innowacyjne wentylatory EC i specjalne izolacje akustyczne gwarantują najwyższy komfort. Dostępne są trzy wersje poziomu hałasu.  

Właściwości

Freecooling: Zintegrowany system freecoolingowy dla zwiększenia oszczędności energii i zwiększenia niezawodności.
Funkcja szybkiego restartu: Po przywróceniu zasilania po awarii pozwala natychmiast przywrócić pracę agregatu. Ta niezawodna technologia umożliwia aktywację sekwencji uruchomienia już po 20 s od przywrócenia zasilania, dzięki czemu temperatura woda pozostaje stabilna.
Sterownik iCOM: Oprogramowanie iCOM zostało opracowane aby zapewnić inteligentne sterowanie jednostkami w dynamicznym środowisku centrum danych.
Sprężarki śrubowe: Doskonała wydajność zarówno przy pełnym, jak i częściowym obciążeniu dzięki zintegrowaniu systemu stałej kontroli wydajności z logiką sterowania.
Wentylatory EC: Wysoko wydajne silniki EC zapewniają oszczędność energii w wysokości 25 % w porównaniu z tradycyjnymi silnikami AC. Wentylatory EC zapewniają optymalną pracę dzięki wyeliminowaniu zakłóceń elektromagnetycznych oraz zminimalizowaniu całkowitej emisji hałasu.
Supersaver: Ten unikalny tryb działania można skonfigurować w połączeniu z Liebert PCW aby dodatkowo zwiększyć oszczędność energii. Dzięki tej funkcji jednostki mocowane do podłogi mogą komunikować się poprzez sieć LAN z agregatem z funkcją freecooling i automatycznie zwiększać temperaturę wody w razie spadku obciążenia cieplnego. To z kolei zwiększa sezonową sprawność energetyczną i czas pracy w trybie freecooling. 

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Virginia, 20149, USA Zmień
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Klimatyzacja precyzyjna
PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja