Avocent LV 5020P KVM Extender
Avocent LongView extension solutions enable you to increase the distance between the user and the target system. Extension solutions are ideal for broadcast, IT, industrial, transportation, emergency management and defense/military applications.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Military, Defense, Aerospace and Missile
- Transportation
Avocent LV 5020P KVM Extender
Avocent LongView extension solutions enable you to increase the distance between the user and the target system. Extension solutions are ideal for broadcast, IT, industrial, transportation, emergency management and defense/military applications.
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Military, Defense, Aerospace and Missile
- Transportation
Właściwości
Specyfikacja techniczna
- Product Overview
- Złącze wideo
- LV5020 Transmitter 2 x DisplayPort
- Rozdzielczość obrazu
- Up to 4032x216 @ 30Hz / 4K
- Power Description
- Zasilacz(e)
- 2 x Power Supply
- Moc wejściowa (maksymalna)
- .8 A
- Interfaces/Ports
- Porty USB
- 2 x USB type B
- Obsługa koncentratora USB
- USB 1.1 and USB 2.0
- Operational Conditions
- Temperatura pracy
- 32° to 104°F (0° to 40°C)
- Physical Characteristics
- Waga (lb/kg)
- 1.65 lbs
- Waga (lb/kg)
- .75 kg
- Wysokość (cm/mm)
- 1.76 in
- Wysokość (cm/mm)
- 44 mm
- Szerokość (cm/mm)
- 7.92 in
- Szerokość (cm/mm)
- 198 mm
- Głębokość (cale/mm)
- 4.8in
- Głębokość (cale/mm)
- 120 mm
- Miscellaneous
- Certyfikaty
- CE, FCC, UL
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.