The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Produkt

Vertiv™ Aisle Containment System - Flexible, Rack-Independent Data Center Containment

The Vertiv™ Aisle Containment System is a free-standing, rack-independent solution designed to simplify aisle containment in data centers of all sizes, from colocation and enterprise facilities to hyperscale and edge locations. Its completely configurable design uses standardized components for easy ordering, quick assembly, and deployment before rack installation. It supports both hot and cold aisle containment on raised floors or slab data centers, preventing air mixing to deliver uniform and predictable temperatures to all IT equipment while increasing cooling efficiency.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Login to Save for Later
Najważniejsze zalety
  • SCALABLE MODULAR DESIGN: Its populate-as-you-grow capability and standardized kit of parts allow incremental deployment, reducing upfront capital costs while accommodating future IT growth.
  • RAPID DEPLOYMENT: Its assembly-based installation requires no construction, enabling self-installation or expert deployment with short delivery windows and pre-rack site readiness.
  • ENHANCED COOLING EFFICIENCY: It increases cooling system efficiency and available cooling capacity to deliver uniform temperatures to all IT equipment.
  • COST-EFFECTIVE OPERATION: Its low initial investment is designed to deliver payback in two years or less, reducing total cost of ownership and increasing energy savings over five years.
  • VERSATILE ENVIRONMENT FIT: It fits colocation, enterprise, hyperscale, and edge data centers on raised floors or slab environments, supporting perimeter and row-based cooling.
Idealne rozwiązanie dla:
  • Edukacja
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Opieka zdrowotna
Gwarancja: This Vertiv™ product is warranted to be free of defects in material and workmanship for a period of (3) Year from Assembly or (42) months from Shipment.

Korzyści

  • INCREASED IT DENSITY: It enables higher IT equipment density, supporting up to 12 kW/rack with perimeter cooling and 30 kW/rack with localized cooling solutions.
  • REDUCED COOLING CONSUMPTION: It reduces cooling power consumption, eliminating the need for humidifiers and saving both energy and water across operations.
  • UNIFORM TEMPERATURE DELIVERY: It integrates cooling unit airflow with IT equipment requirements, providing continuous dynamic adaptation to load and reduced fan power per kW.
  • SIMPLIFIED CONFIGURATION: Its guided self-configuration tool generates a complete bill of materials from basic site parameters, streamlining ordering with standardized components.
  • FAST RETURN ON INVESTMENT: It is designed to deliver payback within months to less than two years, saving costs over five years compared to conventional data center designs.

Właściwości

  • ADJUSTABLE RACK SUPPORT: Its vertical posts accommodate rack heights from 42U to 52U in 1U increments, fitting third-party racks and non-uniform configurations with ease.
  • TELESCOPING HORIZONTAL BEAMS: Its beams extend from 3048–4876 mm (10–16 ft.) in 50 mm increments, adapting to any aisle length for precise, flexible installation.
  • FLEXIBLE AISLE WIDTHS: Its configurable design supports aisle widths from 914–1829 mm (3–6 ft.), accommodating diverse rack layouts and optimizing airflow across varying data center footprints.
  • MULTIPLE ROOFING OPTIONS: It offers translucent, ducted, and thermal drop-out roof configurations to address fire suppression strategies and diverse airflow management needs.
  • CONFIGURABLE DOOR SYSTEMS: Its lockable swing or sliding doors provide secure access from both inside and outside, with customizable options for specific application requirements.
  • INTEGRATED ACCESSORIES: Its cantilevered arms support cable trays, fiber runners, and busways, while replaceable blanking panels fill open spaces until additional equipment is added.

The Vertiv™ Aisle Containment System features adjustable posts supporting rack heights from 42U to 52U, telescoping horizontal beams spanning 3048–4876 mm (10–16 ft.), and configurable aisle widths of 914.4–1828.8 mm (3–6 ft.). It also offers multiple roofing options to address diverse fire suppression and airflow strategies. Lockable swing or sliding doors, cantilevered accessory arms for cable management, and replaceable blanking panels complete the system. A guided self-configuration tool simplifies ordering by generating a complete bill of materials from basic site parameters.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla USA Zmień
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja