The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Vertiv™ MegaMod™ HDX: Prefabrykowana infrastruktura nowej generacji dla AI i HPC

Vertiv™ MegaMod™ HDX to rozwiązanie infrastrukturalne nowej generacji, zaprojektowane z myślą o sprostaniu wyzwaniom wynikającym z szybko zmieniającego się środowiska cyfrowego — rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i obliczeń o wysokiej wydajności. Dostarcza prefabrykowane i w pełni zintegrowane systemy chłodzenia i zasilania dostosowane do wdrożeń sztucznej inteligencji typu Pod i podobnych konfiguracji o dużej gęstości. Dzięki skalowalności do 10 MW, Vertiv MegaMod HDX został zaprojektowany z myślą o obsłudze najbardziej wymagających środowisk obliczeniowych. Łącząc bezpośrednie chłodzenie chipów cieczą z elastycznymi architekturami chłodzonymi powietrzem, skutecznie zarządza intensywnymi obciążeniami cieplnymi generowanymi przez aplikacje AI i HPC oraz zapewnia optymalną wydajność i niezawodność. Obsługuje szeroką gamę topologii centrów danych AI i technologii chłodzenia, zapewniając swobodę projektowania infrastruktury dostosowanej do konkretnych zastosowań.

Pobierz broszurę
Najważniejsze zalety
  • SZYBKIE WDROŻENIE: Ta wstępnie zaprojektowana, prefabrykowana i w pełni przetestowana konstrukcja pozwala znacznie skrócić czas wprowadzenia produktu - minimalizując czas konfiguracji i przyspieszając gotowość operacyjną.
  • SKALOWALNE ROZWIĄZANIE: Elastyczna architektura wspiera wzrost do 10MW i więcej.
  • CHŁODZENIE HYBRYDOWE: Jest to wszechstronne rozwiązanie termiczne zaprojektowane z myślą o obsłudze szerokiej gamy technologii AI opartych na procesorach GPU nowej generacji, łączące bezpośrednie chłodzenie chipów cieczą z chłodzeniem powietrzem w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
  • POJEDYNCZY PUNKT KONTAKTU: Vertiv zarządza wszystkimi aspektami, od projektu po wdrożenie, usprawniając proces i optymalizując zasoby.
  • USŁUGI DOSTĘPNE NA CAŁYM ŚWIECIE: Kompleksowe usługi, zapewniające wsparcie operacyjne 24/7 eksperckie oraz ochronę dla Twojej firmy na całym świecie.
Idealne rozwiązanie dla:
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting

Korzyści

  • CHŁODZENIE CIECZĄ DIRECT-TO-CHIP: Zapobiega przegrzaniu krytycznego sprzętu i zapewnia najwyższą wydajność aplikacji AI i HPC.
  • PREFABRYKOWANA INFRASTRUKTURA: Złożone instalacje rurowe i układy zasilania są w pełni prefabrykowane, co upraszcza i skraca proces instalacji i uruchomienia, jednocześnie zmniejszając potencjalne ryzyko, problemy związane z jakością lub opóźnienia.
  • ELASTYCZNA INSTALACJA: Jest dostępny w wersji do montażu w szafie rackowej, co zapewnia elastyczność w przypadku nowych budynków, modernizacji i rozbudowy.
  • 50% SZYBSZE BUDOWANIE NA MIEJSCU: Zintegrowanie najlepszych w swojej klasie technologii w celu znacznego ograniczenia złożoności wdrożenia i uruchomienia na miejscu.
  • PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE SYSTEMU: Vertiv odpowiada na potrzeby Twojej infrastruktury w zakresie zintegrowanej oferty produktów, która obejmuje rozwiązania zasilające, termiczne i prefabrykowane, zapewniające większą skalowalność, wydajność i niezawodność.

Właściwości

  • PREFABRYKOWANE ROZWIĄZANIE MODUŁOWE: Jest wdrażane jako samodzielna modułowa hala danych, minimalizując nakłady pracy na miejscu, skracając czas wdrożenia i zapewniając stałą jakość.
  • STWORZONY SPECJALNIE DLA AI I HPC: Jest zoptymalizowany pod kątem wdrożeń AI typu Pod i podobnych konfiguracji o dużej gęstości.
  • W PEŁNI ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIE DLA CENTRÓW DANYCH: Kompletne, kompleksowe rozwiązanie oparte na zintegrowanej ofercie firmy Vertiv, łączące wszystkie kluczowe komponenty zapewniające optymalną wydajność.
  • GWARANCJA JAKOŚCI: Fabrycznie zintegrowane komponenty przeszły rygorystyczne testy.
  • INTELIGENTNE ROZWIĄZANIE VERTIV™ UNIFY: Dzięki Vertiv™ Unify rozwiązanie to zapewnia zaawansowane funkcje monitorowania, sterowania i automatyzacji, upraszczając obsługę centrum danych za pomocą jednego, ujednoliconego interfejsu.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla USA Zmień
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy

Vertiv™ MegaMod™ HDX in 3D

Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja