Vertiv™ PowerDirect 3000 33kW – 50 Systemy zasilania VDC
Systemy zasilające Vertiv™ PowerDirect 3000, 50VDC 33kW zapewniają wysokowydajne i niezawodne zasilanie prądem stałym dla wdrożeń AI. Wspierają one hiperskalerów i integratorów systemów, oferując sprawdzoną infrastrukturę AI, która integruje się z architekturami szynoprzewodów i chłodzenia cieczą. Te moduły zasilające są również poparte globalnym doświadczeniem firmy Vertiv w zakresie centrów danych, stanowiąc część kompleksowej oferty rozwiązań infrastrukturalnych.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Edukacja
- Administracja publiczna
- Opieka zdrowotna
- Telekomunikacja
Vertiv™ PowerDirect 3000 33kW – 50 Systemy zasilania VDC
Systemy zasilające Vertiv™ PowerDirect 3000, 50VDC 33kW zapewniają wysokowydajne i niezawodne zasilanie prądem stałym dla wdrożeń AI. Wspierają one hiperskalerów i integratorów systemów, oferując sprawdzoną infrastrukturę AI, która integruje się z architekturami szynoprzewodów i chłodzenia cieczą. Te moduły zasilające są również poparte globalnym doświadczeniem firmy Vertiv w zakresie centrów danych, stanowiąc część kompleksowej oferty rozwiązań infrastrukturalnych.
- Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Edukacja
- Administracja publiczna
- Opieka zdrowotna
- Telekomunikacja
Korzyści
- WYSOKA KOMPATYBILNOŚĆ Z OBCIĄŻENIEM DYNAMICZNYM: Architektura konwersji zasilania szybko dostosowuje się do gwałtownych zmian obciążenia w zadaniach AI opartych na procesorach graficznych (GPU), zapewniając stabilną wydajność i efektywność operacyjną.
- NIEZAWODNE ZASILANIE: Zapewnia niezawodne dostarczanie mocy, aby wspierać ciągłą pracę i utrzymać wydajność w środowiskach o dużej gęstości.
- MODUŁOWA ARCHITEKTURA PÓŁEK ZASILAJĄCYCH: Umożliwia łatwą konfigurację i skalowanie półek zasilających w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb zasilania szaf, zapewniając większą elastyczność, lepsze planowanie wydajności oraz ekonomiczny rozwój.
Właściwości
- KOMPAKTOWA SZAFA O DUŻEJ GĘSTOŚCI: Maksymalizuje moc obliczeniową na szafę, zapewniając wymaganą moc w mniejszej przestrzeni, zmniejszając zużycie materiałów i minimalizując rozbudowę infrastruktury.
- FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY: Zintegrowane zabezpieczenia elektryczne oraz kontrolowana sekwencja zasilania zwiększają bezpieczeństwo sprzętu i są zgodne z normami bezpieczeństwa obowiązującymi w centrach danych.
- MONITOROWANIE I INTEGRACJA DOSTOSOWANE DO APLIKACJI: Poprawia kompatybilność ze środowiskami sterowania szafami AI, zapewniając płynniejszą i bardziej wydajną koordynację systemu.
Specyfikacja techniczna
The Vertiv™ PowerDirect 3000 50 VDC 33kW power systems for NVIDIA GB200 & NVIDIA GB300 NVL72 platforms provide dense and efficient power for AI-ready MGX racks. They enable seamless integration, with each 33kW shelf featuring six hot‑swappable 5.5kWPSUs and an intelligent Power Management Controller (PMC). They also support the NVIDIA GB300 NVL72 platform with built‑in capacitance for optimized handling of GPU pulse. With multi-shelf parallel operation, rapid deployment, and advanced telemetry support, they deliver scalable, space-efficient power distribution.
- Product Overview
- Moc
- 33kW
- Obciążalność prądowa
- Prąd, Półka: 700A Prąd, zasilacz: 112 ampery przy 49.0 VDC (5500maks. W)
- Napięcie wyjściowe, znamionowe
- 50 VDC bez obciążenia
- Napięcie wejściowe, znamionowe
- 3P+N+PE (311 do 457VAC) / 3P+PE (180 do 260VAC) / L+N (176 do 305VAC)
- Input
- Napięcie wejściowe, znamionowe
- 3P+N+PE (311 do 457VAC) / 3P+PE (180 do 260VAC) / L+N (176 do 305VAC)
- Output
- Napięcie wyjściowe, znamionowe
- 50 VDC bez obciążenia