The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Produkt

Vertiv™ PowerBar Track

Vertiv™ PowerBar Track to modułowy, otwarty system szyn zbiorczych o konstrukcji dwupoziomowej z blokami złączy i wydajnością od 160A do 2500A. Został zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu wysokich potrzeb energetycznych szaf rack w centrach danych przeznaczonych do obsługi sztucznej inteligencji i środowisk obliczeniowych o wysokiej wydajności. Ponadto dostosowuje się do zmieniających się potrzeb w zakresie zasilania, zapewniając niezawodną dystrybucję energii. Dzięki modułom rozgałęźnym z możliwością wymiany podczas pracy można je bezpiecznie i elastycznie montować w dowolnym miejscu wzdłuż szyny, co pozwala na płynną integrację z dowolną konfiguracją centrum danych. Ta zajmująca niewiele miejsca i energooszczędna konstrukcja zapewnia skalowalność, uproszczone wdrażanie oraz nieprzerwane zasilanie, nawet podczas modernizacji lub rekonfiguracji. System jest również zgodny z normami IEC 61439-6, co gwarantuje zarówno jakość, jak i bezpieczeństwo.

Pobierz broszurę
Najważniejsze zalety
  • DUŻA MOC: Rozwiązanie to pozwala maksymalnie zwiększyć możliwości dystrybucji zasilania dzięki mocy od 160A do 2500A, zaspokajając rosnące zapotrzebowanie na energię w przypadku obciążeń opartych na sztucznej inteligencji oraz obciążeń wymagających wysokiej wydajności.
  • SKALOWALNE I ELASTYCZNE ROZWIĄZANIE: Zostało zaprojektowane z myślą o każdym centrum danych, dostosowując się do zmieniających się konfiguracji zasilania i optymalizując wykorzystanie powierzchni dzięki możliwościom montażu w szafie lub pod podłogą.
  • NIEZAWODNA WYDAJNOŚĆ: Kompaktowa konstrukcja, zajmująca niewiele miejsca, zapewnia stałą moc w środowiskach o dużej gęstości bez uszczerbku dla wydajności i niezawodności.​
  • EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA: Urządzenie jest dostępne z przewodami miedzianymi o wysokiej gęstości oraz aluminiowymi o przewodności 55%, co zapewnia doskonałe parametry elektryczne, a jednocześnie pomaga obniżyć koszty eksploatacji.​
  • SZYNOPRZEWÓD TYPU OPEN TRACK O DUŻYM NATĘŻENIU PRĄDU: Charakteryzuje się nowymi parametrami dzięki zastosowaniu zestawu złączy Multi Stack Joint Pack oraz podwójnego bloku złącza, co zwiększa obciążalność prądową i poprawia wydajność w zastosowaniach o wysokich wymaganiach.​
Idealne rozwiązanie dla:
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
Gwarancja: Produkt objęty jest standardową 12-miesięczną gwarancją.

Korzyści

  • UPROSZCZONA DYSTRYBUCJA ZASILANIA: Innowacyjna szyna zbiorcza typu open-track o wysokim natężeniu prądu pozwala maksymalnie wykorzystać przestrzeń i zwiększyć wydajność energetyczną.​
  • STAŁE DOSTARCZANIE ENERGII: Moduły rozgałęźne z możliwością wymiany podczas pracy płynnie dostosowują się do zmieniających się potrzeb energetycznych bez zakłócania zasilania kluczowych urządzeń, zapewniając nieprzerwane funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
  • MODUŁOWA KONSTRUKCJA: Umożliwia elastyczną rozbudowę dzięki możliwości dodawania modułów rozgałęźnych w dowolnym miejscu wzdłuż szyny zbiorczej.​
  • KELASTYCZNA KONFIGURACJA: Umożliwia rekonfigurację pojemności i połączeń, co pozwala na płynną optymalizację i dostosowywanie w miarę upływu czasu przy minimalnym zapotrzebowaniu na wsparcie zewnętrzne.
  • WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO: Certyfikat IP2X oraz zgodność z normami IEC 61439-6 gwarantują zmniejszenie nakładu pracy przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu ochrony i wydajności instalacji.​
  • ZINTEGROWANA DYSTRYBUCJA ZASILANIA: Rozwiązanie to płynnie łączy się z produktami Vertiv™, w tym z rozdzielnicami i tablicami rozdzielczymi Vertiv™ PowerBoard, stanowiąc skalowalny podstawowy element oferty Vertiv 360AI.​

Właściwości

  • PODWÓJNA SZYNA ZBIORCZA: Zapewnia większą przepustowość prądową przy niewielkich rozmiarach, co czyni ją inteligentnym rozwiązaniem do dystrybucji energii o dużej gęstości w środowiskach o ograniczonej przestrzeni.
  • MODUŁY ROZGAŁĘŹNE Z MOŻLIWOŚCIĄ WYMIANY PODCZAS PRACY: Posiadają certyfikat IP2X, co pozwala na ich bezpieczny montaż w dowolnym miejscu wzdłuż szyny zbiorczej, zapewniając maksymalną elastyczność, bezpieczeństwo i zwrot z inwestycji.
  • OPCJA ZAAWANSOWANEGO POMIARU: Umożliwia monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym oraz integrację danych za pośrednictwem złączy RJ45 Ethernet, co pozwala na bardziej inteligentne zarządzanie centrum danych.
  • ALUMINIOWA OBUDOWA: Lekka konstrukcja umożliwia szybszą i łatwiejszą instalację oraz obsługę.
  • NORMY IEC 61439-6: Zapewnia uznane na całym świecie bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność poprzez rygorystyczną weryfikację i testowanie projektu.
  • ​

Vertiv™ PowerBar Track to system szynoprzewodów zaprojektowany z myślą o 100% nieprzerwanym przepływie energii, idealny do środowisk opartych na sztucznej inteligencji oraz wysokowydajnych systemów obliczeniowych. Zapewnia skalowalny, oszczędzający miejsce i energooszczędny system dystrybucji zasilania z zaawansowanym pomiarem poprzez złącza Ethernet RJ45, umożliwiające płynne monitorowanie i integrację. Jego modułowa, podwieszana konstrukcja zapewnia elastyczność i prostotę, umożliwiając konfiguracje dostosowane do zmieniających się potrzeb centrów danych i biznesu.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla USA Zmień
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Kluczowe obszary produktów: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Kluczowe obszary produktów: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja