Status aktywacji
Skontaktuj się ze wsparciem technicznym Vertiv Partner: salescloudsupport@vertivco.com
Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.
Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.
Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.
- Domowe biuro
- Wi-Fi
Wi-Fi
Zagwarantuj dostępność połączenia internetowego umożliwiającego pracę, naukę lub rozrywkę w Twoim domu i skorzystaj z rozwiązań podtrzymania akumulatorowego, które chronią router bezprzewodowy w przypadku zakłóceń zasilania sieciowego.
Elementy, które będziesz potrzebować
Ekonomiczny zasilacz UPS typu line-interactive, który zapewnia kompleksową ochronę zasilania komputerów i sprzętu elektronicznego w małym biurze.
Ekonomiczny, zasilacz UPS z pełnym zakresem funkcji o kompaktowej budowie, zapewniający ekonomiczną ochronę zasilania.
Rodzina zasilaczy UPS Vertiv™ EDGE to wysoce niezawodne, wydajne, zarządzalne i elastyczne rozwiązania line-interactive oferowane w modelach o mocy od 500 do 3000 VA w obudowie wielkości 1U, 2U, 3U, typu mini wieża, uniwersalnej i do montażu w szafie serwerowej (zależnie od modelu).
Akcesorium UPS, które umożliwia ręczne przełączenie podłączonego sprzętu na zasilanie sieciowe za pomocą przełącznika obejścia konserwacyjnego i przeprowadzenie zaplanowanej konserwacji lub wymianę zasilacza UPS bez przerw w zasilaniu centrum danych.
Karta Vertiv™ IntelliSlot UNITY-DP zapewnia dostęp przez WWW, dane czujników środowiska i protokoły klientów zewnętrznych dla zasilaczy UPS Vertiv.
Czy masz pytania? Porozmawiaj ze specjalistą.
Dlaczego warto wybrać Vertiv?