Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial
Niezwykła niezawodność w zakresie ochrony zasilania.
Środowiska przemysłowe ewoluują wraz z postępującą automatyzacją, zarządzaniem cyfrowym i połączonymi systemami
Zmiany te przynoszą nową wydajność, nakładając jednocześnie na systemy energetyczne dodatkowe wymagania w zakresie ochrony środowiska, zasilania elektrycznego i eksploatacji, w tym konieczność odporności i zapewnienia wsparcia w następujących obszarach:
- Trudne warunki eksploatacyjne
pył, wilgoć, ekstremalne temperatury oraz zanieczyszczenia zawarte w powietrzu występujące w zakładach przemysłowych wymagają zastosowania obudów o stopniu ochrony IP oraz dodatkowych środków zabezpieczających, takich jak płytki drukowane pokryte powłoką konformalną, aby zapewnić niezawodną, długotrwałą pracę. - Jakość energii elektrycznej i kontrola zniekształceń harmonicznych
rosnące wykorzystanie systemów sterowania, urządzeń automatyki oraz obciążeń procesowych powoduje wzrost poziomu zniekształceń harmonicznych, co wymaga stosowania systemów elektroenergetycznych, które zarządzają nimi i zapewniają stabilną jakość energii elektrycznej dla wrażliwych urządzeń. - Wysoka dostępność
kluczowe procesy przemysłowe wymagają ciągłej dostępności zasilania oraz wydłużonego czasu pracy w przypadku zakłóceń lub przerw w dostawie energii z sieci. - Ograniczenia dotyczące przestrzeni i budowy
kompaktowe konstrukcje z uproszczoną instalacją i obsługą serwisową są niezbędne w środowiskach przemysłowych o ograniczonej powierzchni. - Wymagania dotyczące efektywności
zoptymalizowane zużycie energii oraz zmniejszone straty elektryczne pomagają ograniczyć wytwarzanie ciepła, zapotrzebowanie na chłodzenie oraz długoterminowe koszty eksploatacji w całym okresie użytkowania systemu.
Przygotowani do pracy w najtrudniejszych warunkach?
Wypełnij poniższy formularz, a przedstawiciel firmy Vertiv skontaktuje się z Tobą, aby omówić, w jaki sposób przemysłowy zasilacz awaryjny Vertiv™ PowerUPS 6000 może wesprzeć Twoją działalność.
Niezawodne zasilanie dla wymagających środowisk
Bazując na sprawdzonych rozwiązaniach ochrony zasilania, Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial (6–200 kVA) został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wydajności oraz ciągłości działania w wymagających środowiskach przemysłowych. Kluczowe możliwości obejmują:
Wytrzymuje trudne warunki przemysłowe
Standardowa klasa ochrony IP42 oraz płytki drukowane (PCBA) pokryte powłoką konformalną pomagają zachować trwałość w środowisku zapylonym, wilgotnym oraz w temperaturach otoczenia do 50℃.
Jakość zasilania dla wrażliwych obciążeń przemysłowych
Opcjonalny transformator izolacyjny zapewnia izolację galwaniczną i pomaga ograniczyć zniekształcenia harmoniczne, chroniąc wrażliwy sprzęt.
Uproszczona instalacja i konserwacja
Konstrukcja z dostępem od przodu oraz wewnętrzna architektura bypassu ułatwiają instalację i serwisowanie w ograniczonych przestrzeniach.
Gotowość do integracji przemysłowej
Zaprojektowany z myślą o łatwej integracji z przemysłowymi środowiskami elektrycznymi, umożliwiając instalację w różnych rodzajach obiektów.
Sprawdzona wydajność w zastosowaniach przemysłowych
Przetestowany i certyfikowany pod kątem pracy w różnych zastosowaniach przemysłu lekkiego i warunkach eksploatacyjnych.
Blog
UPS przemysłowy vs UPS dla centrów danych: dlaczego ta różnica ma znaczenie
Warunki eksploatacyjne odgrywają kluczową rolę w projektowaniu systemów zabezpieczeń zasilania przeznaczonych do zastosowań przemysłowych. Dowiedz się, w jaki sposób czynniki środowiskowe i charakterystyka instalacji elektrycznej wpływają na projektowanie przemysłowych zasilaczy UPS.
Przeczytaj cały wpis
ZASILANIE KRYTYCZNE
Vertiv™ PowerUPS 6000 – przemysłowy zasilacz awaryjny UPS, 6–40 kVA, (1-fazowy) 220 V lub (3-fazowy) 400 V
Pewność działania nawet w najtrudniejszych warunkach. Vertiv™ PowerUPS 6000 zapewnia moc od 6 do 40 kVA w wersji jednofazowej (220 V) lub od 10 do 40 kVA w wersji trójfazowej (400 V), gwarantując nieprzerwane działanie kluczowych procesów. Urządzenie, zaprojektowane z myślą o przemysłowej niezawodności, posiada obudowę o stopniu ochrony IP42, pełny dostęp od przodu oraz kompaktową konstrukcję, co ułatwia instalację i konserwację.
Przygotowani do pracy w najtrudniejszych warunkach?
Procesy przemysłowe wymagają ciągłej, dostosowanej do konkretnych potrzeb ochrony zasilania. Przemysłowy zasilacz awaryjny Vertiv™ PowerUPS 6000 zapewnia czyste, nieprzerwane zasilanie, które pozwala utrzymać działanie kluczowych systemów — w dowolnym miejscu na świecie.