Cyberbezpieczeństwo, któremu możesz zaufać Innowacje, na których możesz polegać.
Poznaj linie produktów Vertiv Cyber Security IEC Certified Power and Distribution.
W dzisiejszym globalnym świecie cyberbezpieczeństwo nie jest opcją - jest koniecznością. Każdego dnia cyberzagrożenia stają się coraz bardziej zaawansowane, a pojedyncze naruszenie może zaszkodzić zaufaniu, zakłócić działalność i wpłynąć na reputację firmy.
W Vertiv nie tylko dotrzymujemy kroku cyberbezpieczeństwu - wyznaczamy standardy. Dzięki uznanym na całym świecie certyfikatom, w tym UL 2900 i IEC 62443-4-2, zapewniamy, że Twoja infrastruktura jest teraz chroniona i przygotowana na to, co przyniesie przyszłość.

Co sprawia, że Vertiv jest gotowy na cyberataki?
Pomyśl o swoim centrum danych jak o zamku chroniącym Twój najcenniejszy skarb, dane i systemy. Vertiv tworzy supermocne inteligentne blokady i zabezpieczenia (takie jak nasze zasilacze UPS, listwy zasilające PDU i karty IntelliSlot), aby chronić Twoją firmę przed podstępnymi cyberatakami. Nasza technologia jest testowana przez najlepszych ekspertów ds. bezpieczeństwa i wykorzystuje specjalne kody oraz bezpieczne aktualizacje, aby zapewnić ochronę przed wszelkimi zagrożeniami. Ponadto tylko uprawnione osoby mogą wprowadzać zmiany, dzięki czemu Twoja firma pozostaje bezpieczna i działa bez względu na okoliczności.
Zaufana weryfikacja
Każdy produkt jest dokładnie testowany przez certyfikowane niezależne podmioty, aby zapewnić jego zgodność z najwyższymi standardami wydajności i zgodności.
Wielowarstwowa ochrona
Środki bezpieczeństwa są oceniane pod kątem różnych zagrożeń cybernetycznych, zapewniając solidną ochronę w warstwach fizycznych, cyfrowych i sieciowych.
Rozwijająca się przewaga
Regularne aktualizacje oprogramowania pomagają radzić sobie z nowymi zagrożeniami i zwiększać wydajność, zapewniając bezpieczeństwo systemów i gotowość na przyszłe wyzwania.
Sprawdzona zgodność
Certyfikowana zgodność wyróżnia produkty spośród niesprawdzonych alternatyw, zmniejszając ryzyko i zapewniając zgodność z przepisami branżowymi.
Dlaczego jest to ważne?
Twoi klienci, partnerzy i pracownicy oczekują systemów, które są nie tylko dostępne, ale i bezpieczne. Cyberbezpieczeństwo to coś więcej niż ochrona danych. Chodzi o:
- Budowanie zaufania wśród klientów
- Ochrona operacji przed kosztownymi zakłóceniami
- Wspieranie rozwoju w świecie, w którym priorytetem jest technologia cyfrowa
Jak powiedział Warren Buffett: „Zbudowanie reputacji zajmuje 20 lat, a zrujnowanie jej zajmuje pięć minut. ” Dlatego proaktywne bezpieczeństwo jest biznesową koniecznością.

Różnica Vertiv™

Polecany produkt
Karta Vertiv™ Liebert® IntelliSlot™ RDU120
Nasza karta Vertiv™ Liebert® IntelliSlot™ RDU120 na nowo definiuje pojęcie bezpiecznej infrastruktury. To nie jest tylko produkt. Jest to podejście oparte na bezpieczeństwie od samego początku, stworzone w celu ochrony systemów przez cały cykl ich życia.
Odkryj produkty kompatybilne z kartą Vertiv™ Liebert® IntelliSlot™ RDU120
Wraz ze wzrostem obciążenia centrów danych zadaniami związanymi ze sztuczną inteligencją, obliczeniami o wysokiej wydajności (HPC) i wdrożeniami brzegowymi, bezpieczeństwo infrastruktury nie jest już opcjonalne. Firma Vertiv opracowała architekturę zapewniającą bezpieczeństwo już na etapie projektowania, integrującą wiodące w branży funkcje cyberbezpieczeństwa, aby zapobiegać atakom na systemy fizyczne podłączone do sieci, takie jak zasilacze UPS, listwy zasilające PDU i narzędzia do zdalnego monitorowania, które stanowią łatwe punkty dostępu dla atakujących.
Gotowy do zabezpieczenia Twojej
infrastruktury
Siedziba główna Vertiv EMEA