Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Vertiv prezentuje wysokowydajny system zasilania prądem stałym umożliwiający rozwój sieci nowej generacji

12.12.25

Hybrydowy system zasilania prądem stałym Vertiv PowerDirect 7100 Energy zapewnia niezawodne działanie i gotowość do wykorzystania źródeł energii alternatywnej, nawet przy niestabilnej lub niedostępnej sieci.

Warszawa [10 grudnia 2025 r.] – Vertiv, światowy lider w dziedzinie infrastruktury krytycznej dla cyfrowych środowisk, wprowadził do oferty system Vertiv PowerDirect 7100 Energy. Jest to rozwiązanie zasilania prądem stałym gotowe do pracy w trybie hybrydowym, stworzone z myślą o umożliwieniu operatorom telekomunikacyjnym i dostawcom usług brzegowych zwiększenia niezawodności sieci oraz przyspieszenia transformacji energetycznej. System zapewnia skalowalne zasilanie i inteligentne sterowanie w szerokim zakresie warunków operacyjnych – od stabilnych sieci po odległe lub pozbawione dostępu do sieci elektrycznej lokalizacje – oferując elastyczność w dostosowywaniu się do nowych źródeł energii i rosnącego zapotrzebowania na cyfrowe usługi.

Dostępny już w regionie EMEA system Vertiv PowerDirect 7100 Energy dostarcza do 52 kW skalowalnej mocy o napięciu stałym 48 V i osiąga sprawność na poziomie do 98%. Zbudowany na hybrydowej architekturze Vertiv czwartej generacji, umożliwia płynną integrację zasilania z sieci, generatorów oraz alternatywnych źródeł, takich jak energia słoneczna, wiatrowa czy ogniwa paliwowe, zapewniając ciągłość pracy w miejscach o ograniczonej niezawodności zasilania.

Rdzeń systemu stanowią konwertery słoneczne Vertiv oraz modułowe prostowniki Vertiv, zarządzane przez jednostkę sterującą Vertiv NetSure Control Unit (NCU). Zestaw ten zapewnia zaawansowane zarządzanie obciążeniem, zdalne monitorowanie oraz harmonogramowanie wykorzystania energii, co pozwala maksymalizować wydajność i wydłużać cykl życia urządzeń.

– Wraz z rozwojem technik komunikacyjnych, takich jak 5G i łączność brzegowa, rosną oczekiwania dotyczące efektywności energetycznej i elastyczności – powiedział Dave Wilson, dyrektor ds. globalnych rozwiązań hybrydowych w Vertiv. – Vertiv PowerDirect 7100 Energy zapewnia operatorom jedną, inteligentną platformę zdolną do pracy w każdych warunkach zasilania, umożliwiając niezawodne działanie i wspierając przechodzenie na czystsze, bardziej efektywne strategie energetyczne.

System Vertiv PowerDirect 7100 Energy, zaprojektowany do pracy w środowiskach o ograniczonej przestrzeni i trudnych warunkach, jest dostępny w konfiguracjach o maksymalnym natężeniu prądu w wysokości 500 A, 750 A i 1000 A, przeznaczonych do szaf telekomunikacyjnych oraz środowisk brzegowych. Konstrukcja z dostępem od przodu ułatwia instalację i serwisowanie, a dzięki szerokiemu zakresowi temperatur pracy od -40 do +65°C zapewniona jest niezawodna eksploatacja w odległych lokalizacjach i na zewnątrz budynków.

Vertiv PowerDirect 7100 Energy stanowi rozszerzenie globalnego portfolio systemów zasilania prądem stałym Vertiv NetSure oraz hybrydowych rozwiązań energetycznych, będących częścią kompleksowej architektury układu zasilania. W połączeniu z systemami Vertiv w zakresie zarządzania termicznego, obsługi środowisk IT oraz usługami zarządzania cyklem życia, tworzy solidną podstawę dla wydajnej, niezawodnej i gotowej na przyszłe wymagania infrastruktury cyfrowej.

Więcej informacji na temat Vertiv PowerDirect 7100 Energy dostępnych jest na stronie Vertiv.com.

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com.

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy

Jakub Garbol
junior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom. +48 570 808 198
Email: jakub.garbol(at)sarota.pl

Artur Szeremeta
senior public relations manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl

Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja