Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Vertiv rozszerza ofertę o energooszczędny, skalowalny zasilacz UPS do zastosowań w infrastrukturze brzegowej i środowiskach średniej wielkości

23.10.23

Kompaktowy system zasilania awaryjnego Vertiv Liebert APM2 jest kompatybilny z akumulatorami litowo-jonowymi i VRLA

Warszawa [23 października 2023 r.] – Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz rozwiązań zapewniających ciągłość jej działania, wprowadził do oferty systemów zasilania awaryjnego (UPS) nowe energooszczędne i skalowalne rozwiązanie Vertiv Liebert APM2. Jest ono kompatybilne z akumulatorami litowo-jonowymi (Li-Ion) i VRLA oraz charakteryzuje się kompaktową konstrukcją, którą można skalować od 30 kW do 600 kW w ramach jednego urządzenia. Zasilacz ten zapewnia znaczną oszczędność energii w porównaniu z mniej wydajnymi alternatywnymi rozwiązaniami, a także może współpracować z maksymalnie czterema kompatybilnymi jednostkami, w celu uzyskania dodatkowej wydajności lub nadmiarowości. Liebert APM2 to system UPS z certyfikatem CE, dostępny w wersji 400 V w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Ameryce Łacińskiej oraz Azji, w tym w Indiach i Chinach. 

Aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię w infrastrukturze brzegowej, a także rozwiązać problemy z ograniczoną przestrzenią, typowe dla takich miejsc, Liebert APM2 zapewnia większą moc wyjściową na mniejszej powierzchni niż rozwiązania o podobnej wydajności, a także poprzedni model – Liebert APM (APM2 wymaga o 45% mniej miejsca). Urządzenia te mogą być instalowane w rzędzie, w pomieszczeniu, przy ścianie lub obok siebie, co zapewnia większą elastyczność zastosowań. 

– Vertiv stworzył Liebert APM2 w odpowiedzi na zapotrzebowanie na kompaktowy i wydajny produkt, który zapewnia niezawodną jakość i dostępność zasilania na brzegu sieci – powiedział Kyle Keeper, starszy wiceprezes ds. globalnego rynku urządzeń zasilających prądem przemiennym w Vertiv. – Ten UPS to najnowocześniejsze rozwiązanie Vertiv do obsługi rosnących potrzeb związanych z infrastrukturą zasilania, które można wdrażać bez konieczności całkowitej przebudowy systemu. 

Liebert APM2 działa z wysoką sprawnością energetyczną we wszystkich trybach. Wynosi ona do 97,5% w trybie podwójnej konwersji, do 98,8% podczas pracy w trybie Dynamic online (gdy jest on aktywny energia pobierana jest przez bypass, zaś falownik wykorzystywany jest do zapewnienia zbalansowanego napięcia na wyjściu i działa jako aktywny filtr) oraz do 99% podczas pracy w trybie ekonomicznym, w którym wykorzystywana jest linia bypass, jeśli na wejściu panują stabilne warunki co do parametrów sieci energetycznej. 

Wszystkie te tryby są zautomatyzowane według parametrów bazujących na preferencjach użytkownika. Funkcja inteligentnego łączenia równoległego w Liebert APM2 ułatwia podział obciążenia między wiele modułów mocy, nawet w przypadku zastosowania kilku jednostek. Umożliwia to zrównoważony czas ich pracy oraz zapewnia automatyczne przełączanie awaryjne w celu zwiększenia dostępności systemu. Wykazano również, że inteligentna praca równoległa przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej.

– Vertiv wprowadził w Liebert APM2 i innych urządzeniach UPS usprawnienia, które poprawiają wydajność operacyjną oraz mogą przyczynić się do zmniejszenia współczynnika PUE centrum danych, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej dostępności systemu – powiedział Giovanni Zanei, starszy dyrektor ds. globalnej oferty rozwiązań zasilających prądem przemiennym i lider biznesowy na region EMEA w Vertiv. – W szczególności funkcja Dynamic Online, zbudowana na niezawodnej globalnej platformie uruchomionej w 2018 roku, zwiększa i tak już imponującą wydajność zasilaczy UPS oraz została doceniona przez klientów dbających o energię i dostępność, w tym przez wiele firm świadczących usługi kolokacji.

Modułowa architektura urządzenia Liebert APM2 pozwala na łatwy dostęp od frontu do wymiennych komponentów oraz zapewnia wymieniane podczas pracy bloki konstrukcyjne, które optymalizują średni czas naprawy (MTTR) do mniej niż 30 minut. W ramach usługi Vertiv Life dostępna jest opcja zdalnego monitorowania i diagnozowania stanu sprzętu, z raportowaniem w celu śledzenia wydajności UPS. 

Więcej informacji na temat Liebert APM2 i innych rozwiązań UPS firmy Vertiv można znaleźć na stronie Vertiv.com.

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.pl. 

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy

Marta Tarnowska

Junior Public Relations Specialist
SAROTA PR – agencja public relations 
el.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 690 898 100
Email: marta.tarnowska(at)sarota.pl

Artur Szeremeta

Public Relations Manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl

Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja