Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Vertiv rozszerza ofertę jednofazowych zasilaczy UPS dla rozproszonych sieci IT i infrastruktury przetwarzania brzegowego

24.7.24

UPS-y Vertiv Liebert GXE o mocy od 1 do 3 kVA zapewniają niezbędną ochronę dla odbiorników zasilanych napięciem 230 V

[Warszawa, 24 lipca 2024 r.] - Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz rozwiązań zapewniających ciągłość jej działania, wprowadził do oferty jednofazowe zasilacze UPS Vertiv Liebert GXE o mocy od 1 do 3 kVA. Zostały one wyposażone w mechanizm podwójnej konwersji online i są zaprojektowane z myślą o zasilaniu napięciem 230 V krytycznych urządzeń wdrażanych na brzegu sieci. Dzięki rozbudowaniu oferty o nowe modele rodzina zasilaczy Liebert GXE jest teraz dostępna w pełnym zakresie mocy od 1 do 10 kVA. Urządzenia są przygotowane do natychmiastowych dostaw.

Zasilacze Liebert GXE 1-3 kVA są dostępne w obudowie wieżowej lub jako elastyczna konstrukcja konwertowalna (rack/wieża). Zapewniają wysoką sprawność do 91% w trybie online i do 96% w trybie ECO. Wyposażone są w system zarządzania akumulatorami, który wydłuża ich żywotność i minimalizuje potrzebę wymiany na nowe. Wynoszący 0,9 współczynnik mocy wyjściowej pozwala na podłączenie większej liczby aktywnych obciążeń na określonej przestrzeni, a mechanizm podwójnej konwersji online chroni sprzęt przed zakłóceniami zasilania.

Konwertowalne modele zasilaczy Liebert GXE zapewniają skalowalny czas pracy dla sprzętu, który wymaga długiego podtrzymania podczas przerw w zasilaniu sieciowym, dzięki możliwości podłączenia do nich czterech zewnętrznych szaf akumulatorowych. Szybki czas ładowania zapewniony został dzięki wydajnej wewnętrznej ładowarce o natężeniu 6 amperów. Zastosowane w urządzeniu akumulatory VRLA mogą być wymieniane przez użytkownika bez konieczności angażowania wykwalifikowanego personelu lub wyłączania podłączonego do niego sprzętu, co zapewnia płynną pracę i niższe koszty konserwacji.

Urządzenia Liebert GXE są wyposażone w intuicyjny w użytkowaniu wyświetlacz LCD, który zapewnia wgląd w stan zasilacza, ułatwiając jego instalację i obsługę. Możliwe jest też zdalne monitorowanie UPS-a za pomocą opcjonalnej karty komunikacyjnej Vertiv Liebert Intellislot Unity Communications oraz dostępnego do pobrania bezpłatnego oprogramowania Vertiv Power Insight. Vertiv ma też szeroką ofertę usług, w tym ograniczone czasowo przedłużenia gwarancji, pakiety Power Emergency i inne opcje, w zależności od kraju i modelu UPS-a.

– Szybki postęp cyfryzacji, w tym rosnąca popularność sztucznej inteligencji i uzależnienie od usług bazujących na danych, sprawiają, że zapewnienie ciągłości zasilania staje się coraz ważniejsze dla wszystkich firm, nawet na brzegu sieci – powiedział Andrea Ferro, wiceprezes Vertiv ds. sprzedaży w regionie EMEA rozwiązań IT i brzegowych w kanale dystrybucyjnym. – Liebert GXE zapewnia energooszczędną i niezawodną ochronę zasilania, dzięki czemu pomaga małym i średnim firmom utrzymać działalność w rozproszonych środowiskach.

Zasilacze Liebert GXE są dostępne z szeroką gamą ograniczonych czasowo rozszerzeń gwarancji i programów serwisowych, przeznaczonych dla jednofazowych UPS-ów. Są one dostępne w wybranych krajach, także w Polsce. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na stronie Vertiv.com lub u lokalnych sprzedawców Vertiv.

Resellerzy z krajów regionu EMEA uczestniczących w programie Vertiv Incentive Programme (VIP) mogą zdobywać punkty za różne działania, w tym sprzedaż zasilaczy Liebert GXE i innych produktów z oferty Vertiv, przeznaczonych do sprzedaży w kanale dystrybucyjnym. Program ten umożliwia partnerom łatwe zdobywanie nagród, bez konieczności wypełniania raportów. Punkty bonusowe są dodawane do Portalu Partnera Vertiv co miesiąc, a aby z nich skorzystać, wystarczy się zalogować.

Więcej informacji o firmie Vertiv oraz jej portfolio przeznaczonym do sprzedaży w kanale dystrybucyjnym dostępnych jest na stronie Vertiv.com. Resellerzy mogą kliknąć w zakładkę „Partnerzy” i „Aplikuj teraz”, aby rozpocząć sprzedaż produktów Vertiv.

Kontakt prasowy

Marta Tarnowska
junior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 690 898 100
Email: marta.tarnowska@sarota.pl

Artur Szeremeta
public relations manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta@sarota.pl 

Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja