The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Vertiv prezentuje rozwiązanie Vertiv OneCore, które przyspiesza wdrażanie skalowalnej prefabrykowanej infrastruktury dla środowisk obsługi sztucznej inteligencji i obliczeń wysokiej wydajności, a także centrów danych o gęstości przekraczającej 5 MW

18.8.25

Całościowe rozwiązanie OneCore umożliwia tworzenie elastycznej, szybkiej we wdrożeniu infrastruktury, upraszczającej i przyspieszającej budowę centrów danych o wysokiej wydajności

Warszawa [18 sierpnia 2025 r.] – Vertiv, światowy lider w dziedzinie krytycznej infrastruktury cyfrowej, wprowadził do oferty na całym świecie skalowalne prefabrykowane rozwiązanie Vertiv OneCore, które umożliwia integrację sprawdzonych technologii Vertiv w zakresie zasilania, chłodzenia i infrastruktury IT w jednym, zintegrowanym fabrycznie systemie. Urządzenie to, zaprojektowane w celu przyspieszenia wdrażania centrów danych o dużej gęstości, upraszcza realizację projektów poprzez zmniejszenie złożoności integracji w siedzibie klienta oraz skrócenie harmonogramów. Rozwiązanie to jest teraz dostępne na całym świecie do wdrażania w środowiskach korporacyjnych, kolokacyjnych, autonomicznych i neocloud.

Vertiv OneCore to kompleksowe rozwiązanie pod klucz, które upraszcza cały proces wdrażania (od projektu, przez instalację, aż po uruchomienie), który koordynowany jest przez jednego dostawcę. W ramach elastycznego projektu budynku wykorzystano sprawdzone, prefabrykowane modularne elementy konstrukcyjne, w tym wyposażenie przestrzeni centrum danych Vertiv SmartRun, umieszczone w stalowej obudowie dostarczonej przez Vertiv. Taka konstrukcja upraszcza działania logistyczne, minimalizuje nakłady pracy i złożoność związane z wdrożeniem w siedzibie klienta oraz zapewnia spójną jakość, koszty i harmonogram realizacji. Natomiast rozwiązanie Vertiv Unify gwarantuje zintegrowaną widzialność systemu oraz scentralizowane zarządzanie.

– Vertiv OneCore stanowi naszą odpowiedź na potrzebę zmniejszenia złożoności i przyspieszenia budowy centrów danych o dużej skali – powiedział Viktor Petik, starszy wiceprezes ds. rozwiązań infrastrukturalnych w Vertiv. – Wiemy, że wyzwaniem jest nie tylko projektowanie z myślą o aktualnych potrzebach, ale także budowanie elastycznej podstawy infrastrukturalnej na przyszłość. Rozwiązanie OneCore zmniejsza złożoność projektów poprzez standaryzację kluczowych komponentów, zachowując jednocześnie elastyczność w zakresie skalowania i ewolucji, łatwej rozbudowy oraz integracji nowych rozwiązań technicznych wraz z rozwojem wymagań biznesowych i informatycznych.

Vertiv OneCore jest idealnym rozwiązaniem dla centrów danych o mieszanych obciążeniach lub ekstremalnej gęstości szaf. Jego modułowa konstrukcja elektryczna i mechaniczna umożliwia równoległe wdrażanie, co pozwala skrócić czas realizacji projektu i obniżyć koszty. Takie podejście charakteryzuje się dużą elastycznością i nie wprowadza sztywnych ograniczeń rozmiarowych, co pozwala na dostosowanie konfiguracji w celu maksymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni i poprawy przepływu powietrza, aby odpowiadał aktualnym parametrom środowiskowym.

Najważniejsze cechy rozwiązania Vertiv OneCore:

  • Skalowalna moc – obsługa od 5 do 50 MW w jednym bloku, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię dla środowisk sztucznej inteligencji i wdrożeń o dużej gęstości.
  • Elastyczność przy dużej gęstości szaf – zakres konfiguracji od 96 do 944 szaf, obsługa od niskiej do ekstremalnej gęstości, możliwość dostosowania projektu w zależności od wymagań IT.
  • Zintegrowane systemy termiczne i zasilające – energooszczędna, zajmująca mało miejsca infrastruktura chłodzenia i zasilania dzięki sprawdzonym technologiom Vertiv, w tym szeroka gama systemów chłodzenia cieczą i zaawansowanych systemów odprowadzania ciepła oraz skalowalnych systemów zarządzania zasilaniem i zasilaczy awaryjnych UPS.
  • Konserwacja w trakcie pracy – systemy elektryczne i termiczne zaprojektowane z myślą o dostępności i odporności systemu podczas prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych.
  • Zoptymalizowana wydajność środowiskowa – praca w temperaturach od -20°C do 55°C zapewnia wysoką wydajność w różnych warunkach klimatycznych na całym świecie.
  • Zaawansowana redundancja – opcja redundantnej konfiguracji zarówno dla głównej, jak i pomocniczej sieci dostarczającej ciecz, a także opcja rozproszonej redundancji elektrycznej.
  • Szeroki zakres napięć – zgodność z napięciem od 11 do 35 kV i trójfazowym napięciem wejściowym 400-480 V, spełniającym różne normy regionalne.
  • Kompleksowa obsługa i wsparcie po wdrożeniu – dzięki wsparciu globalnej organizacji serwisowej Vertiv klienci zyskują dostęp do usług profesjonalnego wdrażania, proaktywnych programów konserwacji i szybkiego reagowania, co zapewnia długoterminową wydajność, dostępność i efektywność operacyjną przez cały cykl życia centrum danych.

Vertiv OneCore w płynny sposób może być zintegrowany z szeroką gamą rozwiązań Vertiv w zakresie zasilania, chłodzenia i zarządzania, w tym z zasilaczami UPS Vertiv Trinergy, aparaturą rozdzielczą, szynami zbiorczymi, systemami chłodzenia cieczą Vertiv CoolChip CDU i obwodowego, rozwiązaniem Vertiv CoolLoop Trim Cooler oraz systemem zarządzania Vertiv Unify.

Rozwiązanie Vertiv OneCore może również wspierać realizację przyjętych przez klientów strategii zrównoważonego rozwoju dzięki zwiększonej wydajności, zmniejszonemu zapotrzebowaniu na energię oraz elastycznej konstrukcji, która może dostosowywać się do zmieniających się standardów technicznych.

Więcej informacji o Vertiv OneCore dostępnych jest na stronie Vertiv.com oraz na filmie o produkcie.

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com.

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy 

Artur Szeremeta 

senior public relations manager 

SAROTA PR – agencja public relations

Tel.: +48 12 349 03 52 
Kom.+48 794 590 018 
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl 

Powiązane artykuły

Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja