Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rozszerzona rodzina agregatów chłodniczych Vertiv Liebert AFC zapewnia teraz najwyższą w branży wydajność chłodzenia w jednej obudowie, wynoszącą do 2,2 MW.

Warszawa [1 października 2024 r.] - Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz rozwiązań zapewniających ciągłość jej działania, wprowadził do oferty nowe modele o wysokiej wydajności z rodziny inwerterowych agregatów śrubowych Vertiv Liebert AFC, korzystające z czynnika chłodniczego o niskim wpływie na powstawanie globalnego ocieplenia (GWP). Nowe rozwiązania, dostępne w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA), zapewniają do 2,2 MW mocy chłodniczej w jednej obudowie, co przyczynia się do powstawania mniejszego śladu węglowego. Dzięki nim operatorzy centrów danych mogą też instalować mniejszą liczbę klimatyzatorów w celu uzyskania oczekiwanej wydajności, co przekłada się na skrócenie czasu i kosztów instalacji.

800x600-Vertiv Liebert AFC high capacity.png

Najnowsze modele z rodziny Liebert AFC to zewnętrzne agregaty o dużej gęstości wykorzystujące do chłodzenia wodę lodową, zapewniające najwyższą w branży wydajność w jednej obudowie. Te przyszłościowe rozwiązania, zgodne z aktualnymi wymogami regulacyjnymi w UE, umożliwiają pracę hybrydową w centrach danych wdrażających wymagające chłodzenia cieczą systemy wysokowydajnego przetwarzania danych oraz bazujące na sztucznej inteligencji. 

Tego typu agregaty chłodnicze są integralną częścią całościowego rozwiązania Vertiv, które upraszcza budowę infrastruktury centrów danych oraz zarządzanie nią. Łącząc agregaty Liebert AFC z rozwiązaniami wykorzystującymi wodę lodową, takimi jak montowany na podłodze klimatyzator Vertiv Liebert PCW, jednostka dystrybucji chłodziwa Vertiv Liebert XDU, system ściany termicznej Vertiv Liebert CWA oraz panel inteligentnego sterowania Vertiv Liebert iCOM CWM, operatorzy kolokacyjnych i chmurowych centrów danych mogą skutecznie zaspokajać potrzeby w zakresie chłodzenia posiadanych rozwiązań. 

– Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na wdrożenia rozwiązań wysokowydajnego przetwarzania danych oraz bazujących na sztucznej inteligencji, klienci coraz częściej poszukują klimatyzatorów zapewniających większą wydajność chłodzenia przy zachowaniu niewielkich rozmiarów – powiedział George Hannah, starszy globalny dyrektor ds. systemów wykorzystujących wodę lodową w Vertiv. – Nasze najnowsze agregaty Liebert AFC o niskim współczynniku GWP, które do pracy wykorzystują wodę lodową, osiągają moc do 2,2 MW w pojedynczej obudowie, co przekłada się na znaczne skrócenie czasu, kosztów i złożoności wdrażania tych systemów. Rozwiązanie to jest dowodem na nasze zaangażowanie w odpowiedzialność za środowisko oraz zgodność z najnowszymi normami regulacyjnymi, a także stanowi odzwierciedlenie naszych celów, aby kontynuować dzielenie się wiodącym w branży specjalistycznym doświadczeniem w zakresie zastosowania chłodzenia powietrzem i cieczą. 

Vertiv Liebert AFC zapewnia do 20% niższe roczne zużycie energii w porównaniu z innymi, instalowanymi na stałe rozwiązaniami śrubowymi. Sprężarka z falownikiem pozwala na mniejszy pobór szczególnie mocy elektrycznej wymaganej podczas szczytowego zapotrzebowania, co z kolei zapewnia większą dostępność energii dla sprzętu IT. Innowacyjne algorytmy regulacyjne zapewniają dokładną kontrolę temperatury cieczy dostarczanej do wewnętrznych jednostek, co przekłada się na lepszą ciągłość chłodzenia i niezawodność. Rozwiązanie to zostało zaprojektowana do pracy z bardziej przyjaznym dla środowiska czynnikiem chłodniczym R1234ze HFO, co pozwala właścicielom centrów danych zachować zgodność z rozporządzeniem UE w sprawie F-gazów 2024/573 i umożliwia klientom realizowanie przyjętych przez siebie celów dotyczących zrównoważonego rozwoju.

830x600-Vertiv Liebert AFC high capacity models.jpg

Na stronie Vertiv.com dostępnych jest więcej informacji na temat rodziny Vertiv Liebert AFC oraz innych rozwiązań klimatyzacyjnych Vertiv, w tym bazujących na technologii bezpośredniego chłodzenia układów scalonych, zanurzeniowych (wkrótce dostępne w regionie EMEA), stelażowych, rzędowych, pokojowych oraz mechanizmów odprowadzania ciepła.

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville

(Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com. 

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy

Marta Tarnowska
junior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 690 898 100
Email: marta.tarnowska@sarota.pl

Artur Szeremeta
public relations manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta@sarota.pl 

Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja