The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Zasilacz awaryjny Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial zapewnia niezawodną ochronę energetyczną dla kluczowych procesów w wymagających środowiskach przemysłowych.

Warszawa [10 marca 2026 r.] – Vertiv, globalny lider w dziedzinie krytycznej infrastruktury cyfrowej, wprowadził do oferty zasilacz awaryjny Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu niezawodnej ochrony zasilania w podmiotach komercyjnych i przemysłowych. Rozwiązanie to może być stosowane m.in. w branży produkcyjnej, transportowej, naftowo-gazowej, hutniczej, farmaceutycznej, spożywczej oraz przy produkcji opakowań.

– Standardowe systemy UPS nie są przystosowane do pracy w środowiskach przemysłowych, które często charakteryzują się niestabilnością zasilania, wysokimi temperaturami oraz obecnością zanieczyszczeń w powietrzu – powiedział Greg Funk, wiceprezes działu modularnych przetworników mocy w Vertiv. – Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial został zaprojektowany specjalnie z myślą o zastosowaniach w środowiskach Industry 4.0. Zapewnia stabilną pracę w trudnych warunkach eksploatacji, typowych dla hal produkcyjnych, rafinerii czy linii technologicznych.

Zasilaczowi Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial przyznano stopień ochrony IP42, co oznacza odporność na kurz, wilgoć oraz możliwość pracy w temperaturze otoczenia do 50°C. Może być on stosowany do zabezpieczeń krytycznych przemysłowych systemów sterowania, takich jak sterowniki PLC i systemy SCADA, przemysłowe urządzenia sieciowe oraz rozwiązania automatyki linii produkcyjnych, pomagając w utrzymaniu ciągłości pracy w zastosowaniach, w których niezawodność zasilania ma kluczowe znaczenie.

Kompaktowa obudowa nowego systemu UPS ułatwia instalację w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Urządzenie zaprojektowano tak, aby wszystkie czynności instalacyjne i serwisowe można było wykonywać z przodu szafy, co upraszcza jego instalację, obsługę i utrzymanie. Zasilacz Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial, zaprojektowany z myślą o wysokiej sprawności energetycznej i niezawodności operacyjnej, osiąga sprawność do 97% w trybie podwójnej konwersji oraz do 99% w trybie ECO. System współpracuje z szafami bateryjnymi wykorzystującymi akumulatory VRLA (kwasowo-ołowiowe z regulowanym zaworem), niklowo-kadmowe (Ni-Cd) oraz litowo-jonowe (Li-ion), co pozwala dostosować czas podtrzymania do wymagań danej instalacji.

Urządzenie przystosowane jest do nieprzerwanej pracy przy szerokim zakresie napięcia wejściowego (od -40% do +25%), co pozwala stabilizować zasilanie w warunkach typowych dla instalacji przemysłowych. System dostarcza energię o niskim poziomie zniekształceń harmonicznych, ograniczając obciążenie infrastruktury zasilającej. Możliwość pracy w trybie równoległym ułatwia zwiększanie mocy całego systemu lub budowę konfiguracji redundantnych, a znajdujące się wewnątrz zasilacza płytki drukowane, pokryte dodatkową powłoką ochronną, charakteryzują się zwiększoną odpornością na kurz, wilgoć i korozję. System spełnia wymagania europejskich norm EN 50121 oraz EN 50171 i jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych o znaczeniu krytycznym.

Więcej informacji na temat Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial oraz kompleksowych rozwiązań Vertiv w zakresie zasilania i zarządzania temperaturą, a także rozwijanego portfolio firmy dla środowisk AI oraz obciążeń o wysokiej gęstości mocy, dostępnych jest na stronie Vertiv.com.

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com. 

Oświadczenia dotyczące przyszłości 

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy

Jakub Garbol 
Junior public relations specialist 
SAROTA PR – agencja public relations 
Tel: +48 12 349 03 52 
Kom. +48 570 808 198 
Email: jakub.garbol@sarota.pl


Artur Szeremeta 
Senior public relations manager 
SAROTA PR – agencja public relations 
Tel: +48 12 349 03 52 
Kom. +48 794 590 018 
Email: artur.szeremeta@sarota.pl

Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja