Model o mocy 2,3 MW rozszerza ofertę Vertiv w zakresie chłodzenia cieczą dla brzegowych, kolokacyjnych i hiperskalowalnych środowisk sztucznej inteligencji.
Dzięki uzyskanej kwalifikacji projektanci fabryk AI mają ułatwioną ocenę rozwiązań klimatyzacji precyzyjnej pod kątem wymagań platformy NVIDIA DSX
COLUMBUS, Ohio, 13 października 2026 r. – Vertiv, globalny lider w dziedzinie krytycznej infrastruktury cyfrowej, poinformował, że rozwiązanie Vertiv™ CoolChip Coolant Distribution Unit (CDU) o mocy 2,3 MW uzyskało kwalifikację NVIDIA DSX Ready. To pierwszy model CDU, który uzyskał kwalifikację w ramach tego programu, zaś Vertiv jest jednym z pierwszych dostawców zakwalifikowanych w nim rozwiązań tego typu. Dzięki kwalifikacji projektanci fabryk AI będą mogli łatwiej wybierać konkretne rozwiązania zasilania i chłodzenia, które spełniają odpowiednie wymagania platformy NVIDIA DSX.
– Skala wdrażania systemów sztucznej inteligencji wymusza bardziej zintegrowane podejście do projektowania infrastruktury centrów danych – powiedział Scott Armul, Chief Product and Technology Officer w Vertiv. – Nie powinno się już podejmować decyzji dotyczących systemów obliczeniowych, zasilania i chłodzenia niezależnie, bowiem ograniczenia któregokolwiek z tych elementów mogą wpływać na wydajność i możliwości wykorzystania całego obiektu. Program NVIDIA DSX Ready zapewnia klientom spójne kryteria oceny infrastruktury krytycznej w kontekście całego projektu. Zakwalifikowanie modelu Vertiv CDU o mocy 2,3 MW potwierdza nasze dalsze zaangażowanie w dostarczanie rozwiązań chłodzenia, wiedzy inżynierskiej i wsparcia przez cały cykl życia infrastruktury, których klienci potrzebują przy projektowaniu i eksploatacji coraz bardziej złożonych środowisk AI.
Jednostka dystrybucji chłodziwa (Coolant Distribution Unit - CDU) to rozwiązanie, które odpowiada za przepływ i temperaturę ciekłego czynnika chłodzącego wykorzystywanego do odprowadzania ciepła z systemów obliczeniowych o dużej gęstości. Zakwalifikowany w programie DSX Ready model o mocy 2,3 MW należy do rodziny rozwiązań Vertiv wykorzystujących mechanizm wymiany ciepła typu ciecz–ciecz. Może współpracować zarówno z systemami bezpośredniego chłodzenia procesorów (direct-to-chip), jak i z wymiennikami ciepła montowanymi na tylnych drzwiach szaf serwerowych. Urządzenie jest przeznaczone do instalacji na końcu rzędu szaf lub wzdłuż ścian pomieszczenia.
Projektowane fabryki AI potrzebują kwalifikowanych rozwiązań klimatyzacji precyzyjnej
Fabryki AI to centra danych zaprojektowane z myślą o trenowaniu oraz uruchamianiu w dużej skali modeli i aplikacji bazujących na sztucznej inteligencji. Wraz ze wzrostem gęstości obliczeniowej oraz skali infrastruktury coraz większe znaczenie przy projektowaniu takich obiektów mają dostępna moc, możliwości chłodzenia, zużycie wody, lokalizacja i ograniczenia sieci elektroenergetycznej.
Platforma NVIDIA DSX AI Factory integruje procesy projektowania i eksploatacji fabryk AI w obszarach związanych z przetwarzaniem danych, sieciami, zasilaniem, chłodzeniem, infrastrukturą obiektów i oprogramowaniem. Jej zadaniem jest umożliwienie projektowania i eksploatacji całej infrastruktury jako jednego systemu, z uwzględnieniem dostępnych zasobów energetycznych, chłodniczych, dostępu do wody oraz ich ewentualnych limitów.
W ramach programu NVIDIA DSX Ready zapewniana jest weryfikacja zgodności parametrów i funkcjonalności konkretnych produktów z odpowiednimi wymaganiami środowiska NVIDIA DSX. W przypadku dostawców rozwiązań CDU kwalifikacja odbywa się z wykorzystaniem samoobsługowego pakietu testowego firmy NVIDIA, który służy do sprawdzenia, czy dany produkt spełnia określone wymagania funkcjonalne. Uzyskanie kwalifikacji nie zastępuje natomiast analizy inżynierskiej, wymaganej dla konkretnej lokalizacji i konfiguracji. Klient nadal musi we własnym zakresie ocenić, w jaki sposób zakwalifikowane urządzenie będzie współpracować z pozostałymi elementami infrastruktury oraz czy odpowiada wymaganiom projektowym i eksploatacyjnym danego obiektu.
Więcej informacji o rozwiązaniach Vertiv obejmujących zasilanie, chłodzenie, infrastrukturę, systemy IT oraz usługi dla środowisk cyfrowych o krytycznym znaczeniu, dostępnych jest na stronie Vertiv.com.
O firmie Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com.
Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.
Kontakt prasowy
Jakub Garbol
Junior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel: +48 12 349 03 52
Kom. +48 570 808 198
Email: jakub.garbol@sarota.pl
Artur Szeremeta
Senior public relations manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel: +48 12 349 03 52
Kom. +48 794 590 018
Email: artur.szeremeta@sarota.pl