The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Vertiv wprowadza oszczędzające wodę rozwiązanie do chłodzenia cieczą dla zlokalizowanych w regionie EMEA centrów danych o dużej gęstości

3.1.23

Vertiv Liebert XDU zapewnia chłodzenie cieczą infrastruktury o wysokiej wydajności obliczeniowej, a jednocześnie umożliwia odzyskiwanie ciepła odpadowego oraz cyrkulację klimatyczną

Warszawa [03.01.2023 r.] – Vertiv zaprezentował rozwiązanie Liebert XDU – nową generację systemów klimatyzacji precyzyjnej, które obsługują serwery chłodzone wodą oraz umożliwia kontrolę jej przepływu i ciśnienia. Wraz ze wzrostem zastosowań systemów obliczeniowych o dużej gęstości, służących do analityki danych i uczenia maszynowego, gęstość i temperatury w szafach przekraczają możliwości chłodzenia tradycyjnych jednostek za pomocą powietrza, więc wymagają bardziej wydajnych i zrównoważonych rozwiązań. Zastosowany w Liebert XDU system dystrybucji ciekłego czynnika chłodzącego umożliwia wdrażanie aplikacji serwerowych w dowolnym środowisku centrum danych, od ich rdzenia, po infrastrukturę brzegową. Rozwiązanie to jest już dostępne w całej Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA).

– Aplikacje wymagające wysokiej wydajności obliczeniowej, takie jak sztuczna inteligencja i rzeczywistość rozszerzona, zyskują na popularności w tym samym czasie, gdy centra danych pracują nad zmniejszeniem zużycia energii i zmuszają branżę do znalezienia nowych, bardziej zrównoważonych rozwiązań – powiedział Roberto Felisi, starszy globalny dyrektor i lider biznesu na region EMEA w zakresie rozwiązań klimatyzacji precyzyjnej w firmie Vertiv. – Wielu dostawców usług kolokacyjnych, którzy tradycyjnie polegali na chłodzeniu powietrzem, obecnie hostuje serwery z procesorami o większej mocy, które wymagają bardziej wydajnych rozwiązań zarządzania ciepłem, takich jak chłodzenie cieczą. Dzięki Vertiv Liebert XDU nasi klienci mogą zaspokoić zapotrzebowanie na systemy obliczeniowe o dużej gęstości, jednocześnie zwiększając swoją wydajność operacyjną.

Liebert XDU to innowacyjna jednostka dystrybucyjna chłodzenia cieczą, dostępna w dwóch zakresach wydajności – do 450 kW oraz do 1368 kW. Jest odpowiedzialna za cyrkulację wody poprzez przystosowane do tej metody szafy serwerowe, a następnie odprowadzanie ciepła z wykorzystanej do chłodzenia cieczy. System wykorzystuje zamkniętą pętlę wodną, aby uniknąć jakichkolwiek odpadów i jest w stanie przechwycić ciepło, aby wykorzystać je do ogrzania pobliskich biur, domów lub gospodarstw, przez co wspiera gospodarkę cyrkulacyjną. Liebert XDU wykorzystuje zintegrowane sterowanie najnowszej generacji do zmiany prędkości pompy w celu optymalizacji temperatury wody lodowej oraz do inteligentnego monitorowania przepływu i alarmów. To kompaktowe rozwiązanie można umieścić w rzędzie w pobliżu chłodzonej szafy lub podłączyć do infrastruktury serwerowni.

Firma Vertiv opracowała rozwiązanie Liebert XDU, bazując na konsultacjach z operatorami centrów danych i producentami serwerów, którzy coraz częściej wdrażają infrastrukturę serwerową o bardzo dużej gęstości i wysokiej wydajności obliczeniowej w wielu różnych rodzajach serwerowni. W ramach zwiększonych inwestycji w badania i rozwój firma nakreśliła strategiczną mapę drogową, mającą na celu udoskonalenie technik zarządzania termicznego, które umożliwiają korzystanie z chłodzenia cieczą.

– Chłodzenie cieczą nie jest nowatorską techniką, ale obecnie dostrzegamy na rynku prawdziwą okazję do wdrażania coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań klimatyzacji precyzyjnej. Rozwiązanie Liebert XDU zapewnia klientom firmy Vertiv możliwość skorzystania z chłodzenia wodą bezpośrednio w szafie, a także zapewnienia korzyści dla środowiska – powiedział Jon Summers, główny naukowiec w centrach danych należących do szwedzkiego instytutu badawczego RISE (Research Institutes of Sweden). – W ramach naszego nieustannego partnerstwa badawczego z niecierpliwością czekamy na możliwość przeprowadzenia testów rozwiązań firmy Vertiv, które powstaną w ramach stworzonej przez nią mapy drogowej, a także analizy ich działania w środowisku RISE. Przyniesie to głębsze techniczne zrozumienie aspektów związanych ze zrównoważonym i skutecznym podejściem do branży centrów danych.

Więcej informacji na temat Liebert XDU oraz innych rozwiązań dla centrów danych firmy Vertiv dostępnych jest na stronie Vertiv.com oraz u lokalnych przedstawicieli Vertiv.

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba firmy Vertiv znajduje się w Columbus (Ohio, USA). Firma zatrudnia globalnie około 20 tys. osób i prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.pl.

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy

Artur Szeremeta
Public Relations Manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl
www.sarota.pl

Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja