Liebert® CRV zapewnia skalowalne chłodzenie w pobliżu źródeł ciepła, jakim są serwery oraz gwarantuje ich wydajną i efektywną pracę. Instalowany jest w rzędzie szaf ze sprzętem centrum danych.
Dzięki współpracy sterownika Liebert® iCOM™, sprężarek i wentylatorów o zmiennej prędkości ogranicza zużycie energii i zapewnia optymalne warunki pracy szafy.
Korzyści
Elastyczność
- Chłodzenie poziomym przepływem powietrza, odpowiednie do podłóg zwykłych i podniesionych
- Dostępne są systemy chłodzone powietrzem, wodą, glikolem lub wodą lodową
- Regulowane dyfuzory powietrza maksymalizują chłodzenie urządzeń szafy i pozwalają na umieszczenie systemu wewnątrz rzędu lub na końcu rzędu
- Kółka służą do łatwego przemieszczania
- Wiele jednostek komunikuje się ze sobą, aby ulepszyć działanie systemu i zmniejszyć zużycie energii
- Możliwość monitoringu do 10 szaf na jednostkę chłodzenia w celu ulepszenia działania systemu i tworzenia raportów temperatury szaf
- Duży wyświetlacz graficzny iCOM umożliwia łatwą nawigację i wyraźne wyświetlanie danych
Dostępność
- Samodostosowanie do zmieniających się warunków umożliwiające precyzyjną kontrolę otoczenia: chłodzenia, wilgotności i filtracji powietrza przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu
- Sterownik iCOMTM Liebert powiadamia o konieczności przeprowadzenia prewencyjnych przeglądów konserwacyjnych, zanim wystąpią problemy
- Sprężarka spiralna o zmiennej wydajności dostosowuje się do obciążenia, co eliminuje cykle sprężarki, znacznie przedłużając okres jej eksploatacji
Najniższy całkowity koszt posiadania
- Wyższa temperatura powietrza powrotnego maksymalizująca wydajność chłodzenia
- Łatwość instalacji i konserwacji — wymagany dostęp tylko z przodu i z tyłu
- Sprężarka spiralna o zmiennej wydajności i wentylatory EC o zmiennej prędkości pracujące z dużą wydajnością, zmniejszającą zapotrzebowanie na energię
Rozwiązanie idealne dla
- Ustawień stref zimnych i ciepłych w małych do średnich centrach przetwarzania danych
- Gęstość ciepła do 10 kW/szafę bez izolacji
- Do podłóg zwykłych i podniesionych
- Do pomieszczeń z niskim sufitem, w których nie ma możliwości kanałowego rozprowadzania powietrza
- Do chłodzenia punktowego w dużych centrach przetwarzania danych
Właściwości
- Wbudowane wentylatory EC o zmiennej prędkości i sprężarka spiralna o zmiennej wydajności
- Dostępna rozszerzona gama o mocy od 10 do 60 kW
- Efektywna praca z zastosowaniem sterownika iCOMTM. Duży wyświetlacz graficzny umożliwiający łatwą nawigację i wyraźne wyświetlanie danych.
- Zawiera zapewniającą oszczędność miejsca ramę o długości 300 mm
- Systemy klimatyzacji precyzyjnej i regulacja wilgotności
- Do instalacji w rzędzie szaf
- Niskie zużycie energii
W urządzeniach Liebert CRV zastosowano przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R410A. W zależności od wymagań centrum przetwarzania danych urządzenia dostępne są w różnych wersjach:
- 10 i 20 kW z bezpośrednim odparowaniem (agregat DX chłodzony powietrzem, dostępny w ramie 300 mm)
- 23 i 36 kW z bezpośrednim odparowaniem (agregat DX chłodzony powietrzem/wodą, dostępny w ramie 600 mm)
- 38 i 57 kW z chłodzeniem wodą lodową (agregat CW, dostępny w ramie 300 mm)
- 46 i 58 kW z chłodzeniem wodą lodową (agregat CW, dostępny w ramie 600 mm)
- modele 50 i 60 Hz
Liebert CRV+ DX CR012
| PRODUCT SPECIFICATIONS | ||
|---|---|---|
| Całkowita moc znamionowa kBtuh [kW] |
13.9 kW | |
| Nominalny przepływ powietrza [CFM] |
3200 m3/h | |
| Moc całkowita |
13.9kW | |
| Napięcie wejściowe (V/Faza/Częstotliwość Hz) |
380V ~ 415V +/- 10%, 3N ~ 50 Hz/60 Hz | |
| Waga (lb/kg) |
215 kgs | |
| Wysokość (cm/mm) |
2000 mm | |
| Szerokość (cm/mm) |
300 mm | |
| Głębokość (cale/mm) |
1100 mm | |
BROSZURY I KARTY CHARAKTERYSTYKI
Powiązane produkty i usługi
Skorzystaj z pomocy technicznej dla posiadanych produktów.