The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Jeśli kiedykolwiek spędziłeś czas na poszukiwaniu zasilacza awaryjnego UPS, to już wiesz, że jeśli chodzi o zasilacz awaryjny, masz nieograniczoną liczbę opcji. Zawężenie wariantów i wybór odpowiedniego zasilacza UPS dla danego zastosowania zależy od wielu czynników, w tym typologii systemu UPS, obciążeń podłączonych do UPS i czasu podtrzymania UPS.

Uprość wybór systemu UPS dzięki zaawansowanemu narzędziu doboru firmy Vertiv

Vertiv oferuje interaktywny selektor produktów, w którym możesz filtrować systemy UPS według wielu cech i właściwości, a następnie porównywać te, które spełniają Twoje oczekiwania. Jest to wysoce skuteczne i oszczędzające czas narzędzie do wyboru idealnego zasilacza awaryjnego UPS, który spełnia konkretne wymagania.

Aby skutecznie korzystać z narzędzia Selektora Produktów, musisz wiedzieć kilka rzeczy. Zacznijmy od początku.

Co to jest zasilacz UPS?

W naszym artykule zatytułowanym „Co to jest UPS?” można znaleźć szczegółowy opis, w tym przypadki użycia UPS omawiające, kiedy i dlaczego potrzebujesz systemu do podtrzymywania zasilania. Artykuł wyjaśnia, że zasilacz bezprzerwowy zapewnia natychmiastowe zasilanie awaryjne dla krytycznych urządzeń,—takich jak serwery i inne komponenty elektroniczne znajdujące się w sieciach komputerowych—poprzez energię, która zwykle jest przechowywana w akumulatorze. Zasilanie UPS zapewnia prawidłowe działanie systemów nawet w przypadku awarii głównego źródła energii. W przeciwieństwie do generatorów lub innych zasilaczy awaryjnych, których uruchomienie może zająć kilka sekund, system UPS zapewnia brak przerw w dostawie prądu, stąd nazwa zasilacz bezprzerwowy. Zasilanie bateryjne UPS podtrzymuje krytyczne obciążenie do momentu, gdy zasilacze awaryjne o dłuższej żywotności mogą się włączyć i przejąć zadanie.

Jakie są różnice między głównymi topologiami UPS?

Jednym z kluczowych kryteriów wyszukiwania, które można wybrać w selektorze produktów UPS, jest typ produktu. Istnieją trzy różne rodzaje typologii UPS: konwersja podwójna online, line-interactive i offline (zwane również trybem czuwania i rezerwą baterii). W artykule „Jakie są różne rodzaje systemów UPS?”szczegółowo omawiamy każdy z nich. Jednak wybór zazwyczaj sprowadza się do stopnia krytyczności i wrażliwości chronionego sprzętu.

Zasadniczo zasilacz UPS z podwójną konwersją online zapewnia największą ochronę zasilania poprzez odizolowanie obciążenia krytycznego od praktycznie wszystkich zakłóceń zasilania lub nieprawidłowości w głównym zasilaniu. Jest zawsze w trybie online, kondycjonując przychodzącą przez niego energię elektryczną, a także zapewniając zasilanie akumulatorowe. Zasilacz UPS typu line-interactive zapewnia również kondycjonowanie zasilania oprócz podtrzymania bateryjnego i może chronić przed większością problemów z zasilaniem, jednak podczas przełączania na podtrzymanie bateryjne występuje 4-6 milisekundowa przerwa w zasilaniu. Natomiast, zasilacz UPS offline chroni przed większością skoków napięcia i może wyeliminować wiele niedoborów zasilania, ale nie utrzymuje idealnej mocy podczas niewielkich spadków i skoków napięcia.

Czy należy wybrać jednofazowy zasilacz UPS czy trójfazowy?

Jednofazowe zasilanie prądem przemiennym jest powszechnie stosowane w gospodarstwach domowych i prostych zastosowaniach komercyjnych, takich jak oświetlenie i małe urządzenia. Użytkownicy o mniejszych możliwościach, tacy jak szkoły, budynki biurowe lub mniejsze aplikacje brzegowe, mogą bez obaw wybrać jednofazowy zasilacz UPS. Z kolei większe centra danych i inne obiekty komercyjne i przemysłowe z urządzeniami energochłonnymi zazwyczaj wymagają trójfazowego systemu zasilania, który może zapewnić większą moc przy większej wydajności. Artykuł Zasilanie trójfazowe: Co to jest i jakie korzyści przynosi, zawiera szczegółowe wyjaśnienie.


Jakiej mocy potrzebuję, aby dobrać odpowiedni system UPS?

Właściwa wielkość zasilacza UPS ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji wydajności operacyjnej. Wybór zbyt dużego systemu UPS sprawi, że urządzenie będzie nieefektywne. Wybierając zbyt małe urządzenie, nie będzie ono w stanie obsłużyć obciążenia energetycznego w przyszłości. Aby ustalić, jakiej wielkości zasilacza UPS potrzebujesz, najpierw określ swoje obecne obciążenie i oszacuj przyszłe obciążenie na podstawie przewidywanego wzrostu i dodawania nowszego sprzętu o większym zapotrzebowaniu na energię. Następnie należy wybrać system UPS o wydajności wystarczającej do zaspokojenia maksymalnego obciążenia, z pewnym marginesem rozbudowy.

Aby to zrobić, musisz wziąć pod uwagę dwie rzeczy: moc znamionową w woltamperach (VA) i współczynnik mocy. System UPS o współczynniku mocy zaledwie 0,8 może zapewnić tylko 80 procent jego wartości znamionowej. System UPS o jednostkowym (1,0) współczynniku mocy zapewnia 100 procent swojej pojemności znamionowej. Za pomocą Selektora Produktów UPS można określić moc obciążenia w zakresie od 350 VA do 20 kVA

Co należy wiedzieć o składzie chemicznym baterii UPSa?

Narzędzie doboru UPS umożliwia określenie różnych rodzajów składu chemicznego akumulatora, takich jak kwas ołowiowy lub litowo-jonowy. Akumulator litowo-jonowy jest wyborem najbardziej zaawansowanym technologicznie. Technologia litowo-jonowa zapewnia szereg korzyści dla systemów UPS. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie informacyjnym. Jednak bardziej tradycyjne baterie, takie jak VRLA, często mają niższą cenę podczas zakupu. Aby wybrać odpowiednie akumulatory UPS do wrażliwego sprzętu IT i konkretnych wymagań biznesowych, należy wziąć pod uwagę temperaturę pracy, całkowity koszt posiadania, oczekiwaną żywotność i wymagania dotyczące konserwacji.

A co z obudową i zajmowaną przestrzenią przez zasilacz UPS? Gdzie zamontuję zasilacz UPS?

Systemy UPS są dostępne w wielu różnych wariantach obudów, a Selektor produktów UPS umożliwia wybór spośród siedmiu różnych opcji, w tym systemów UPS, które można konwertować i które mogą być montowane w szafie lub w mogą być instalowane jako systemy wolnostojące - typu tower. Inne opcje obejmują miniwieże, urządzenia do montażu podłogowego, systemy stacjonarne lub systemy UPS do montażu ściennego. Niejednokrotnie wybór zależy od dostępnej przestrzeni w środowisku centrum danych. Czy masz wolne miejsce w szafie rack? A może wolisz użyć przestrzeni ściennej, a zaoszczędzone miejsce w szafie rack przeznaczyć na większą ilość serwerów i sprzętu sieciowego? Niektóre zastosowania wymagają systemu UPS, który jest zbyt duży, aby zmieścić się w szafie, w takim przypadku należy rozważyć obudowę wieżową lub wolnostojącą.

Jak obliczyć czas podtrzymania UPS, aby zapewnić odpowiednią ilość zasilania bateryjnego UPS?

Czas podtrzymania zasilania UPS to czas, przez jaki zasilacz UPS może dostarczać energię z baterii do podłączonego obciążenia. Czas pracy można obliczyć samodzielnie, mnożąc pojemność baterii UPS przez napięcie wejściowe UPS, a następnie dzieląc sumę przez całkowite obsługiwane obciążenie (w watach). Możesz też użyć kalkulatora czasu podtrzymania UPS Vertiv, aby określić czas pracy akumulatora dla wielu różnych modeli zasilaczy UPS Liebert. Wystarczy wprowadzić model, a następnie przeciągnąć pasek na interaktywnym wykresie do odpowiedniej ilości obciążenia, aby zobaczyć czas podtrzymania zasilacza UPS w minutach. Narzędzie wyboru zasilacza UPS pozwala również określić preferowany czas pracy baterii przy pełnym i połowicznym obciążeniu oraz wyświetlić tylko modele spełniające te kryteria.

Co jeszcze należy wziąć pod uwagę?

Wiele firm musi (lub po prostu chce) wybierać systemy UPS zgodne z TAA, które są produkowane lub „w znacznym stopniu ulepszane” w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach zgodnych z TAA. Inne organizacje szukają systemów UPS z certyfikatem Energy Star, aby móc realizować cele związane z wydajnością. Selektor produktów UPS umożliwia sprawdzenie jednej lub obu z tych opcji, aby znaleźć szeroką gamę systemów zasilaczy UPS Liebert, które spełniają wymagania, w tym zasilacze jednofazowe, trójfazowe, z podwójną konwersją czy line-interactive.

Szybko znajdź system UPS, który spełni wszystkie Twoje wymagania.

Oczywiście nie można pominąć wielu czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze zasilacza UPS do podtrzymywania zasilania. Po zapoznaniu się z konkretnymi wymaganiami, narzędzie wyboru zasilacza może znacznie uprościć znalezienie systemu UPS, który spełni Twoje potrzeby. Jeśli potrzebujesz pomocy w zdefiniowaniu swoich wymagań lub zawężeniu opcji jeszcze bardziej skontaktuj się z Vertiv i pozwól naszym ekspertom określić idealny zasilacz bezprzerwowy UPS dla Twojego zastosowania.

Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja