Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Znasz kultowy slogan Burger King „Have it you way” (Bądź sobą)? Branża fast food zmieniła sposób prowadzenia działalności i koncentruje się na indywidualnych preferencjach. Vertiv wykorzystał ten pomysł i zastosował go w branży rozdziału zasilania w szafach rack. Standardowe rozwiązania gotowe nie sprawdzają się we wszystkich zastosowaniach. Skoro można zamówić hamburgera bez pikli lub burrito z tylko wybranymi składnikami, dlaczego nie można w ten sam sposób kupić jednostki PDU do montażu w szafie (listwa rack PDU)?

Vertiv uważa, że listwy rack PDU powinny i mogą być dostosowywane przy zakupie, dlatego przeprojektował ofertę, koncentrując się na indywidualnie konfigurowanych rozwiązaniach. Klienci mogą skonfigurować każdy aspekt rozwiązania: kolor, wymiary i ilość wyjść, otrzymując produkt odpowiadający dokładnie ich potrzebom. Szukasz listwy rack PDU w kolorze żółtym z 42 gniazdami C13 i czerwonymi obudowami wyjść U-Lock? Nie ma problemu, Vertiv zapewni wymaganą konfigurację.

Nasz zespół inżynierów i wsparcia sprzedaży pomoże Ci zaprojektować dokładnie taką listwę rack PDU, jaką potrzebujesz — kiedy tylko zechcesz. Jest to możliwe, ponieważ Geist, marka Vertiv, zmieniła sposób projektowania i produkcji listew rack PDU i skróciła czas wymagany na ich dostosowanie z miesięcy do kilku dni lub tygodni. Potrzebujesz przewodu o długości 1,5 m lub określoną liczbę wyjść? Możesz zaprojektować listwę rack PDU dostosowaną do Twojego konkretnego zastosowania. Oferujemy dwie opcje personalizacji dopasowane do Twoich potrzeb.

Konfiguracja na zamówienie

Vertiv Geist oferuje ponad 1000 standardowych modeli na zamówienie dostarczanych w ciągu zaledwie 3 dni roboczych. Każdy z tych modeli jest standardowo wyposażony w przewód o długości 3 m, ale istnieje możliwość konfigurowania pożądanej długości, przy zapewnieniu zgodności zamówienia z lokalnymi wymaganiami. Na przykład w Ameryce Północnej długość przewodu zgodnego z normą UL może wynosić od 0,6 do 4,5 m.

Dodatkowo do przewodów o różnych długościach można zamówić listwy rack PDU w wybranych kolorach. Listwa rack PDU jest standardowo oferowana w kolorze czarnym. Jeśli jednak potrzebujesz oznaczyć różne źródła zasilania w swojej szafie rack, to możesz wybrać własny kolor z palety standardowych kolorów.

Inną opcją personalizacji jest kolor obudowy wyjścia. Modele listew rack PDU z gniazdami U-Lock C13, U-Lock C19 lub uniwersalnymi C13/C19 można wyposażyć w obudowy w preferowanym schemacie kolorów. W standardowych modelach do rozróżniania obwodów stosowany jest kolor ciemnopomarańczowy, jasnopomarańczowy, ciemnozielony, jasnozielony, ciemnoniebieski i jasnoniebieski. Można je jednak również dostosować do oznaczania źródeł zasilania. W ramach dodatkowych opcji konfiguracji dostępne są czerwone i żółte obudowy. Na przykład, wszystkie czerwone obudowy na czerwonej listwie rack PDU można podłączyć do głównego źródła zasilania, a wszystkie żółte obudowy na żółtej listwie rack rPDU podłączyć do dodatkowego źródła zasilania. Należy pamiętać, że zmiana kolorów obudowy uniemożliwia identyfikację obwodów za pomocą kolorowych oznaczeń.

Opcja konfiguracji na zamówienie ma zastosowanie do zmian, które nie zmieniają podstawowego projektu standardowego modelu. W przypadku dostosowań, które wymagają zmiany lokalizacji wyjść, konfiguracji zasilania, położenia przewodów lub różnych typów wyjść, rozwiązaniem jest opcja „projektowania na zamówienie”.

Projektowane na zamówienie

Jeśli żaden z ponad 1000 standardowych modeli z opcją konfiguracji nie odpowiada Twojemu zastosowaniu, możesz skorzystać z programu „projektowanie na zamówienie” i współpracując z zespołem projektantów Vertiv możesz opracować listwę rack PDU, która dokładnie spełnia Twoje specyfikacje. Typowym żądaniem jest zmiana typu, ilości i lokalizacji wyjść na listwie rack PDU. Innym często zgłaszanym żądaniem jest modyfikacja kształtu: szerokości, głębokości lub długości, co umożliwi montaż listwy w danej obudowie lub zastosowanie wielu listew rack PDU umieszczonych obok siebie. Do innych typowych zamówień należy zmiana lokalizacji montażu beznarzędziowego, niestandardowe szyny montażowe lub osprzęt.

Vertiv Geist ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji i dostarczaniu niestandardowych listew rack PDU. Realizacja zamówienie trwa zaledwie 2 tygodnie. Jeśli Twój projekt jest zgodny z wymogami elektrycznymi produkcji i przepisami, to istnieje nieskończona liczba dostępnych opcji dostosowywania listwy rack PDU. Dedykowany zespół inżynierów, dział zgodności oraz wsparcia sprzedaży pomogą Ci pomóc w zaprojektowaniu listwy rack PDU dostosowanej do konkretnego zastosowania.

Programy „konfiguracji na zamówienie” i „projektowania na zamówienie” są dostępne na całym świecie. Regionalny dział wsparcia pomoże Ci skonfigurować listwę rack PDU zgodnie z Twoimi potrzebami. Czas od projektu do produkcji jest identyczny na całym świecie, jednak terminy dostaw zależą od docelowej lokalizacji. Skontaktuj się z nami już dziś pod adresem sales@vertiv.com, aby dowiedzieć się więcej.

Sprawdź, w jaki sposób Vertiv Geist może pomóc Ci skonfigurować własną listwę rack PDU.

Powiązane artykuły

Język i lokalizacja