The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Wysokowydajne przełączniki KVM i ich wartość dla użytkowników, firm oraz sektora IT

Paul Trahan •

Vertiv™ Avocent® LV 5500/Avocent® 5520 podnosi wydajność organizacji i zespołów

Wysokowydajne przełączniki klawiatura, wideo i mysz (KVM) stosowane są w wielu branżach: mediach i rozrywce, bankowości, reagowaniu na sytuacja awaryjne, administracji państwowej, opiece zdrowotnej, produkcji, wojsku i zakładach użyteczności publicznej. Użytkownicy biznesowi potrzebują dostępu w czasie rzeczywistym do wysokiej jakości obrazów wideo, by móc szybko podejmować kluczowe decyzje. Do takich użytkowników należą dyrektorzy techniczni nadzorujący telewizyjne transmisje na żywo, bankierzy pracujący ze zdalnymi aplikacjami biznesowymi lub operatorzy zarządzający przesyłem energii i wydajnością sprzętu.

Jednak wraz z postępującą transformacją cyfrową użytkownicy przetwarzają dzisiaj o wiele więcej obrazów niż kiedykolwiek wcześniej. Obrazy o niskiej jakości mogą prowadzić do zmęczenia wzroku i psychicznego oraz negatywnie wpływać na proces podejmowania decyzji.

Przedłużacze KVM o rozdzielczości 4K poprawiają komfort użytkownika

Wysokowydajne przedłużacze KVM zapewniają dostęp do krystalicznie czystych obrazów, eliminują opóźnienia i inne problemy, które mogą zwiększać zmęczenie zawodowe. Poniżej omawiamy, w jaki sposób jedno- lub dwugłowicowe przedłużacze KVM o rozdzielczości 4K mogą poprawić wrażenia użytkownika:

• Oszczędność miejsca na biurku: Przedłużacze KVM umożliwiają umiejscowienie komputerów z dala od użytkowników. Operatorzy używają urządzeń KVM i monitorów w trakcie realizacji zadań o krytycznym znaczeniu. Rozwiązanie to zapobiega rozproszeniom powodowanym przez komputery, sprzęt peryferyjny i dużą ilości kabli oraz hałas otoczenia i ciepło generowane przez urządzenia. Oznacza to, że pracownik produkcji może skupić się na problemach ze sprzętem, które mogłyby wpłynąć negatywnie na procesy produkcyjne i utrzymywać wysoką wydajność. Podobnie pracownicy działów R&D lub laboratoriów testowych komputerów mogą skoncentrować się na krytycznych procesach, dostarczając większą wartość swoim zespołom.

• Poprawa jakości wrażeń wzrokowych: Codzienna, wielogodzinna praca przed monitorem może zaszkodzić wzrokowi użytkowników. Obraz w rozdzielczości 4K przekazywany przez USB pomaga operatorom zachować wysoką sprawność umysłową i dostrzegać drobne szczegóły, istotne dla podejmowanych decyzji, podczas wykonywania takich zadań, jak analizowanie zdjęć satelitarnych na potrzeby operacji militarnych lub edycja podczas postprodukcji telewizyjnej i filmowej elementów ważnych dla jakości produkcji.

• Unikanie opóźnień wideo: Latencja może występować w starszych urządzeniach pracujących w niższych rozdzielczościach i prowadzić do zakłóceń lub opóźnień w wyświetlaniu obrazu. Problemy te nie tylko wpływają na komfort oglądania, ale mogą również utrudniać wykonywanie operacji wymagających szybkiego działania. Wyobraźmy sobie reżysera telewizyjnego nadzorującego transmisję piłki nożnej na żywo. Nawet sekunda lub dwie opóźnienia mogą oznaczać, że dane zagranie nie zostanie pokazane pod właściwym kątem, co rozczaruje kibiców. Podobnie w przypadku gier, sekundowe opóźnienie może oznaczać, że użytkownik nie przewidzi rozwoju wypadków i przegra ze swoim przeciwnikiem.

• Zwiększenie elastyczności pracy: Dwugłowicowe przedłużacze KVM wyposażone są w szybki port USB, który obsługuje urządzenia izochroniczne, takie jak zestawy słuchawkowe, kamery internetowe i joysticki. Takie rozwiązanie pozwala pracownikom na odpowiednią interakcję z obrazami wideo i realizację krytycznych procesów roboczych. Pomaga także graczom zanurzyć się w interaktywnym świecie.

Przedłużacze KVM o rozdzielczości 4K spełniają cele biznesowe

Podczas modernizacji technologii KVM w sterowniach i innych obiektach organizacje pragną:

• Pomagać pracować wydajnie swoim zespołom: Często zdarza się, kilku użytkowników potrzebuje wyświetlać ten sam obraz jednocześnie. Przedłużacze KVM z podwójnymi głowicami umożliwiają dwóm użytkownikom wyświetlanie tych samych obrazów na różnych monitorach i koordynowanie działań. Jest to funkcja przydatna na przykład operatorom numeru alarmowego 911 lub zespołom reagowania na sytuacje awaryjne i pozwala koordynować reakcję na poważny incydent lub katastrofę.

• Unikać wyższych wydatków inwestycyjnych i operacyjnych: Firmy zawsze dążą do ograniczania kosztów i strat z działalności operacyjnej. Możliwość pracy dwóch użytkowników pracy na tym samym sprzęcie przetwarzania danych z urządzeniem KVM ogranicza wydatki inwestycyjne, zwłaszcza gdy oszczędności te pomnożymy przez dziesiątki lub setki pracowników. Ponadto konsolidacja operacji przetwarzania danych umożliwia firmom wspieranie większej ilości pracowników bez zwiększania liczebności zespołu IT, co przekłada się na oszczędności operacyjne.

Przedłużacze KVM usprawniają pracę zespołów IT

Organizacje IT muszą sprostać wielu wyzwaniom, w tym modernizacji i zabezpieczeniu sprzętu oraz zarządzaniu rosnącą liczbą urządzeń. Zespoły IT pragną:

• Zapewniać zdalny dostęp do urządzeń przetwarzania danych: Firmy, które korzystają z przedłużaczy KVM, mogą umieszczać komputery w szafach serwerowni lub centrów danych, co zwiększa zabezpieczenia fizyczne. W przypadku łączy światłowodowych pracownicy mogą być oddaleni od urządzeń nawet o cztery kilometry. Takie rozwiązanie zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu komputerów o znaczeniu krytycznym, na przykład na skutek zalania, oraz zabezpiecza je przed ich fizycznym naruszeniem. W branżach takich, jak administracja państwowa i zakłady użyteczności, brak ochrony istotnych zasobów przetwarzania danych, może zaszkodzić świadczeniu usług mieszkańcom w różnych regionach.

• Przyszłościowa technologia: Wiele organizacji aktualizuje sprzęt używany w sterowniach – lub po prostu chce zapewnić użytkownikom nowoczesne rozwiązania. Przedłużacze KVM o rozdzielczości 4K zapewniają działowi IT elastyczność w zakresie wdrażania sprzętu przetwarzania danych i użytkowników. Może on używać przedłużaczy do łączenia zdalnych użytkowników z zasobami za pośrednictwem sieci Ethernet lub światłowodu, bez konieczności stosowania rozwiązania macierzowego KVM. Może zapewnić wszystkim użytkownikom korzystającym z obrazów wideo tę samą wysoką jakość wideo. Może obsługiwać precyzyjne zastosowania, na przykład wiele projektorów korzystających z funkcji edge blending.

• Uproszczenie zarządzania IT: Dzisiaj zespoły IT obsługują więcej urządzeń niż kiedykolwiek wcześniej. Przedłużacze KVM ułatwiają im pracę, ponieważ zmniejszają liczbę urządzeń przetwarzania danych potrzebnych do obsługi użytkowników. Oznacza to monitorowanie, zarządzanie, aktualizowanie i ochronę mniejszej liczby komputerów. Dodatkowo przedłużacze KVM konfigurują się automatycznie, co usprawnia ich konfigurację i oszczędza czas zespołów IT, który mogą przeznaczyć na wykonywanie innych zadań.

Podsumowanie

Firma Vertiv oferuje przedłużacze KVM o rozdzielczości 4K, które spełniają wymagania organizacji w zakresie wysokiej jakości pracy z wideo przy niskich opóźnieniach, a także zapewniają istotne korzyści biznesowe i technologiczne.

Vertiv™ Avocent® LV 5500/Avocent® 5520 to przedłużacze KVM, które zapewniają zdalny dostęp do wielu urządzeń przetwarzania danych. Opcja jednogłowicowa obsługuje lokalnego i zdalnego użytkownika, zapewniając jednoczesny dostęp do tego samego urządzenia przetwarzania danych. Opcja dwugłowicowa zapewnia rzeczywistą emulację USB 2.0, umożliwiając korzystanie z urządzeń izochronicznych w celu poprawy komfortu pracy.

Przedłużacze Vertiv Avocent LV 5500/Avocent 5520 mogą być używane do wszelkich wrażliwych na czas zastosowań wideo, zapewniając krystalicznie czysty obraz o wysokiej rozdzielczości. Przedłużacze zapewniają użytkownikom zdalny dostęp do aplikacji biznesowych z 24-bitową kolorową grafiką w rozdzielczości do 4K przy 60 Hz oraz analogowym dźwiękiem o wysokiej jakości.

Przedłużacze KVM o rozdzielczości 4K pozwalają zwiększyć efektywność pracy użytkowników, firm i działu IT.

Dowiedz się więcej o produkcie Vertiv™ Avocent® LV 5500/Avocent® 5520 już dziś.

Powiązane artykuły

Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja