The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

UPS Liebert® EXM2

El UPS Vertiv™ Liebert® EXM2 es un equipo monolítico diseñado para abordar la creciente necesidad de suministro ininterrumpido altamente fiable y eficiente para aplicaciones críticas de tamaño medio de próxima generación. Liebert EXM2 cuenta con tres modos de funcionamiento y con capacidad de trabajo en paralelo inteligente que permite conseguir una eficiencia operativa de hasta el 98,8 % sin sacrificar la disponibilidad.

Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Manufactura
  • Venta minorista y mayorista
  • Telecomunicaciones
  • Servicios profesionales
  • Transporte

Características

Garantiza el máximo ahorro de energía: Eficiencia de hasta el 97 % en modo de doble conversión y del 99,2 % en modo ECO
Máximo ahorro de energía: Hasta un 98,8 % de eficiencia en el tercer modo de funcionamiento (modo dinámico online) y función en paralelo inteligente
Huella compacta: Ahorra hasta un 15 % de espacio respecto a anteriores sistemas 
Mayor flexibilidad: Encaja perfectamente en varios tipos de aplicación: in-row, sala y contra la pared 
Garantiza una recarga de batería más rápida: Potente cargador de batería 
Garantiza una mayor capacidad de selección de baterías y reduce los costos de instalación: Bus CC de 2 hilos y compatibilidad con baterías de ion-litio
Mayor adaptabilidad y menor costos de refrigeración: Funciona perfectamente hasta 50 °C
Totalmente compatible con cargas críticas de equipos de TI o no de TI: cargas inductivas de 0,5 a cargas capacitivas de 0,5 sin reducción de potencia
Capacidad máxima de hasta 1,5 MW: Hasta 6 unidades en paralelo
Garantiza una HMI más fácil de usar y una gestión más eficiente de las piezas de repuesto: Pantalla táctil integrada de fácil uso coherente con los productos actuales de Vertiv
Diseño tolerante a fallos: El uso de bloques modulares permite una instalación y servicio seguros, fáciles y rápidos, reduciendo el tiempo medio de reparación (MTTR) y maximizando la disponibilidad  

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación