The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
Vertiv™ Liebert® RXV Distribution Unit

The Liebert® RXV remote power distribution cabinet provides dense power distribution in a small footprint, with up to 400 Amp inputs and 84 poles in a single 24”x12” panelboard.

Learn More

Liebert® TFX Power Distribution Unit

Designed to provide 50-300 kVA power in small to mid-sized data centers, the Liebert® TFX PDU offers reliable and configurable power distribution in a compact unit. .

Learn More

Vertiv™ Liebert® PPC PDU

400-1000kVA

Power conditioning and distribution cabinet that offers the benefits of a custom-tailored system while offering the convenience and cost savings of a pre-packaged, factory-tested solution.

Learn More

Liebert® PPC - Power Distribution Cabinet

Pre-2024 Legacy Models

Power conditioning and distribution cabinet that offers the benefits of a custom-tailored system, with the convenience and cost savings of a pre-packaged, factory-tested system.

Learn More

Liebert® RX Distribution Cabinet

The compact Vertiv™ Liebert® RX cabinet is available with panelboard level or branch circuit level monitoring, and can be used in 1 - 4 unit space-saving configuration blocks.

Learn More

Liebert STS2-PDU Static Transfer Switch

Power Distribution Unit

Provides power distribution and automatic switching between two different AC power sources such as different UPS systems.

Learn More

PORTALS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역